(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ストリッパー用替刃

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ストリッパー用替刃

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
14,250円 ~ 17,482円  特別価格 
税込価格
15,675円 ~ 19,230円  特別価格 

【用途】電気工事などで電線の被覆を剥く際に使用するストリッパーの交換用替刃です...

詳細情報を確認する

  • 質量(g):
    50

型番

未確定25件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

ストリッパー用替刃:関連画像

切断面

商品情報を表示

型番リスト

型番
材質
ストリッピング能力
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
特殊工具鋼
0.09-2.08(mm²)
4049002023415

1個

14,250円

13,707

( 15,078円 )

2日目

一部当日出荷可能

特殊工具鋼
0.14-6(mm²)
4049002023453

1個

15,200円

14,620

( 16,082円 )

2日目

一部当日出荷可能

特殊工具鋼
5.80/4.80/2.50/1.50(mm)
4049002024917

1個

15,280円

14,679

( 16,147円 )

2日目

一部当日出荷可能

特殊工具鋼
平行スロット0.40(mm)
4049002025532

1個

16,222円

15,746

( 17,321円 )

4日目

一部当日出荷可能

特殊工具鋼
3.90/3.00/2.40(mm)
4049002025556

1個

15,200円

14,620

( 16,082円 )

2日目

一部当日出荷可能

特殊工具鋼
1.00/1.20/1.40/1.80/2.40/2.80(mm)
4049002025716

1個

15,280円

14,679

( 16,147円 )

2日目

一部当日出荷可能

特殊工具鋼
9.4(mm)
4049002025730

1個

15,280円

14,679

( 16,147円 )

2日目

一部当日出荷可能

特殊工具鋼
4.7/3.8/1.3(mm)
4049002025778

1個

15,200円

14,620

( 16,082円 )

2日目

一部当日出荷可能

特殊工具鋼
2.5/2.4/2.2/2.0/1.9(mm)
4049002026225

1個

14,325円

13,762

( 15,138円 )

2日目

一部当日出荷可能

特殊工具鋼
楕円・2xR1.80(2.60)/2xφ1.80(mm)
4049002026249

1個

15,280円

14,679

( 16,147円 )

2日目

一部当日出荷可能

特殊工具鋼
3.90/3.00/2.40/1.90(mm)
4049002026300

1個

15,200円

14,620

( 16,082円 )

2日目

一部当日出荷可能

スチール
2.0/3.5/5.5(mm²)
4049002112690

1個

15,280円

14,679

( 16,147円 )

2日目

一部当日出荷可能

特殊工具鋼
3.90/3.00(mm)
4049002027383

1個

15,200円

14,620

( 16,082円 )

2日目

一部当日出荷可能

特殊工具鋼
2.90/2.40/1.80/1.40/1.30/1.00/0.90(mm)
4049002027444

1個

14,325円

13,762

( 15,138円 )

2日目

一部当日出荷可能

特殊工具鋼
2.60/2.10/1.70/1.25/1.10/0.95(mm)
4049002027468

1個

17,482円

15,747

( 17,322円 )

6日目

特殊工具鋼
5.70/4.45/3.50(mm)
4049002027482

1個

16,385円

15,747

( 17,322円 )

19日目

一部当日出荷可能

特殊工具鋼
平行スロット0.65(mm)
4049002027505

1個

15,280円

14,679

( 16,147円 )

2日目

一部当日出荷可能

特殊工具鋼
5.50/6.00(mm)
4049002034107

1個

15,280円

14,679

( 16,147円 )

2日目

一部当日出荷可能

特殊工具鋼
7.80(mm)
4049002034121

1個

15,200円

14,620

( 16,082円 )

2日目

一部当日出荷可能

特殊工具鋼
8.3(mm)
4049002034145

1個

15,200円

14,620

( 16,082円 )

2日目

一部当日出荷可能

特殊工具鋼
6.00/4.80/3.60/2.10(mm)
4049002034206

1個

15,280円

14,679

( 16,147円 )

2日目

一部当日出荷可能

特殊工具鋼
2x2.3(mm)
4049002087578

1個

15,200円

14,620

( 16,082円 )

2日目

特殊工具鋼
3.0/3.9/5.0(mm)
4049002087387

1個

15,200円

14,620

( 16,082円 )

2日目

一部当日出荷可能

特殊工具鋼
1.25/2/3.5/5.5(mm²)
4049002071416

1個

15,280円

14,679

( 16,147円 )

2日目

特殊工具鋼
5.5/8/14(mm²)
4049002053689

1個

16,392円

15,747

( 17,322円 )

2日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【用途】
電気工事などで電線の被覆を剥く際に使用するストリッパーの交換用替刃です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ストリッパー用替刃

ストリッパー用替刃

    クリンピングダイス

    クリンピングダイス

      圧着ダイス 9749-04

      圧着ダイス 9749-04

        [EA525X用] IDCアッセンブリーキット

        [EA525X用] IDCアッセンブリーキット

          メーカー RENNSTEIG RENNSTEIG クニペックス エスコ
          通常価格 14,250円 10,760円 16,896円 11,760円
          通常出荷日 2日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目   当日出荷可能
          質量(g) 50 50 - -

          ストリッパー用替刃のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          電設工具カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ツール用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました