(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マルチファンクションジェネレーター AD-8623A・AD-8624A

マルチファンクションジェネレーター AD-8623A・AD-8624A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
62,000円 ~ 68,780円  特別価格 
税込価格
68,200円 ~ 75,658円  特別価格 

3MHzファンクションジェネレーター。【特長】・正弦、三角、方形、ランプ、パル...

詳細情報を確認する

  • 商品区分:
    本体
  • チャンネル数(ch):
    1
  • 発信周波数(MHz):
    3
  • 最大出力振幅(Vp-p):
    20
  • 寸法(W×D×H)(mm):
    218×261×84
  • 電源電圧(AC)(V):
    100

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

型番
本体質量(g)
表示
JANコード
校正証明書
付属品
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中
2000
-
4981046913904
付属
電源ケーブル、出力ケーブル(バナナ-ワニロクリップ)、取扱説明書、校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図

1個

62,000円

55,800

( 61,380円 )

-

  • 注文停止中
2100
周波数カウンター表示あり
4981046913911
付属
電源ケーブル、出力ケーブル(バナナ-ワニロクリップ)、取扱説明書、校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図

1個

68,780円

61,902

( 68,092円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

3MHzファンクションジェネレーター。
【特長】
・正弦、三角、方形、ランプ、パルス波、ランプ波などを出力。
・DCオフセットの調整、デューティ比の調整が可能。
・外部電圧の入力による出力周波数の制御が可能(VCF)。
【用途】
・電気電子・機械・化学など幅広い分野において実験・計測用信号源として。

■計測機器特集ページのご紹介
品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

商品仕様

製品特長・仕様

型番:AD-8623Aの画像

型番:AD-8623Aの画像

型番:AD-8624Aの画像

型番:AD-8624Aの画像

製品の基本仕様・特長

【仕様】

  • 周波数カウンターを内蔵したデジタル表示(AD-8624Aのみ)
  • 外部電圧の入力による出力周波数の制御が可能(VCF) (入力電圧0~10V、入力インピーダンス 10kΩ±10%)

【使用方法】

  • 低周波帯の発振が可能

特許・証明書情報

  • RoHS10物質:非対応
  • 該非判定:非該当(我が国の輸出管理法令に従って、輸出者自身が再度確認して頂く必要があります)
  • 電池:内蔵・同梱してません。

選定サポート情報

製品画像マルチファンクションジェネレーター AD-8623A・AD-8624A:AD-8623A(AD8623A_4981046411707).jpgマルチファンクションジェネレーター AD-8623A・AD-8624A:AD-8624A(AD8624A_4981046411806).jpg
製品名マルチファンクションジェネレーター AD-8623Aマルチファンクションジェネレーター AD-8624A
型名AD-8623AAD-8624A
信号出力部出力周波数レンジ0.3Hz~3MHz (7レンジ)0.3Hz~3MHz (7レンジ)
出力波形方形波、正弦波、三角波、TTL出力、CMOS出力、パルス波、ランプ波、変形正弦波方形波、正弦波、三角波、TTL出力、CMOS出力、パルス波、ランプ波、変形正弦波
出力振幅最大20Vpp(開放時)  最大10Vpp(50Ω終端時)最大20Vpp(開放時)  最大10Vpp(50Ω終端時)
出力周波数精度ダイアル精度±(5%+1Hz)、
(ダイアル3の位置における精度)
カウンタ精度に依存
出力インピーダンス50Ω±10%
アッテネータ(減衰器)-20dB±1dB
DCオフセット±10V(開放時)、±5V(50Ω終端時)
デューティ比20%~80%まで連続可変(1MHz時)
正弦波歪み率1%以下(0.3Hz~200kHz)
方形波立上り・立下り時間/対称性100ns以下(最大出力時、50Ω終端時)/±2%(0.3Hz~100kHz)
三角波直線性98%以上(0.3Hz~100kHz)/95%以上(100kHz~3MHz)
TTL出力出力電圧/立上り・立下り時間3Vpp以上/25ns以下
CMOS出力出力電圧/立上り・立下り時間4Vpp±1Vpp~14.5Vpp±0.5Vppの範囲で調整可能/120ns以下
周波数
カウンター部
表示6桁LED表示(表示桁数 : INT時5桁、EXT時6桁)
測定レンジ0.3Hz~3MHz(INT) 、5Hz~500MHz(EXT)
仕様保証温湿度範囲23±5℃、80%RH以下(結露しないこと)
電源電圧・周波数:AC100V±10%、50Hz/60Hz、
消費電力:約22W(約28VA)
電圧・周波数:AC100V±10%、50Hz/60Hz、
消費電力:約25W(約32VA)
外形寸法218(W)×84(H)×261(D)mm(突起部含まず)
質量約2.0kg約2.1kg
JAN Code4981046411707 4981046411806 

一般校正証明書付き

型名AD8623A-00A00AD8624A-00A00
JAN code4981046913904 4981046913911 
画像マルチファンクションジェネレーター AD-8623A・AD-8624A:ISO-1.jpg
マルチファンクションジェネレーター AD-8623A・AD-8624A:ISO-2.jpg
マルチファンクションジェネレーター AD-8623A・AD-8624A:ISO-3.jpg
マルチファンクションジェネレーター AD-8623A・AD-8624A:ISO-4.jpg

注意・禁止事項

  • (1)長時間直射日光を受ける場所や、密閉された車内、ストーブなどの暖房器具の近くではご使用にならないでください。
  • (2)本機の動作温度範囲は、0℃~40℃です。
  • (3)暑い所から寒い所へ、また寒い所から暑い所への急な移動は避けてください。急激な温度変化により、内部に水滴がつくことがあります。
  • (4)湿気やほこりの多い所では、火災や感電、故障の原因になります。本機の動作湿度範囲は85%RH以下です。
    また誤って内部に水が入ると、火災や感電、故障の原因となります。
  • (5)その他使用上の注意等は、取扱説明書にてご確認下さい。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マルチファンクションジェネレーター AD-8623A・AD-8624A

マルチファンクションジェネレーター AD-8623A・AD-8624A

    マルチファンクションジェネレータ WF1973/WF1974

    マルチファンクションジェネレータ WF1973/WF1974

      パワーメータ GPM-8213

      パワーメータ GPM-8213

        デュアル表示デジタルマルチメータ GDM-834Xシリーズ

        デュアル表示デジタルマルチメータ GDM-834Xシリーズ

          デジタル・マルチメータ VOAC7502

          デジタル・マルチメータ VOAC7502

            ファンクションジェネレータ FXG-2220

            ファンクションジェネレータ FXG-2220

              計装 データロガー

              計装 データロガー

                LCRメータ LCR-6002

                LCRメータ LCR-6002

                  LCRメータ LCR-6100

                  LCRメータ LCR-6100

                    LCRメータ LCR-6200

                    LCRメータ LCR-6200

                      クランプデータロガー

                      クランプデータロガー

                        オシレーター 電子計測機器 AD-8626

                        オシレーター 電子計測機器 AD-8626

                          デジタル・マルチメータ VOAC7602

                          デジタル・マルチメータ VOAC7602

                            メーカー エー・アンド・デイ エヌエフ回路設計ブロック テクシオ・テクノロジー テクシオ・テクノロジー 岩崎通信機 テクシオ・テクノロジー エスコ アズワン アズワン アズワン エスコ エー・アンド・デイ 岩崎通信機
                            通常価格 62,000円 228,000円 125,667円 61,994円 138,021円 77,200円 19,800円 168,029円 239,510円 308,350円 34,100円 31,679円 167,790円
                            通常出荷日 15日目   3日目   4日目~   4日目   3日目   4日目   2日目   8日目   8日目   8日目   2日目   2日目~   3日目  
                            商品区分 本体 本体 - - - 本体 - - - - - 本体 -
                            チャンネル数(ch) 1 - - - - 2 - - - - - 1 -
                            発信周波数(MHz) 3 30 - - - 20 - - - - - 1 -
                            最大出力振幅(Vp-p) 20 20 - - - 20 - - - - - 10 -
                            寸法(W×D×H)(mm) 218×261×84 - - - - - - - - - - 130×250×200 -

                            マルチファンクションジェネレーター AD-8623A・AD-8624Aのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 性能に関する注意等ありますでしょうか?
                            A
                            本製品の性能規格は、電源投入から30分以上経過した後の保証委です。十分に余熱時間の確保をお願いいたします。

                            信号源・ファンクションジェネレータカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました