(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

pHメーター AP-20 コンパクト型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

pHメーター AP-20 コンパクト型

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
12,505円
税込単価
13,756円

pH電極モジュールを本体に一体化、簡単そし手軽にpH値チェックができるpHメー...

詳細情報を確認する

Loading...

pHメーター AP-20 コンパクト型の特長

各部の名称

各部の名称

  • pH電極モジュールは交換可能
  • 基本分解能と精度でpH測定
  • 自動温度補償機能(ATC機能)
  • 高精度測定のために3点までpH値の校正が可能
  • 標準液でpH値の簡単校正
  • コンパクトでも見やすい液晶、大きな数字表示
  • ケースに入れて持ち運びに便利
  • オートパワーオフ機能
  • 防塵・防水 IP67
  • 水道水で洗浄が可能

製品仕様

型名AP-20
測定方式ガラス電極法
測定範囲pH-1.0~12.0
分解能0.1pH
精度±0.1pH
校正1~3点校正
標準液自動認識NIST(JIS)標準液:pH4.0、6.9、9.2
USA標準液:pH4.0、7.0、10.0
電源LR44形アルカリボタン電池 1.5V 4個(電池寿命約500時間)
本体寸法L170×φ38(電極キャップ含まず)
本体重量約90g(電極キャップ、電池含まず)
付属品pH電極モジュール(AX-APA20-31)1個<本体に装着>、モニタ用乾電池(*LR44形アルカリボタン電池 1.5V)4個、ケース、取扱説明書
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AP-20

1個

12,505( 13,756円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

pH電極モジュールを本体に一体化、簡単そし手軽にpH値チェックができるpHメータ。
【特長】
・pH電極モジュールの交換、3点までの校正、自動温度補償機能などコンパクトでも高い機能を備える。
・pH電極モジュールは交換可能。
・基本分解能と精度でpH測定。
・自動温度補償機能(ATC機能)。
【用途】
・学校の化学の実験に。
・プールのpH確認に。
・食品開発のpH確認に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

pHメーター AP-20 コンパクト型の型番AP-20のページです。
型番AP-20に関する仕様情報を記載しております。

pHメーター AP-20 コンパクト型のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

よくあるご質問(FAQ)

Q ・どの様な場合に電極交換が必要でしょうか?
A
・正しいpH標準液を使用しても校正できない場合。
・測定値が安定するのに時間がかかる場合。
・pH標準液の測定値が変動する場合。

pH計・導電率計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました