持ち運びに便利なポケットサイズなコンパクトスケール。【特長】・ポケットサイズ(...
Loading...
持ち運びに便利なポケットサイズなコンパクトスケール。
【特長】
・ポケットサイズ(W×D×H):69×104×24mm、約95g。
・高精度:最小表示0.1g。
・見やすい:バックライト付き液晶表示(文字高約12.8mm)
・長寿命:単4形乾電池2本で約100時間使用可能(アルカリ乾電池、バックライトオン)。
【用途】
・実験や研究の教材に。
・彫金等ハンドメイドに。
・調理、配合に。
持ち運びに便利なコンパクトスケール
製品のイメージ
計量皿としても使える保護カバー付き
持ち運びに便利なポケットサイズ
寸法図(単位:mm)
モデル | HJ-150A | HJ-300A |
---|---|---|
ひょう量 | 150g | 300g |
最小表示 | 0.1g | |
計量範囲 | 0.2g~150g | 0.2g~300g |
電源 | 単4形乾電池2本 | |
計量部寸法 | 60(W)×65(D)mm | |
本体外形寸法 | 約65(W)×100(D)×21(H)mm(保護カバーを除く) | |
本体質量 | 約95g(乾電池を除く) | |
標準付属品 | 取扱説明書、分銅(HJ-150Aには100g分銅、HJ-300Aには200g分銅)、動作確認用乾電池2本 |
この商品に近い類似品がありませんでした。
HJ-150Aで型番確定
コンパクトスケール HJ-Aシリーズの型番HJ-150Aのページです。
型番HJ-150Aに関する仕様情報を記載しております。