(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。
ねじ・ボルト・ナット・ワッシャ・カラー
六角穴付きボルト
六角ボルト
小ねじ
止めねじ
座金組込みねじ
蝶ボルト・つまみねじ・化粧ビス
ストリッパ・リーマ・ショルダーボルト
でんでんボルト
アイボルト
樹脂ねじ・セラミックねじ
全ねじ・スタッドボルト
いたずら防止ねじ
配管Uボルト
ユニファイねじ・インチねじ・ウィットねじ
マイクロねじ・微細ねじ
脱落防止ねじ
タッピングねじ・タップタイト・ハイテクねじ
ドリルねじ
四角ボルト・丸ボルト
貫通穴付ボルト
ねじ用アクセサリー・カバーキャップ
座金(ねじ用ワッシャ)
ナット
アンカーボルト
リベット・鋲
インサート
建材用スクリュー
ねじ用工具類
ワッシャ・カラー
シム
スナップピン・割りピン
マシンキー
止め輪・リング
スクリュープラグ
アジャスタ
ノックピン・段付ピン・スプリングピン
素材(金属・樹脂・ゴム・スポンジ・ガラス)
切削工具
エンドミル
フライスチップ・ホルダー
ヘッド交換式工具
自由指定直刃エンドミル
専用カッター
旋削チップ
旋削ホルダ
完成バイト・ロウ付けバイト
ローレット
ドリル
ドリル関連部品・用品
タップ
タップ関連部品・用品
ダイス
ダイス関連部品・用品
ねじ山修正・除去工具
タップ・ダイスセット
ねじ切りカッター
リーマ
面取りカッター
面取りカッター関連部品・用品
切削工具関連備品
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター関連部品
磁気ボール盤カッター
ボーリングシステム
ツーリングホルダ・ツーリングチャック
アングルヘッド
コレット
スリーブ・ソケット(ツーリング)
アーバ
ツーリング関連部品・用品
加工物基準位置測定器
芯出しバー
刃先位置測定器
ツールプリセッター
テストバー
プリセッター・芯出し・位置測定工具関連部品・用品
クーラントライナー・クーラントシステム
エアージェット・エアークーラー
クーラント関連部品・用品
円テーブル・ロータリーテーブル
測定工具・計測機器
ノギス
pH計・導電率計
ノギス関連アクセサリ
マイクロメーター
検知管
ダイヤルゲージ
ダイヤルゲージ関連部品・用品
ピンゲージ
ピンゲージ関連部品・用品
ハイトゲージ
流量計
ハイトゲージ関連部品・用品
リングゲージ
デプスゲージ
シックネスゲージ・すきまゲージ
内径測定器
ゲージ
スコヤ
定規
コンベックス
巻尺
はかり
角度計
光学機器
水平器
レーザー測定器
マグネット関連
定盤
数取器・カウンタ
ガス測定器・検知器
ケガキ用品
ストップウォッチ・タイマー
テンションゲージ
環境測定器
温度計・湿度計
圧力計
顕微鏡
天秤・天秤関連品
分銅
硬度計
振動計・回転計
水質・水分測定器
粘度計
膜厚計・探知器
偏心測定器
表面粗さ測定器
音検出器
測定データ機器
アースメータ(接地抵抗計)
テスタ・マルチメータ
オシロスコープ
クランプメータ
検相器・検電器・導通チェッカ
絶縁抵抗計
ネットワークテスタ・ケーブルテスタ・光ファイバ計測器
安全試験器
回路素子測定器
信号源・ファンクションジェネレータ
電源装置
高周波測定器(RF測定器)
計測機器関連品
電圧計・電流計
電力計
その他電気計測器
手作業工具
スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチ
六角棒レンチ
モンキーレンチ
トルクスレンチ
ソケットレンチ
トルクレンチ
トルクレンチ関連部品・用品
トルク測定器
ドライバー
ドライバー関連部品・用品
トルクドライバー
トルクドライバー関連部品・用品
プライヤー
プライヤー関連部品
ニッパー
ニッパー関連部品
ペンチ
ペンチ関連部品
ハンマー
工具セット・ツールセット
工具セット・ツールセット関連部品・用品
カッターナイフ
タガネ
ドライバービット
ドライバービット関連用品
プーラ
刻印・ポンチ
車輌整備用工具
水道・空調配管用工具
切断用工具
絶縁工具
板金用工具
防爆工具
かしめ工具
電設工具
バール・テコ
ソケットビット
ソケットアダプター
ピンセット
・微量モードで0.1g単位で計量(0.5~100g)可能な家庭用デジタルホーム...
型番 |
形状 |
外形寸法(W)(mm) |
外形寸法(D)(mm) |
外形寸法(H)(mm) |
JANコード |
色 |
重量(kg) |
付属品 | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
四角
|
150
|
190
|
35
|
4981046602266
|
ブルー
|
約0.39(電池含む)
|
電池(モニタ用)、取扱説明書
| 1個 | 3,885円(
4,274円
) | 3日目 | |
四角
|
150
|
190
|
35
|
4981046602273
|
レッド
|
約0.39(電池含む)
|
電池(モニタ用)、取扱説明書
| 1個 | 4,000円(
4,400円
) | 3日目 | |
四角
|
150
|
190
|
35
|
4981046602280
|
ホワイト
|
約0.39(電池含む)
|
電池(モニタ用)、取扱説明書
| 1個 | 3,885円(
4,274円
) | 3日目 | |
四角
|
150
|
190
|
35
|
4981046602297
|
イエロー
|
約0.39(電池含む)
|
電池(モニタ用)、取扱説明書
| 1個 | 4,000円(
4,400円
) | 3日目 | |
半円
|
130
|
180
|
35
|
4981046602334
|
ブルー
|
約0.36(電池含む)
|
電池(モニタ用)、取扱説明書
| 1個 | 4,000円(
4,400円
) | 3日目 | |
半円
|
130
|
180
|
35
|
4981046602358
|
ホワイト
|
約0.36(電池含む)
|
電池(モニタ用)、取扱説明書
| 1個 | 4,000円(
4,400円
) | 3日目 | |
半円
|
130
|
180
|
35
|
4981046602365
|
イエロー
|
約0.36(電池含む)
|
電池(モニタ用)、取扱説明書
| 1個 | 4,000円(
4,400円
) | 3日目 |
Loading...
・微量モードで0.1g単位で計量(0.5~100g)可能な家庭用デジタルホームスケール。
【特長】
・イースト菌、ビタミン剤やスパイスなどの計量に。
・標準モード:1g単位で最大3kgまで計れる。
・風袋引き機能:容器の重さを差し引いて、材料だけを計れ、続けて追加分を計れる。
・オートパワーオフ機能:約4分間動作をしない場合、自動的に電源が切れ、電池の消耗を防ぐ。
・収納ケース付き:収納に便利なプラスチックケース付き。
【用途】
・パン、菓子、ケーキ作りに最適。
・粉、砂糖、バターや水の計量に。
家庭用デジタルホームスケール UH-3200シリーズの画像
UH-3203シリーズ:操作・表示部は本体内部に収納することが可能
UH-3204シリーズ:本体カバーを逆さにすると計量皿になる
UH-3201シリーズ/UH-3203シリーズの画像
UH-3202シリーズ/UH-3204シリーズの画像
【使用例】
型名 | UH-3201-W (ホワイト) | UH-3201-BL (ブルー) | UH-3201-Y (イエロー) | UH-3201-R (レッド) |
---|---|---|---|---|
カラー | ホワイト | ブルー | イエロー | レッド |
ひょう量 | 3,000g | |||
微量モード での計量 | 0.1g単位で計量(0.5~100g) | |||
標準モード での計量 | 1g単位で計量(2~3,000g) | |||
精度 微量モード | ±0.5g(0.5~100g) | |||
精度 標準モード | ±2g(2~750g) / ±3g(750~1,500g) / ±5g(1,500~3,000g) | |||
使用範囲 | 0.5g~3,000g | |||
電源 | 単3形乾電池2本 | |||
標準付属品 | モニタ用電池、取扱説明書 | |||
計量皿寸法 | 145(W)×145(D)mm | |||
本体寸法 | 150(W)×190(D)×35(H)mm | |||
パッケージ サイズ | 185(W)×220(H)×50(D)mm |
型名 | UH-3201-W (ホワイト) | UH-3201-BL (ブルー) | UH-3201-Y (イエロー) | UH-3201-R (レッド) |
---|---|---|---|---|
JANコード | 4981046602280 | 4981046602266 | 4981046602297 | 4981046602273 |
画像 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
型名 | UH-3202-W (ホワイト) | UH-3202-BL (ブルー) | UH-3202-Y (イエロー) | UH-3202-R (レッド) |
---|---|---|---|---|
カラー | ホワイト | ブルー | イエロー | レッド |
ひょう量 | 3,000g | |||
微量モード での計量 | 0.1g単位で計量(0.5~100g) | |||
標準モード での計量 | 1g単位で計量(2~3,000g) | |||
精度 微量モード | ±0.5g(0.5~100g) | |||
精度 標準モード | ±2g(2~750g) / ±3g(750~1,500g) / ±5g(1,500~3,000g) | |||
使用範囲 | 0.5g~3,000g | |||
電源 | 単3形乾電池2本 | |||
標準付属品 | モニタ用電池、取扱説明書 | |||
計量皿寸法 | 128(W)×130(D)mm | |||
本体寸法 | 130(W)×180(D)×35(H)mm | |||
パッケージ サイズ | 185(W)×220(H)×50(D)mm |
型名 | UH-3202-W (ホワイト) | UH-3202-BL (ブルー) | UH-3202-Y (イエロー) | UH-3202-R (レッド) |
---|---|---|---|---|
JANコード | 4981046602358 | 4981046602334 | 4981046602365 | 4981046602341 |
画像 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
型名 | UH-3203-W (ホワイト) | UH-3203-BR (ブラウン) |
---|---|---|
カラー | ホワイト | ブラウン |
ひょう量 | 3,000g | |
微量モード での計量 | 0.1g単位で計量(0.5~100g) | |
標準モード での計量 | 1g単位で計量(2~3,000g) | |
精度 微量モード | ±0.5g(0.5~100g) | |
精度 標準モード | ±2g(2~750g) / ±3g(750~1,500g) / ±5g(1,500~3,000g) | |
使用範囲 | 0.5g~3,000g | |
電源 | 単3形乾電池2本 | |
標準付属品 | モニタ用電池、取扱説明書 | |
計量皿寸法 | φ155mm | |
本体寸法 | 160(W)×200(D)×40(H)mm | |
パッケージ サイズ | 220(W)×230(H)×59(D)mm | |
JANコード | 4981046602389 | 4981046602372 |
画像 | ![]() | ![]() |
型名 | UH-3204-W (ホワイト) | UH-3204-BL (ブルー) | UH-3204-R (ピンク) |
---|---|---|---|
カラー | ホワイト | ブルー | ピンク |
ひょう量 | 3,000g | ||
微量モード での計量 | 0.1g単位で計量(0.5~100g) | ||
標準モード での計量 | 1g単位で計量(2~3,000g) | ||
精度 微量モード | ±0.5g(0.5~100g) | ||
精度 標準モード | ±2g(2~750g) / ±3g(750~1,500g) / ±5g(1,500~3,000g) | ||
使用範囲 | 0.5g~3,000g | ||
電源 | 単3形乾電池2本 | ||
標準付属品 | モニタ用電池、取扱説明書、透明ボール | ||
計量皿寸法 | 小φ100mm、大φ170mm | ||
本体寸法 | 180(W)×180(D)×35(H)mm | ||
パッケージ サイズ | 220(W)×230(H)×59(D)mm | ||
JANコード | 4981046602426 | 4981046602433 | 4981046602396 |
画像 | ![]() | ![]() | ![]() |
(1)強い衝撃や振動、電気的ショックを与えないでください。故障の原因になります。
(2)急激な温度変化のある所、高温、多湿やホコリの多い所、直接水のかかるような所での使用は避けてください。
(3)防水・防塵型ではありませんので、内部に液体や粉など入らないように注意してください。
(4)はかることができる最大ひょう量より重いものを計量皿に載せないでください。
(5)輸送する場合は、本製品が入っていた箱を使用してください。
(6)計量は0.5g以上から行うようにしてください。
(7)本製品は、計量法に基づいた家庭用はかりです。 商取引きや証明用にはご使用になれません。
(8)業務での使用には適しません。
注意事項
引っ越してから使用したら、重さが微妙にズレる:
『E』表示:
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
商品の仕様・技術のお問い合わせ
型番が確定しました
サイト改善にご協力ください
MISUMIへのご意見をお聞かせください。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針
ご協力ありがとうございました。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針