(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デジタルタイマー AD-5713

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

デジタルタイマー AD-5713

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,200円
税込単価
1,320円

大型液晶表示で読みやすい、卓上置きに便利なスタンド付のデジタルタイマー。【特長...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    タイマー
  • 最大計時:
    99分99秒
  • 最小計時(秒):
    1
  • 寸法(横)(mm):
    79
  • 寸法(縦)(mm):
    79
  • 防水性:
    なし
  • 厚み(mm):
    18
  • JANコード:
    4981046483803
  • 質量(g):
    約80(電池含む)
  • 電源:
    LR44形ボタン電池2個
  • 電池寿命:
    約1年

型番

AD-5713 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の背面の画像

製品の背面の画像

製品の基本仕様・特長

【仕様】

  • 100分間タイマー
  • ステンレストップ

【使用例】

  • 厨房・キッチン
  • 理化学等の実験
  • 行程作業時間管理

特許・証明書情報

・RoHS10物質:非対応
・該非判定:非該当(我が国の輸出管理法令に従って、輸出者自身が再度確認して頂く必要があります)
・電池:モニタ電池のLR44が2個、内蔵してます。

外形図

製品の外形図/各部の名称

製品の外形図/各部の名称

選定サポート情報

製品画像デジタルタイマー AD-5713:AD-5713(AD5713_4981046483803).jpg
製品名100分タイマー AD-5713
型名AD-5713
設定範囲最大99分99秒、最小1秒
タイマー数1チャンネル
タイマー機能カウントダウン(アラーム設定時間まで)
カウントアップ(00分00秒からスタートさせた場合、最大99分59秒まで)
アラームブザー音:約1分間
音量:大:約80dB/距離30cm、小:約60dB/距離30cm
電源LR44形ボタン電池2個 電池寿命:約1年
外形寸法79(W)×79(H)×18(D)mm
本体質量約80g(電池含む)
JAN Code4981046483803 

注意・禁止事項

  • (1)強い衝撃や振動、電気的ショックを与えないで下さい。故障の原因になります。
  • (2)急激な温度変化のある所、高温、多湿やホコリの多い所での使用は避けてください。
  • (3)防水型ではありませんので水中や直接水がかかる様な場所でのご使用は避けてください。
  • (4)ケースを開けたり、分解しないでください。故障の原因になります。
  • (5)付属の電池はモニタ用です。新品の電池を別途ご用意の上、ご使用下さい。

よくあるご質問(FAQ)

表示が薄く見にくい:

  • 電池残量が残り少ないので、新しい電池と交換して下さい。

正常な動作をしない:

  • 何らかの原因で、内部回路の動作が停止している可能性があります。本体の電池を抜き一度リセットしてみて下さい。
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AD-5713

1個

1,200( 1,320円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

大型液晶表示で読みやすい、卓上置きに便利なスタンド付のデジタルタイマー。
【特長】
・アラーム音量切替可能(大/小)。
・マグネットおよび壁掛けフォーク付。
・くり返しリピート機能付。
・一時停止のポーズ機能付。
・カウントアップ、カウントダウン機能付。
【用途】
・大型液晶で遠くから確認する現場。
・手袋等をしており、手袋のままで操作が必要な現場。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタルタイマー AD-5713の型番AD-5713のページです。
型番AD-5713に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

デジタルタイマー AD-5713

デジタルタイマー AD-5713

    20時間タイマー AD-5714

    20時間タイマー AD-5714

      1/100秒ストップウォッチ

      1/100秒ストップウォッチ

        メーカー エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エスコ
        通常価格 1,200円 1,200円 8,500円
        通常出荷日 3日目   4日目   1日目  
        商品タイプ タイマー タイマー -
        最大計時 99分99秒 19時間59分 -
        最小計時(秒) 1 60 -
        寸法(横)(mm) 79 79 -
        寸法(縦)(mm) 79 79 -

        デジタルタイマー AD-5713のレビュー

        評価 3.0 平均満足度:3.0 1件のレビュー
        作業時間の測定用として使用しています
        評価 3.0満足度:3.02020/09/25
        個別作業の時間の測定用として使用しています。この製品は、操作が楽で、表示が大きく、マグネットが付いていて近くに固定できますし、卓上スタンドも付いていて、使い勝手かよいです。他にもいろいろ買っているので、今回もミスミから購入しました。

        もっと読む 閉じる

        0が参考にしています。

        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

        よくあるご質問(FAQ)

        Q 乾電池はどの位もちますか?
        A
        乾電池の種類にもよりますが、目安として「LR44ボタン型電池2個/約1年(1日3回使用)」となっております。

        ストップウォッチ・タイマーカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ツール用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました