(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

環境温湿度計 AD-5685

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

環境温湿度計 AD-5685

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
6,545円 ~ 30,705円
税込価格
7,200円 ~ 33,776円

【特長】・相対湿度と絶対湿度を切替表示熱中症指数(WBGT)と露点を切替表示・...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    温湿度計
  • 測定温度範囲(℃):
    内部:0~+50.0
  • 温度最小表示(℃):
    0.1
  • 測定湿度範囲(%RH):
    内部:20~90
  • 湿度最小表示(%RH):
    1
  • 電池寿命:
    約1年(アラーム動作なし)
  • 奥行(mm):
    28
  • 高さ(mm):
    133
  • 幅(mm):
    108
  • 質量(g):
    約240(電池含む)
  • 電源:
    単3形乾電池3本

(i)ご注意

  • 「AD5685-00A00」は、本体に校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図が付属しています。(「AD-5685」は本体のみです。)証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。
  • 本製品は、熱中症発症を完全に防止できる製品ではありません。熱中症の発症は、温度、湿度、輻射熱などの温熱環境、性別、年齢、既往歴や健康状態などの個人差、運動、労働、日常生活活動などの状況といったさまざまな要因が作用します。
  • ご使用にあたっては、本製品の特性をよくご理解の上、あくまで目安としてお使いください。本製品をご使用中、気分が悪くなった場合には、本製品の表示に係わらず、涼しい場所に移動したり、医師の診察を受けるなどの処置をしてください。
  • 本製品は医療目的に開発・製造されたものではありません。あくまで一般的な日常生活における季節性インフルエンザ予防の目安とするものです。新型インフルエンザの流行には対応しておりません。また、季節性インフルエンザ感染を予防できる製品ではありません。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

【使用例】

  • 露点の管理、塗装などの乾燥過程に
  • 実験室、作業環境の温湿度管理に
  • 熱中症と季節性インフルエンザ対策

特許・証明書情報

  • RoHS10物質:非対応
  • 該非判定:非該当(我が国の輸出管理法令に従って、輸出者自身が再度確認して頂く必要があります)
  • 電池:モニタ電池のアルカリもしくはマンガン電池 単3が3個、同梱してます。

選定サポート情報

製品画像環境温湿度計 AD-5685:AD5685(4981046446334).jpg
製品名熱中症指数計/熱中症指数モニター AD-5685
型名AD-5685
表示項目温度、相対湿度、絶対湿度、熱中症指数、露点、時刻
測定項目温度、相対湿度
使用場所屋内
熱中症指数(WBGT)の
アラーム設定機能
あり
熱中症アラート表示機能
(注意/警戒/厳重警戒/危険)
なし
データ記録機能最高・最低値のみ一点記録
時刻表示・タイマー機能時刻
設置方法壁掛け、卓上
電源単3形乾電池3本
外形寸法108(W)×133(H)×28(D)mm
質量約240g(電池含む)
JAN Code4981046446334 

一般校正証明書付き

型名AD5685-00A00
JAN code4981046914031 
画像環境温湿度計 AD-5685:ISO-1.jpg
環境温湿度計 AD-5685:ISO-2.jpg
環境温湿度計 AD-5685:ISO-3.jpg
環境温湿度計 AD-5685:ISO-4.jpg

注意・禁止事項

  • (1)長時間直射日光を受ける場所や、密閉された車内、ストーブなどの暖房器具の近くではご使用にならないでください。
  • (2)急激な温度変化により、内部に水滴が付くことがあります。
  • (3)湿気やほこりの多い所では、故障の原因になります。
  • (4)強い磁場や電界のある場所で使用すると、本製品が影響を受ける恐れがあります。そのような場所でのご使用は避けてください。
  • (5)危険防止のため、引火性のガスがある場所でのご使用は避けてください。
  • (6)本製品は室内または日陰のある室外に限定して、ご使用ください。
  • (7)温度/湿度センサは粉塵やタバコの煙、各種ガス等のある悪環境で使用した場合、センサ表面に不純物や汚れが付着し、短期間でセンサが劣化し、その劣化により精度から外れてしまう場合があります。
  • ※本製品は、熱中症発症を完全に防止できる製品ではありません。熱中症の発症は、温度、湿度、輻射熱などの温熱環境、性別、年齢、既往歴や健康状態などの個人差、運動、労働、日常生活活動などの状況、など様々な要因が作用します。ご使用にあたっては、本製品の特性をよくご理解の上、あくまで目安としてお使いください。本製品をご使用中、気分が悪くなった場合には、本製品の表示に係わらず、涼しい場所に移動したり、医師の診察を受けるなどの処置をしてください。

よくあるご質問(FAQ)

『Err』表示とは:

  • 温湿度センサに異常が発生してます。

『Hi or Lo』表示とは:

  • それぞれの測定範囲外になっている為、Hi or Lo と表示になっております。
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
本体のみ・セット品
JANコード
付属品
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
セット品
4981046914031
電池(モニタ用),取扱説明書、校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図

1個

30,705( 33,776円 )

15日目

本体のみ
4981046446334
電池(モニタ用),取扱説明書

1個

6,545( 7,200円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・相対湿度と絶対湿度を切替表示熱中症指数(WBGT)と露点を切替表示
・表示項目:温度、露点または熱中症指数、相対湿度または絶対湿度、時刻
・表示切替で露点や絶対湿度が表示可能
・温度、湿度の上限と下限をアラーム設定可能赤色LEDランプとブザー音でアラームをお知らせ
・最高/最低温度・湿度の自動メモリー機能
・誤操作を防ぐキーロック機能搭載
・壁掛け、卓上2通りの設置が可能

(i)ご注意

  • 「AD5685-00A00」は、本体に校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図が付属しています。(「AD-5685」は本体のみです。)証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。
  • 本製品は、熱中症発症を完全に防止できる製品ではありません。熱中症の発症は、温度、湿度、輻射熱などの温熱環境、性別、年齢、既往歴や健康状態などの個人差、運動、労働、日常生活活動などの状況といったさまざまな要因が作用します。
  • ご使用にあたっては、本製品の特性をよくご理解の上、あくまで目安としてお使いください。本製品をご使用中、気分が悪くなった場合には、本製品の表示に係わらず、涼しい場所に移動したり、医師の診察を受けるなどの処置をしてください。
  • 本製品は医療目的に開発・製造されたものではありません。あくまで一般的な日常生活における季節性インフルエンザ予防の目安とするものです。新型インフルエンザの流行には対応しておりません。また、季節性インフルエンザ感染を予防できる製品ではありません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

環境温湿度計 AD-5685

環境温湿度計 AD-5685

    A&D デジタル温湿度計 AD-5685

    A&D デジタル温湿度計 AD-5685

      A&D 環境温湿度計 AD-5686

      A&D 環境温湿度計 AD-5686

        A&D デジタル温湿度計 AD-5640B

        A&D デジタル温湿度計 AD-5640B

          外部センサー付き温湿度計 AD-5680(時計付き)

          外部センサー付き温湿度計 AD-5680(時計付き)

            アラーム付き温湿度計 AD-5640B,質量(g):約90

            アラーム付き温湿度計 AD-5640B,質量(g):約90

              デジタル温湿度計 ADシリーズ

              デジタル温湿度計 ADシリーズ

                T&D コミュニケーションポート TR-50U2

                T&D コミュニケーションポート TR-50U2

                  ジャンボLCDデジタル温度計 2チャンネルタイプ

                  ジャンボLCDデジタル温度計 2チャンネルタイプ

                    壁掛・卓上型 熱中症指数モニター AD-5693

                    壁掛・卓上型 熱中症指数モニター AD-5693

                      環境温湿度計 AD-5686

                      環境温湿度計 AD-5686

                        アラーム付き温湿度計 AD-5640B,温度測定範囲:0~50.0℃

                        アラーム付き温湿度計 AD-5640B,温度測定範囲:0~50.0℃

                          デジタル温度計 Kタイプ CT-1310D

                          デジタル温度計 Kタイプ CT-1310D

                            メーカー エー・アンド・デイ 三商 三商 三商 エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ アズワン 三商 佐藤計量器製作所 エー・アンド・デイ 東京硝子器械 アズワン カスタム
                            通常価格 6,545円 8,000円 8,000円 3,273円 4,133円 3,400円 4,334円 15,000円 15,881円 8,835円 8,842円 3,400円 10,482円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   4日目   2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 2日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 10日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ 温湿度計 - - - 温湿度計(外部センサータイプ) 温湿度計 - - - 熱中症指数モニター - - 中心温度計
                            測定温度範囲(℃) 内部:0~+50.0 - - - -10~50(内部)/-50~70(外部) 0〜50 - - - 0~55 - - -50~1300
                            温度最小表示(℃) 0.1 - - - 0.1 0.1 - - - 0.1 - - 0.1
                            測定湿度範囲(%RH) 内部:20~90 - - - 20~100 20〜90 - - - 20~90 - - -
                            湿度最小表示(%RH) 1 - - - 0.1 1 - - - 0.1 - - -

                            環境温湿度計 AD-5685のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー

                            高評価レビュー

                            室内湿度測定用
                            評価 5.0満足度:5.02021/01/26
                            加湿器を室内に置いたので、どれくらい湿度が上がるかを確認するために購入。
                            大き目のディスプレイなので見やすいです。
                            時計もついているので非常に便利。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            室内湿度測定用
                            評価 5.0満足度:5.02021/01/26
                            加湿器を室内に置いたので、どれくらい湿度が上がるかを確認するために購入。
                            大き目のディスプレイなので見やすいです。
                            時計もついているので非常に便利。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 校正証明書の有効期限を教えてください。
                            A
                            校正証明書に有効期限はありません。一般に1年ごとの校正が推奨されています。また、校正の間隔についてはJISやISOにガイドラインがあるので、それらのガイドラインも参照してください。
                            Q 定期的な校正は必要ですか?
                            A
                            計測器は使い続けることにより誤差が大きくなります。計測結果の信頼性を担保するため一般に1年ごとの校正が推奨されています。

                            温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました