(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

除電器イオナイザー AD-1683

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

除電器イオナイザー AD-1683

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
49,401円 46,604円
税込単価
54,341円 51,264円

狭いところや離れたところの除電も可能で、幅広い用途に最適な風の出ない直流式の除...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    直流方式
  • 除電方法:
    直流コロナ放電(双極性)
  • 除電距離(cm):
    電極より約10~50
  • 除電面積(cm):
    電極より30×30
  • 周囲温度・湿度:
    0~40℃、80%RH以下
  • JANコード:
    4981046601344
  • 重量(g):
    約300(スタンド込み)

型番

AD-1683 解除

Loading...

除電器<イオナイザー>AD-1683の特長

使用方法

  • 本器を電子天びんの横に設置し、測定物を本器の前を通してから電子天びんで測定してください。
  • 電極(放電電極針)のある前面部を測定物に向け、「図-2 除電用イオン生成分布図」を参考に測定物との間隔を約10~30cmの範囲で設定してください。
図-1 本器の設置例(電子天びんの横に本器を設置した例)

図-1 本器の設置例(電子天びんの横に本器を設置した例)

図-2 除電用イオン生成分布図

図-2 除電用イオン生成分布図

製品仕様

除電方法直流コロナ放電(双極性)
除電範囲距離(電極より):約10~50cm、面積(電極より):30×30cm
周囲湿度・温度0~40℃、80%RH以下
オゾン濃度
(放電針から1cmの距離で測定)
+側放電針:0.07PPM
-側放電針:0.25PPM
電源ACアダプタ(TB-228) AC100V、50/60Hz 約1.5VA
放電電極針タングステン(φ0.9×17mm)、寿命約10,000時間
本体寸法/質量112×92×60mm/約300g(質量はスタンド込み)
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AD-1683

10

1個

49,401円

46,604

( 51,264円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

狭いところや離れたところの除電も可能で、幅広い用途に最適な風の出ない直流式の除電器。
【特長】
・粉体、電子部品、紙、プラスチック、フィルムなどに最適。
・電極より10~50cmの範囲をすばやく除電(5kV帯電時、距離10cmで約1秒)。
・112×92×60mmのコンパクトサイズ、卓上でもラインでも使用可能。
・送風がないので粉末などの精密計量に最適。
・置くだけで設置OK、上下角度の変更も可能。
・長寿命約10,000時間(タングステン放電電極針は交換可能)。
【用途】
・より正確な計量の為、計量前の試料等の除電に。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

除電器イオナイザー AD-1683の型番AD-1683のページです。
型番AD-1683に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

除電器イオナイザー AD-1683

除電器イオナイザー AD-1683

    除電器(イオナイザー) AD-1683

    除電器(イオナイザー) AD-1683

      アズピュアDITガンイオナイザー

      アズピュアDITガンイオナイザー

        静電気除去クロスフローファン No.CF-300

        静電気除去クロスフローファン No.CF-300

          スーパースリムノズル N-1

          スーパースリムノズル N-1

            アースプレート ノズルタイプ

            アースプレート ノズルタイプ

              ベッセル 静電気除去ピンポイントノズル N‐3

              ベッセル 静電気除去ピンポイントノズル N‐3

                エアーイオナイザー スポットタイプ

                エアーイオナイザー スポットタイプ

                  静電気除去ハイパワーフレキノズル No.HPF-1

                  静電気除去ハイパワーフレキノズル No.HPF-1

                    静電気除去イオンビームガン G-7R-L

                    静電気除去イオンビームガン G-7R-L

                      イオンパーツクリーナー IPC-40

                      イオンパーツクリーナー IPC-40

                        メーカー エー・アンド・デイ ケニス アズワン ベッセル ベッセル アズワン ベッセル DESCO JAPAN ベッセル ベッセル ベッセル
                        通常価格 49,401円 52,380円 50,706円 69,281円 44,451円 4,800円 50,347円 13,104円 55,800円 62,284円 498,614円
                        通常出荷日 2日目   6日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   2日目  
                        種類 直流方式 - 直流方式 交流方式 交流方式 直流方式 - 直流方式 交流方式 交流方式 交流方式
                        除電方法 直流コロナ放電(双極性) - - - - - - - - - -
                        除電距離(cm) 電極より約10~50 - - - - - - - - - -
                        除電面積(cm) 電極より30×30 - - - - - - - - - -
                        周囲温度・湿度 0~40℃、80%RH以下 - - - - - - - - - -

                        除電器イオナイザー AD-1683のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        よくあるご質問(FAQ)

                        Q ・上手く除電が出来ません。
                        A
                        ・除電を行う場所ですが、近すぎても除電が出来ません。
                        本体より10cm以上離して除電を行ってください。
                        また50cm以上離れると除電効果が低くなります。

                        除電機カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ツール用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました