(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

比重測定キット AD-1653

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

比重測定キット AD-1653

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
42,679円 40,527円
税込単価
46,947円 44,580円

固体、液体の比重を簡単に測定できる比重測定キット。【特長】・固体、液体の比重を...

詳細情報を確認する

  • 主要用途:
    周辺機器
  • 種類:
    オプション
  • JANコード:
    4981046651301
  • 適用機種・シリーズ:
    BM-252/200/300/500、GHシリーズ、GRシリーズ、HAシリーズ、HX-100、HMシリーズ、HRシリーズ、HFシリーズ(1mg読取ひょう量)

型番

AD-1653 解除

Loading...

比重測定キット AD-1653の特長

AD-1653対応モデル:BM-252/200/300/500、GHシリーズ、GRシリーズ、HRシリーズ

製品構成

製品構成の画像

製品構成の画像

キットの組立方法(電子天びんGRシリーズで使用する場合)

組立完成図(※組立方法は天びんの機種により異なる。)

組立完成図(※組立方法は天びんの機種により異なる。)

キットの組立手順の画像

キットの組立手順の画像

  1. 1.天びんの計量皿、風防リングを取りはずす。
  2. 2.天びんに比重皿スタンドをセットする。
  3. 3.比重皿スタンドの皿の上にバランスウエイト(大)とバランスウエイト(小)を載せる。
  4. 4.比重皿スタンドに触れないようにビーカースタンドをセットする。
  5. 5.ビーカーに温度計クランプを差し込み温度計を取り付ける。
  6. 6.ビーカーにあらかじめ比重のわかっている液体(蒸留水等)を適量入れ、ビーカースタンドの上に載せる。
  7. 7.比重皿を比重皿スタンドに載せる。
  8. 8.比重皿の下皿(液体中の皿)に試料を載せたとき、試料が液面下約10mmになるように液面を加減する。
  9. 9.天びんの表示が安定したら RE-ZERO キーを押し、表示をゼロにする。
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AD-1653

1個

42,679円

40,527

( 44,580円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

固体、液体の比重を簡単に測定できる比重測定キット。
【特長】
・固体、液体の比重を簡単に測定。
・シンカー、温度計、ビーカー、標準装備。
・比重皿寸法:φ25mm(直径25mm)。
・対応モデル:BM-252/200/300/500、GHシリーズ、GRシリーズ、HRシリーズ。
【用途】
・固体、液体の比重測定。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

比重測定キット AD-1653の型番AD-1653のページです。
型番AD-1653に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

比重測定キット AD-1653

比重測定キット AD-1653

    分析天びん APシリーズ

    分析天びん APシリーズ

      ZBee増設用ルーター

      ZBee増設用ルーター

        ジュエリー測定用カラット天びん FX/FZ-CTシリーズ

        ジュエリー測定用カラット天びん FX/FZ-CTシリーズ

          CC-Link搭載・制御盤組み込みタイプ ウェイング・モジュール AD-4430C

          CC-Link搭載・制御盤組み込みタイプ ウェイング・モジュール AD-4430C

            ベーシック分析用電子天びん HR-AZ/HR-Aシリーズ

            ベーシック分析用電子天びん HR-AZ/HR-Aシリーズ

              ウェイングモジュール AD-4430B

              ウェイングモジュール AD-4430B

                分析用電子天びん HR-AZシリーズ / HR-Aシリーズ JCSS校正書類付

                分析用電子天びん HR-AZシリーズ / HR-Aシリーズ JCSS校正書類付

                  分析用電子天びん HR-AZシリーズ / HR-Aシリーズ一般校正書類付

                  分析用電子天びん HR-AZシリーズ / HR-Aシリーズ一般校正書類付

                    ヤマト DP-6700用USBメモリ

                    ヤマト DP-6700用USBメモリ

                      ジュエリー測定用カラット天びん FZ-CTシリーズ / FX-CTシリーズ 一般校正書類付

                      ジュエリー測定用カラット天びん FZ-CTシリーズ / FX-CTシリーズ 一般校正書類付

                        ジュエリー測定用カラット天びん FZ-CTシリーズ / FX-CTシリーズ  JCSS校正書類付

                        ジュエリー測定用カラット天びん FZ-CTシリーズ / FX-CTシリーズ  JCSS校正書類付

                          耐圧防爆構造 防爆計量システム STシリーズ

                          耐圧防爆構造 防爆計量システム STシリーズ

                            メーカー エー・アンド・デイ 島津製作所 大和製衡 エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ 大和製衡 エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ
                            通常価格 42,679円 144,124円 49,092円 57,953円 59,080円 80,452円 48,009円 99,543円 88,406円 65,456円 73,900円 81,035円 511,569円
                            通常出荷日 5日目   4日目~   8日目   2日目~   2日目   5日目~   2日目   16日目   16日目   8日目   16日目   16日目   5日目  
                            主要用途 周辺機器 - - - - はかり - はかり はかり - - - -
                            種類 オプション - - - - 本体 - 本体 本体 - - - -
                            JANコード 4981046651301 - - - - - - - - - - - -
                            適用機種・シリーズ BM-252/200/300/500、GHシリーズ、GRシリーズ、HAシリーズ、HX-100、HMシリーズ、HRシリーズ、HFシリーズ(1mg読取ひょう量) - - - - - - - - - - - -

                            比重測定キット AD-1653のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q ・気泡を含むサンプルは測定できますか?
                            A
                            ・サンプル中に気泡が入ったままの状態でも測定はできますが、時間とともに気泡が抜けて見かけ密度が変化することがあります。また、密度が小さく浮いてしまうようなサンプルは測定できません。

                            天秤・天秤関連品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました