(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:FX-500CT
ジュエリー測定用カラット天びん FX/FZ-CTシリーズ A&D カラット天びん FX-500CT

ジュエリー測定用カラット天びん FX/FZ-CTシリーズ FX-500CT

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
57,953円
税込単価
63,748円

ひょう量510~1260ct、最小表示0.001ctのジュエリー測定用カラット...

詳細情報を確認する

  • 主要用途:
    はかり
  • 種類:
    本体
  • 最小表示(g):
    0.001
  • 計数可能最小単重(g):
    0.001
  • 計量皿形状:
    丸皿
  • 乾電池対応:
    無し
  • パソコン接続機能:
    有り
  • 計量皿寸法(φ)(mm):
    90
  • 最小表示詳細:
    0.001g(0.001ct)
  • 電源:
    ACアダプタ(標準付属品)、または内蔵バッテリ(別売品)

(i)ご注意

  • 画像は代表画像になります。
  • JCSS校正付きはこちら
    一般校正付きはこちら

型番

FX-500CT 解除

Loading...

FX-500CT の仕様・寸法情報

型番
ひょう量(g)
校正用分銅内臓
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
FX-500CT

FX-500CT

102(510ct)
なし
4981046607964

1個

57,953( 63,748円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ひょう量510~1260ct、最小表示0.001ctのジュエリー測定用カラット天びん。
【特長】
・宝石測定用専用皿標準付属:黒色と銀色の宝石測定用専用皿が1個ずつ標準付属。
・大型風防標準装備。
・ブザー搭載:キーの操作時やコンパレータ判定時にブザーを鳴らすことができる(ON/OFF可能)。
・単位はカラット、もんめ、g、パーセント、pcs表示が可能。
・GLP、GMP、GCP、ISO対応出力。
SAMPLEキーで最小表示の桁をON/OFF可能
【用途】
・宝石関連の重さ測定に。

(i)ご注意

  • 画像は代表画像になります。
  • JCSS校正付きはこちら
    一般校正付きはこちら
■ウェイトチェッカ特集ページのご紹介
生産性と品質の向上が実現可能!A&D ウェイトチェッカ(重量選別機)の商品特長や導入事例などを幅広くご紹介

商品仕様

ジュエリー測定用カラット天びん FX/FZ-CTシリーズの仕様

校正用分銅内蔵型FZ-500CTFZ-700CTFZ-1200CT
標準型FX-500CTFX-700CTFX-1200CT
ひょう量510ct/102g760ct/152g1260ct/252g
最小表示0.001ct/0.001g
個数モード最小単位質量0.001g
サンプル数10、25、50、100個
パーセントモード最小100%質量0.100g
パーセント最小表示0.01%、0.1%、1%(100%質量により自動切り替え)
計量皿寸法φ90mm/計量皿の材質=SUS304
電源ACアダプタ(TB248)、入力:AC100V(+10%、-15%)50Hz/60Hz、消費電力:約11VA(ACアダプタ含む)
外形寸法198(W)×294(D)×315(H)mm
本体質量分銅内蔵モデル:約3.8kg、標準モデル:約3.4kg
型名タイプ
FZ-500CT校正用分銅内蔵型
FZ-700CT校正用分銅内蔵型
FZ-1200CT校正用分銅内蔵型
FX-500CT標準型
FX-700CT標準型
FX-1200CT標準型

特長

  • 省スペース設計:コンパクトで扱いやすいB5サイズ。
  • 計量センサーシステムC-SHS搭載:応答速度約1秒。
  • 統計演算機能:本体に、計量値の合計・最大・最小・範囲(最大-最小)、平均、標準偏差や変動係数を表示・出力。
  • コンパレータ表示、ブザー付き。
  • RS-232C標準装備(D-sub9Pオス)。
  • 床下ひょう量 専用金具標準装備。
  • 2電源方式(※ACアダプタ(標準付属品)、または内蔵バッテリ(別売品))。

外形寸法図
FX-1200CT/FX-500CT/FX-700CT
FZ-1200CT/FZ-500CT/FZ-700CT

(単位:mm)

  1. 1.床から皿迄の高さ。
  2. 2.足コマの穴の位置。
  3. 3.足コマのサイズ。
  4. 4.足コマのシャフトの長さ。
  5. 5.足コマのネジの規格。
  6. 6.皿の位置(前・上から見た皿中央の位置)。

カタログ

FX-500CTで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ジュエリー測定用カラット天びん FX/FZ-CTシリーズの型番FX-500CTのページです。
型番FX-500CTに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ジュエリー測定用カラット天びん FX/FZ-CTシリーズ

ジュエリー測定用カラット天びん FX/FZ-CTシリーズ

    ベーシック分析用電子天びん HR-AZ/HR-Aシリーズ

    ベーシック分析用電子天びん HR-AZ/HR-Aシリーズ

      ジュエリー測定用カラット天びん FZ-CTシリーズ / FX-CTシリーズ 一般校正書類付

      ジュエリー測定用カラット天びん FZ-CTシリーズ / FX-CTシリーズ 一般校正書類付

        ジュエリー測定用カラット天びん FZ-CTシリーズ / FX-CTシリーズ  JCSS校正書類付

        ジュエリー測定用カラット天びん FZ-CTシリーズ / FX-CTシリーズ  JCSS校正書類付

          分析用電子天びん HR-AZシリーズ / HR-Aシリーズ一般校正書類付

          分析用電子天びん HR-AZシリーズ / HR-Aシリーズ一般校正書類付

            分析用電子天びん HR-AZシリーズ / HR-Aシリーズ JCSS校正書類付

            分析用電子天びん HR-AZシリーズ / HR-Aシリーズ JCSS校正書類付

              校正用分銅内蔵型分析天びん GRシリーズ一般校正書類付

              校正用分銅内蔵型分析天びん GRシリーズ一般校正書類付

                校正用分銅内蔵型分析天びん GRシリーズ JCSS校正書類付

                校正用分銅内蔵型分析天びん GRシリーズ JCSS校正書類付

                  高精度電子天びん RJシリーズ(音叉式力センサ)

                  高精度電子天びん RJシリーズ(音叉式力センサ)

                    比重計(音叉式力センサ) DMEシリーズ

                    比重計(音叉式力センサ) DMEシリーズ

                      ウェイングモジュール AD-4430B

                      ウェイングモジュール AD-4430B

                        OIML型校正用分銅(円筒型鏡面仕上げ)AD-1603シリーズ

                        OIML型校正用分銅(円筒型鏡面仕上げ)AD-1603シリーズ

                          高精度分析天びん BMシリーズ

                          高精度分析天びん BMシリーズ

                            メーカー エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ 新光電子 新光電子 エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ
                            通常価格 57,953円 80,452円 73,900円 81,035円 88,406円 99,543円 115,182円 127,669円 54,624円 151,277円 48,009円 6,877円 244,635円
                            通常出荷日 2日目~   5日目   16日目   16日目   16日目   16日目   15日目~   16日目   3日目~   5日目~   2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目  
                            主要用途 はかり - はかり はかり - - はかり - - はかり はかり - -
                            種類 本体 - 本体 本体 - - 本体 - - 本体 本体 - -
                            最小表示(g) 0.001 - 0.001 0.001 - - - - - 0.01 - - -
                            計数可能最小単重(g) 0.001 - 0.001 0.001 - - - - - - - - -
                            計量皿形状 丸皿 - 丸皿 丸皿 - - 丸皿 - - - - - -

                            ジュエリー測定用カラット天びん FX/FZ-CTシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 宝石以外の、普通のはかりとしても使用出来ますか?
                            A
                            表示単位は、もんめ、g、パーセント、pcs表示が可能となっております。単位を変更して頂ければ、通常のはかりとしてもご使用可能です。
                            Q PCにはどのように接続すればよいでしょうか。
                            A
                            ・接続方法は、計量器(はかり等)側がUSB・PC側がUSB。必要なオプションは、FXi-02-JA。2m ケーブル付(一方向 計量値のみ)。・接続方法は、計量器(はかり等)側がRS-232C・PC側がUSB。必要なオプションは、AX-USB-9P+無償ソフトWinCT(双方向通信)。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            FX-1200CT
                            FX-700CT
                            FZ-1200CT
                            FZ-500CT
                            FZ-700CT
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ひょう量
                            (g)
                            校正用分銅内臓 JANコード

                            80,271円

                            ( 88,298円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            252(1260ct)なし4981046607940

                            61,361円

                            ( 67,497円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            152(760ct)なし4981046607957

                            95,560円

                            ( 105,116円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            252(1260ct)あり4981046607919

                            80,271円

                            ( 88,298円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            102(510ct)あり4981046607933

                            74,997円

                            ( 82,497円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            152(760ct)あり4981046607926

                            はかりカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました