高精度10mg計量の高精度コンパクトスケール。【特長】・高精度計量0.01g。...
Loading...
高精度10mg計量の高精度コンパクトスケール。
【特長】
・高精度計量0.01g。
・風袋引き機能:容器をのせた状態でゼロ表示可能。
・オートパワーオフ機能:5分以上動作しないと自動的に電源オフ(機能をオフにすることも可能)。
・ACアダプタ(別売品)、または乾電池(別売)の2電源方式。
【用途】
・選べる表示単位(グラム、カラット(宝石用)、もんめ(真珠用))で様々な重さの管理が可能。
HT-120 収納ケース(付属品)
各部名称 表示部
各部名称 HT-120
HT-120付属ケース
仕様
型番 | HT-120 |
---|---|
ひょう量 | 120g/600ct/32mom |
最小表示 | 0.01g/0.05ct/0.005mom |
繰り返し性(標準偏差) | 0.01g |
直線性 | ±0.02g |
表示モード | g(グラム)、ct(カラット)、mom(もんめ) |
計量皿寸法/計量皿材質 | φ70mm/SUS304 |
外形寸法/本体質量 | 136(W)×150(D)×57.5(H) mm/約500g(電池含まず) |
標準付属品 | 取扱説明書、単三形乾電池 (動作確認用) |
画像 | ![]() |
![]() | |
JAN code | 4981046602099 |
オプション
品名 | 型名 | JANコード |
---|---|---|
ACアダプタ | AX-TB266 | 4981046618076 |
※水平器の赤い円の中に気泡が入る様に、足コマを回して天秤の水平を合わせて下さい。
『Lb』のError表示とは?:
『-----』のError表示とは?:
『Error #』とは?(#は数字):
この商品に近い類似品がありませんでした。
HT-120で型番確定
高精度・コンパクトスケール HT-120の型番HT-120のページです。
型番HT-120に関する仕様情報を記載しております。