(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フィールドネットワーク対応ウェイングインジケータ AD-4408A

フィールドネットワーク対応ウェイングインジケータ AD-4408A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
71,589円
税込単価
78,748円

振動の多い環境下での高精度と高速応答の両立を実現したウェイングインジケータ。【...

詳細情報を確認する

  • 主要用途:
    はかり
  • 種類:
    本体
  • 防塵・防水機能:
    有り
  • 外形寸法(W)(mm):
    144
  • 外形寸法(D)(mm):
    135(突起部含む)
  • 外形寸法(H)(mm):
    72
  • JANコード:
    4981046618731
  • 防塵・防水機能詳細:
    パネルマウント時
  • 電源:
    AC100~240V(50/60Hz),約10VA
  • 使用温度湿度範囲:
    -10℃~40℃,85%RH以下(ただし結露しないこと)

型番

AD-4408A 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AD-4408A

1個

71,589( 78,748円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

振動の多い環境下での高精度と高速応答の両立を実現したウェイングインジケータ。
【特長】
・自動重量判別機、CFWなど、構造上振動源を含む計量器の性能向上を安価に実現できる可能性を持つ。
・振動に強いハイパフォーマンスデジタルフィルタを搭載。
・各種フィールドネットワーク(フィールドバス)モジュールが装着可能。
・高速(100回/秒)・高精度。
・軽量かつコンパクトなボディで制御盤などへの組込みに最適。
・表示部防塵・防水(パネルマウント時)。
【用途】
・自動重量判別機、CFWなど、構造上振動源を含んでしまう計量器。

■ウェイトチェッカ特集ページのご紹介
生産性と品質の向上が実現可能!A&D ウェイトチェッカ(重量選別機)の商品特長や導入事例などを幅広くご紹介

商品仕様

フィールドネットワーク対応ウェイングインジケータ AD-4408Aの特長

振動の多い環境下での高精度と高速応答の両立を実現

振動の多い環境下での高精度と高速応答の両立を実現

外形寸法図(単位:mm)

外形寸法図(単位:mm)

製品仕様

入力感度0.15μV/d以上(d=最小目盛)
ゼロ調整範囲-35mV~+35mV
ロードセル印加電圧DC5V±5%、120mA、リモートセンシング機能付き、
350Ωロードセルは8個まで接続可能、800Ωロードセル(LCC07、LCC11、LCC12)は16個まで接続可能
温度計数ゼロ点:0.02μV/℃Typ.、±0.1μV/℃Max.
スパン:±3ppm/℃Typ.、±15ppm/℃Max.
非直線性0.005% of F.S.
最大計測電圧35mV
A/D変換方式デルタシグマ方式
内部分解能約16000000
最大表示分解能999999d
サンプリング速度100回/sec
表示部メイン表示部
・LED(緑色)、7セグメント6桁、文字高:14.6mm
・正味量値(NET)または総量値(GROSS)を切り換えて表示
状態表示部
・LED(赤色)
・□マーク6個
単位
・g、kg、tのシールを貼付
外部入出力カレントループ出力(弊社周辺機器接続用)
電源AC100~240V(50/60Hz) 約10VA
使用温湿度範囲-10℃~40℃/85%R.H以下 (ただし結露しないこと)
外形寸法144(W)×72(H)×135(D)mm(突起部含む)
防塵・防水仕様パネルマウント時、表示部IP65(付属のパッキン使用)

カタログ

Loading...

AD-4408Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フィールドネットワーク対応ウェイングインジケータ AD-4408Aの型番AD-4408Aのページです。
型番AD-4408Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フィールドネットワーク対応ウェイングインジケータ AD-4408A

フィールドネットワーク対応ウェイングインジケータ AD-4408A

    ウェイングインジケータ AD-4410

    ウェイングインジケータ AD-4410

      CC-Link専用ウェイングインジケータ AD-4408C

      CC-Link専用ウェイングインジケータ AD-4408C

        ウェイングインジケータ AD-4401A

        ウェイングインジケータ AD-4401A

          ウェイングインジケータ AD-4329A-JA

          ウェイングインジケータ AD-4329A-JA

            ウェイングインジケータ AD-4402

            ウェイングインジケータ AD-4402

              ストレンゲージ式センサー用 デジタルインジケータ AD-4531B

              ストレンゲージ式センサー用 デジタルインジケータ AD-4531B

                検定付きはかりデジタル料金はかり SRシリーズ / SQシリーズ

                検定付きはかりデジタル料金はかり SRシリーズ / SQシリーズ

                  ウェイングインジケータ AD-4404

                  ウェイングインジケータ AD-4404

                    セパレート可能 個数計 HC-iシリーズ JCSS校正書類付

                    セパレート可能 個数計 HC-iシリーズ JCSS校正書類付

                      セパレート可能 個数計 HC-iシリーズ一般校正書類付

                      セパレート可能 個数計 HC-iシリーズ一般校正書類付

                        高精度・コンパクトスケール HT-120

                        高精度・コンパクトスケール HT-120

                          TANAKA ザ・スイン一体型プリンター

                          TANAKA ザ・スイン一体型プリンター

                            メーカー エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ 田中衡機工業所
                            通常価格 71,589円 8,841円 88,511円 14,589円 9,824円 14,195円 25,289円 39,840円 114,290円 53,004円 45,869円 17,898円 61,875円
                            通常出荷日 5日目   5日目~   5日目   5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   3日目   3日目~   5日目   16日目   16日目   在庫品1日目   当日出荷可能 7日目  
                            主要用途 はかり - はかり - - - はかり はかり はかり カウンティングスケール カウンティングスケール はかり 周辺機器
                            種類 本体 - 本体 - - - - 本体 本体 本体 本体 本体 オプション
                            防塵・防水機能 有り - 有り - - - - - 有り - - - -
                            外形寸法(W)(mm) 144 - 144 - - - 96 - 192 - - - -
                            外形寸法(D)(mm) 135(突起部含む) - 135(突起部含む) - - - 127.5 - 177 - - - -

                            フィールドネットワーク対応ウェイングインジケータ AD-4408Aのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            はかりカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました