(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:AD4406-05
ウェイングインジケータ AD-4406A インジケータ/ブヒン

ウェイングインジケータ AD-4406A AD4406-05

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
5,000円 ~ 28,207円
税込価格
5,500円 ~ 31,028円

小型軽量(650g)で取り扱いが容易なウェイングインジケータ。【特長】・本体重...

詳細情報を確認する

型番

AD4406-05 解除

Loading...

型番
主要用途
種類
外形寸法(W)(mm)
外形寸法(D)(mm)
外形寸法(H)(mm)
JANコード
品名
電源
使用温度湿度範囲
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中
AD4406-05

AD4406-05

周辺機器
オプション
-
-
-
4981046618649
AD-4406A用RS-232C入出力+リレー出力+コントロール入力
-
-

1個

17,054( 18,759円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

小型軽量(650g)で取り扱いが容易なウェイングインジケータ。
【特長】
・本体重量650gの超軽量化を実現し、取り扱いが簡単で場所を取らない。
・大きく見やすい高さ25mmの液晶表示菅を採用。
・ACアダプタとアルカリ乾電池の2電源方式で、電源確保の悩みを解消。
・シンプル機能で低価格化を実現。
・1台のはかりを、計量範囲を2つに分割するデュアルレンジ仕様にできる。
・上下限機能(コンパレータ)。
・4組のコード番号によるメモリが可能。
・加算および集計機能付き。

■ウェイトチェッカ特集ページのご紹介
生産性と品質の向上が実現可能!A&D ウェイトチェッカ(重量選別機)の商品特長や導入事例などを幅広くご紹介

商品仕様

ウェイングインジケータ AD-4406Aの特長

  • 計量機能
    多目量(デュアルレンジ)機能選別計量機能計量値の加算及び加算回数、累計値の表示や出力
  • メモリ機能
    4組のコード番号により比較値がメモリ可能
  • 外部入出力部
    RS-232C入出力、RS-422/485入出力、リレー出力、コントロール入力、アナログ出力(4~20mA)、カレントループ出力
  • デジタルキャリブレーション機能
  • 電源はACアダプタ(標準付属)またはアルカリ単2乾電池6本(別売)

多目量(デュアルレンジ)

1台のはかりを、計量範囲を2つに分割するデュアルレンジ仕様にできる。2組の目量とひょう量がひとつのはかりに設定可能。

上下限機能(コンパレータ)

最大5段までの比較が可能。比較設定は、上限値等比較値設定による方法と、基準値及び許容範囲設定による方法の2種類から選択が可能。

コードメモリ

4組のコード番号によるメモリが可能。単位質量(個数計機能)、比較値(コンパレータ、バッチ機能)、既風袋値の各々の値が、セットで1コード上に登録可能。

加算および集計機能

計量値の加算が手動もしくは自動で行える。また、加算と同時に印字やデータの出力が可能で、累計値及び加算回数の表示や出力も可能。

デジタルリニアライズ

ワイドレンジや大型の載せ台を有するはかりに有効。ゼロ、スパンを除く中間点で最大3点まで校正が可能で、直線性の補正を可能にする。

デジタルスパン

校正(キャリブレーション)は分銅等による実荷重が理想ですが、不可能な場合はロードセルの出力値の入力により校正が可能(総合精度は約500分の1程度)。

UFC(Universal Flexi Coms)機能

RS通信(RS-232C/422/485)による出力形態を自由に編成できる機能で、プリンタの印字形態や通信フォーマットなどのカスタマイズが可能。

外部コントロール入力(AD4406-05)

外部(リレー接点、オープンコレクタ)から指令を行う機能。 各種指令(ゼロ、風袋、加算キー等)から最大3点を選択可能。

RS-422/485(AD4406-03)

コマンド実行により、データの要求や各種の指令及び風袋値や上下限値等の設定が行える。また、アドレスをつけることにより、最大32台までシリアルに機器を接続しコントロールが可能。

入力感度0.15μV/d以上(d=最小目盛)
ゼロ調整範囲-35mV~+35mV
ロードセル印加電圧DC5V±5%、60mA、リモートセンシング機能付き、350Ωロードセルは4個まで接続可能、800Ωロードセル(LCC07、LCC11、LCC12)は8個まで接続可能
温度計数ゼロ点:0.02μV/℃ Typ.、 ±0.1μV/℃ Max.
スパン:±3ppm/℃ Typ.、 ±15ppm/℃ Max.
非直線性0.005% of F.S.
最大計測電圧35mV
A/D変換方式デルタシグマ方式
内部分解能約16000000
最大表示分解能10000d
サンプリング速度10回/sec
表示部メイン表示部
・液晶表示、7セグメント6桁、文字高:25mm
・重量値、比較値、累計値、コード内容、単位(g、kg、t、%)
判定表示部
・HI、OK、LO(メイン表示部内に表示)
状態表示部
・安定、正味、ゼロ、READY、BATT、M+
・▼マーク3個
電源ACアダプタまたはアルカリ単2乾電池6本、MAX100mA
使用温湿度範囲-10℃~40℃/85%R.H以下 (ただし結露しないこと)
外形寸法192(W)×96(H)×87(D)mm

製品仕様

オプション

AD4406-03RS-422/485入出力+リレー出力
AD4406-04RS-232C
AD4406-05RS-232C+リレー出力+コントロール入力
AD4406-07アナログ出力(4~20mA)
AD4406-08RS-232C+カレントループ出力+リレー出力+コントロール入力
AD4406-11スタンド
  • ※ AD4406-03/AD4406-04/AD4406-05/AD4406-07/AD4406-08はいずれか1点のみ装着可能
  • ※ AD4406-03/AD4406-07はACアダプタ付属

カタログ

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ウェイングインジケータ AD-4406A

ウェイングインジケータ AD-4406A

    ウェイングインジケータ AD-4329A-JA

    ウェイングインジケータ AD-4329A-JA

      デジタルクッキングスケール KW-001

      デジタルクッキングスケール KW-001

        ウェイングインジケータ AD-4405A

        ウェイングインジケータ AD-4405A

          高精度・コンパクトスケール HT-120

          高精度・コンパクトスケール HT-120

            オーハウス電子てんびん(スカウト) SPX2202

            オーハウス電子てんびん(スカウト) SPX2202

              電子はかり用リモートコンパレータ RC-1

              電子はかり用リモートコンパレータ RC-1

                分析天秤XFR

                分析天秤XFR

                  高精度デジタル天秤(音叉振動式)

                  高精度デジタル天秤(音叉振動式)

                    ジュエリー測定用カラット天びん FX/FZ-CTシリーズ

                    ジュエリー測定用カラット天びん FX/FZ-CTシリーズ

                      防塵・防水U型スケール SU-2000K

                      防塵・防水U型スケール SU-2000K

                        メーカー エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ タニタ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ ケニス 新光電子 新光電子 イシダ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ
                        通常価格 5,000円 9,824円 5,000円 17,054円 17,898円 64,328円 108,001円 205,177円 101,749円 57,953円 473,982円
                        通常出荷日 5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目   5日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   11日目   8日目   5日目   2日目~   5日目  

                        ウェイングインジケータ AD-4406Aのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        はかりカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ツール用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました