【特長】・LC1205/LC1216/LC1122用周辺機器。
Loading...
【特長】
・LC1205/LC1216/LC1122用周辺機器。
【特徴】
ロッドエンドベアリング装着図:LC-1205
ロッドエンドベアリング装着図:LC-1216
ロッドエンドベアリング装着図:LC-1122
型式 | 適合ロードセル | 備考 | JANコード | 画像 |
---|---|---|---|---|
LCB-A6 | LC1205-K020/K050/K100、LC1216-K100、LC1122-K050/K100 | M6×1 | 4981046616300 | ![]() |
LCB-A12 | LC1205-K200/K500、LC1216-K200/K500、LC1122-K250/K500 | M12×1.75 | 4981046616317 | ![]() |
LCB-A18 | LC1205-T001A、LC1216-T001A | M18×1.5 | 4981046616324 | ![]() |
LCB-18 | LC1205-T002 | M18×1.5 | 4981046616331 | ![]() |
LCB-24-2T | LC1216-T002A | M24×2 | 4981046616348 | ![]() |
LCB-24-5T | LC1205-T005、LC1216-T005 | M24×2 | 4981046616355 | ![]() |
(1)ロードセルの型番に合うロッドエンドベアリングをご使用下さい。
使用予定に合うロットエンドベアリングはどの様に確認出来ますか?:
LCB-18で型番確定
LC1205/LC1216/LC1122シリーズ用ロッドエンドベアリングの型番LCB-18のページです。
型番LCB-18に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
LCB-24-2T |
LCB-24-5T |
LCB-A12 |
LCB-A18 |
LCB-A6 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 適用機種・シリーズ | 仕様詳細 | JANコード |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6,877円 ( 7,565円 ) | 1個 | あり | 6日目 | LC1216-T002A | M24×2 | 4981046616348 | |
15,624円 ( 17,186円 ) | 1個 | あり | 6日目 | LC1205-T005,LC1216-T005 | M24×2 | 4981046616355 | |
3,929円 ( 4,322円 ) | 1個 | あり | 在庫品1日目 当日出荷可能 | LC1205-K200/K500, LC1216-K200/K500, LC1122-K250/K500 | M12×1.75 | 4981046616317 | |
5,836円 ( 6,420円 ) | 1個 | あり | 6日目 | LC1205-T001A,LC1216-T001A | M18×1.5 | 4981046616324 | |
3,793円 ( 4,172円 ) | 1個 | あり | 在庫品1日目 当日出荷可能 | LC1205-K020/K050/K100, LC1216-K100, LC1122-K050/K100 | M6×1 | 4981046616300 |