振れ止め機能と浮き上り防止機能を備えたビーム型ロードセル用ステンレス製マウント...
型番 |
適用機種・シリーズ |
JANコード |
重量(kg) | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
Loading...
振れ止め機能と浮き上り防止機能を備えたビーム型ロードセル用ステンレス製マウント金具です。
型式 | LCZAP1413 | LCZAP1414 | LCZAP1415 |
---|---|---|---|
許容過負荷 | ロードセル定格容量の 150% | ||
許容水平力 | 6kN | 12kN | 20kN |
許容浮上力 | 20kN | 30kN | 40kN |
許容移動量 | 2mm (全方向) | 2mm (全方向) | 2mm (全方向) |
自重 (ロードセルを含む) | 4.4kg | 7.5kg | 14.5kg |
適合ロードセル (定格容量) | LCM13K100 (1kN) LCM13K200 (2kN) LCM13K300 (3kN) LCM13K500 (5kN) LCM13T001 (10kN) LCM13T1.5 (15kN) LCM19K500 (5kN) LCM19T001 (10kN) LCM19T1.5 (15kN) | LCM13T002 (20kN) LCM13T003 (30kN) LCM19T002 (20kN) | LCM13T005 (50kN) |