(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:LBP-500L-FP1
耐圧防爆型密閉ビーム型ロードセル LBP-FP1シリーズ ロードセル/オプション

耐圧防爆型密閉ビーム型ロードセル LBP-FP1シリーズ LBP-500L-FP1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
149,074円
税込単価
163,981円

耐圧容器部が小型のため、システムの構築が容易な密閉ビーム型ロードセル。【特長】...

詳細情報を確認する

  • 主要用途:
    はかり
  • 種類:
    本体
  • 防塵・防水機能:
    有り
  • 防塵・防水機能詳細:
    IP67
  • 重量(kg):
    4
  • 使用温度湿度範囲:
    -10℃~60℃

型番

LBP-500L-FP1 解除

Loading...

LBP-500L-FP1 の仕様・寸法情報

型番
定格容量
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LBP-500L-FP1

4.9033kN(500kg)
4981046616010

1個

149,074( 163,981円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

耐圧容器部が小型のため、システムの構築が容易な密閉ビーム型ロードセル。
【特長】
・引張り・圧縮の両用タイプ。
・爆発等級及び発火度[d2G4]使用場所1種、2種適合。
・耐圧防爆型。
【用途】
・タンクや台秤に最適。

■ウェイトチェッカ特集ページのご紹介
生産性と品質の向上が実現可能!A&D ウェイトチェッカ(重量選別機)の商品特長や導入事例などを幅広くご紹介

商品仕様

耐圧防爆型密閉ビーム型ロードセル LBP-FP1シリーズの仕様

定格出力2mV/V+0.3%-0%(LBP-200L-FP1/LBP-300L-FP1/LBP-500L-FP1/LBP-1-FP1)
1.5mV/V+0.3%-0%(LBP-50L-FP1/LBP-100L-FP1)
許容過負荷150% of R.C.
限界過負荷200% of R.C.
総合誤差0.04% of R.O.
推奨印加電圧DC12V
最大印加電圧DC16V
零バランス±1% of R.O.
入力端子間抵抗420±40Ω
出力端子間抵抗350±5Ω
絶縁抵抗2000MΩ/DC50V
温度補償範囲-10℃~60℃
零点の温度影響0.03% of R.O./10℃
出力の温度影響 0.02% of Load/10℃ Typ.(LBP-200L-FP1/LBP-300L-FP1/LBP-500L-FP1/LBP-1-FP1)
0.03% of Load/10℃ Typ.(LBP-50L-FP1/LBP-100L-FP1)
防塵・防水性IP67
型式名定格容量(質量)
LBP-50L-FP1490.33N (50kg)
LBP-100L-FP1980.67N (100kg)
LBP-200L-FP11.9613kN (200kg)
LBP-300L-FP12.9420kN (300kg)
LBP-500L-FP14.9033kN (500kg)
LBP-1-FP19.8067kN (1t)

外形寸法図
自重(質量):4kg

(単位:mm)

カタログ

Loading...

LBP-500L-FP1で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

耐圧防爆型密閉ビーム型ロードセル LBP-FP1シリーズの型番LBP-500L-FP1のページです。
型番LBP-500L-FP1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

耐圧防爆型密閉ビーム型ロードセル LBP-FP1シリーズ

耐圧防爆型密閉ビーム型ロードセル LBP-FP1シリーズ

    耐圧防爆型密閉ロードセル TP-FPシリーズ

    耐圧防爆型密閉ロードセル TP-FPシリーズ

      耐圧防爆型密閉ロードセル CP-FPシリーズ

      耐圧防爆型密閉ロードセル CP-FPシリーズ

        ステンレス耐圧防爆型ビーム型ロードセル LCM17シリーズ

        ステンレス耐圧防爆型ビーム型ロードセル LCM17シリーズ

          耐圧防爆構造ジャンクション・ボックス AD-4387

          耐圧防爆構造ジャンクション・ボックス AD-4387

            耐圧防爆用計量台 SB-FPシリーズ

            耐圧防爆用計量台 SB-FPシリーズ

              密閉構造型ロードセル LC-1216シリーズ

              密閉構造型ロードセル LC-1216シリーズ

                耐圧防爆型シングルポイントロードセル LCB01/02/06シリーズ

                耐圧防爆型シングルポイントロードセル LCB01/02/06シリーズ

                  密閉構造型ロードセル C2F1/C2Z1シリーズ

                  密閉構造型ロードセル C2F1/C2Z1シリーズ

                    密閉構造型小型ロードセル TMシリーズ用オプション

                    密閉構造型小型ロードセル TMシリーズ用オプション

                      密閉構造ビーム型ロードセル LBPシリーズ

                      密閉構造ビーム型ロードセル LBPシリーズ

                        ステンレス耐圧防爆型ビーム型ロードセル/台秤・タンク・ホッパスケールタイプLCM17-M

                        ステンレス耐圧防爆型ビーム型ロードセル/台秤・タンク・ホッパスケールタイプLCM17-M

                          ビーム型ロードセル LCM19シリーズ

                          ビーム型ロードセル LCM19シリーズ

                            メーカー エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ
                            通常価格 132,951円 198,766円 177,268円 78,293円 35,794円 137,496円 59,089円 96,020円 81,247円 3,598円 88,633円 140,337円 14,707円
                            通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目~   5日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            主要用途 はかり はかり はかり はかり 周辺機器 はかり はかり はかり はかり - はかり はかり はかり
                            種類 本体 本体 本体 本体 オプション 本体 本体 本体 本体 - 本体 本体 本体
                            防塵・防水機能 有り 有り 有り 有り 有り - 有り 有り 有り - 有り 有り 有り
                            防塵・防水機能詳細 IP67 IP67 IP67 IP54 IP65 - IP67 IP54 IP67 - IP67 IP54 IP67
                            重量(kg) 4 - - - - - - - - - - - -

                            耐圧防爆型密閉ビーム型ロードセル LBP-FP1シリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 設置にあたっての注意事項はありますか?
                            A
                            本機は「ExdIIBT4」仕様の耐圧防爆電気機器であり、正しく設置が行われない場合、爆発の危険性があります。
                            設置作業は、防爆電気機器設置作業の十分な知識を有した保守員以外の者の設置作業を禁じます。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            LBP-1-FP1
                            LBP-100L-FP1
                            LBP-200L-FP1
                            LBP-300L-FP1
                            LBP-50L-FP1
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            定格容量 JANコード

                            132,951円

                            ( 146,246円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            9.8067kN(1t)4981046616027

                            132,951円

                            ( 146,246円 )
                            1個 -

                            5日目

                            980.67N(100kg)4981046615983

                            132,951円

                            ( 146,246円 )
                            1個 -

                            5日目

                            1.9613kN(200kg)4981046615990

                            132,951円

                            ( 146,246円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            2.9420kN(300kg)4981046616003

                            132,951円

                            ( 146,246円 )
                            1個 -

                            5日目

                            490.33N(50kg)4981046615976

                            はかりカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました