(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

耐圧防爆型密閉ロードセル CP-FPシリーズ

耐圧防爆型密閉ロードセル CP-FPシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
177,268円 ~ 361,924円
税込価格
194,995円 ~ 398,116円

ホッパやタンクの構築に最適な耐圧防爆型密閉ロードセル【特長】・圧縮タイプ・電気...

詳細情報を確認する

  • 主要用途:
    はかり
  • 種類:
    本体
  • 防塵・防水機能:
    有り
  • 防塵・防水機能詳細:
    IP67
  • 使用温度湿度範囲:
    -10℃~75℃

型番

未確定4件の候補があります。

Loading...

型番
定格容量
JANコード
重量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中
19.613kN(2t)
4981046615150
7

1個

177,268( 194,995円 )

-

49.033kN(5t)
4981046615174
7

1個

177,268( 194,995円 )

5日目

98.067kN(10t)
4981046615181
15

1個

280,676( 308,744円 )

5日目

196.13kN(20t)
4981046615198
30

1個

361,924( 398,116円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ホッパやタンクの構築に最適な耐圧防爆型密閉ロードセル
【特長】
・圧縮タイプ
・電気的出力が大で、490N~500kNまでのワイドレンジ
・爆発等級及び発火度[d2G4]使用場所1種、2種適合。
【用途】
・タンクの計量
・ホッパの計量

■ウェイトチェッカ特集ページのご紹介
生産性と品質の向上が実現可能!A&D ウェイトチェッカ(重量選別機)の商品特長や導入事例などを幅広くご紹介

商品仕様

耐圧防爆型密閉ロードセル CP-FPシリーズの仕様

定格出力3mV/V±0.1%
2.8mV/V±0.1%(200L~1)
許容過負荷150% of R.C.
限界過負荷300% of R.C.
総合誤差0.05% of R.O.
推奨印加電圧DC5~12V
最大印加電圧DC20V
零バランス±1% of R.O.
入力端子間抵抗350±3.5Ω
出力端子間抵抗350±5Ω
絶縁抵抗5000MΩ/DC50V
温度補償範囲-10℃~75℃
零点の温度影響0.03% of R.O./10℃
出力の温度影響 0.03% of Load/10℃ Typ.
防塵・防水性IP67
本体質量7kg(CP-2-FP/CP-5-FP)
15kg(CP-10-FP)
30kg(CP-20-FP)
型式名定格容量(質量)
CP-2-FP19.613kN (2t)
CP-5-FP49.033kN (5t)
CP-10-FP98.067kN (10t)
CP-20-FP196.13kN (20t)
外形寸法図

外形寸法図

型式名φABC(D)E(F)φG(H)J自重(kg)
(CP)-2、5-FP89651506517173781162-M24×2 深さ307
(CP)-10-FP12510021510528209781162-M39×2 深さ5015
(CP)-20-FP1651452909828249781162-M50×2 深さ6530

(単位:mm)

自重=本体質量。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

耐圧防爆型密閉ロードセル CP-FPシリーズ

耐圧防爆型密閉ロードセル CP-FPシリーズ

    耐圧防爆型密閉ロードセル TP-FPシリーズ

    耐圧防爆型密閉ロードセル TP-FPシリーズ

      OIML型標準分銅 円筒型・板状

      OIML型標準分銅 円筒型・板状

        基準分銅型円筒分銅

        基準分銅型円筒分銅

          精密分銅 ステンレス鋼製

          精密分銅 ステンレス鋼製

            ジュエリー測定用カラット天びん FX/FZ-CTシリーズ

            ジュエリー測定用カラット天びん FX/FZ-CTシリーズ

              分析用電子天びん HR-AZシリーズ / HR-Aシリーズ一般校正書類付

              分析用電子天びん HR-AZシリーズ / HR-Aシリーズ一般校正書類付

                分析用電子天びん HR-AZシリーズ / HR-Aシリーズ JCSS校正書類付

                分析用電子天びん HR-AZシリーズ / HR-Aシリーズ JCSS校正書類付

                  円盤分銅(ステンレス製)M1級

                  円盤分銅(ステンレス製)M1級

                    円盤分銅(ステンレス製)F2級

                    円盤分銅(ステンレス製)F2級

                      ジュエリー測定用カラット天びん FZ-CTシリーズ / FX-CTシリーズ  JCSS校正書類付

                      ジュエリー測定用カラット天びん FZ-CTシリーズ / FX-CTシリーズ  JCSS校正書類付

                        ジュエリー測定用カラット天びん FZ-CTシリーズ / FX-CTシリーズ 一般校正書類付

                        ジュエリー測定用カラット天びん FZ-CTシリーズ / FX-CTシリーズ 一般校正書類付

                          ベーシック分析用電子天びん HR-AZ/HR-Aシリーズ

                          ベーシック分析用電子天びん HR-AZ/HR-Aシリーズ

                            メーカー エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ 村上衡器 新光電子 村上衡器 エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ 新光電子 新光電子 エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ
                            通常価格 177,268円 198,766円 10,400円 4,515円 400円 57,953円 88,406円 99,543円 4,527円 6,000円 81,035円 73,900円 80,452円
                            通常出荷日 5日目   5日目   7日目~   10日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   16日目   16日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 16日目   16日目   5日目~  
                            主要用途 はかり はかり - - - はかり - - - - はかり はかり -
                            種類 本体 本体 - - - 本体 - - - - 本体 本体 -
                            防塵・防水機能 有り 有り - - - - - - - - - - -
                            防塵・防水機能詳細 IP67 IP67 - - - - - - - - - - -
                            使用温度湿度範囲 -10℃~75℃ -10℃~75℃ - - - - - - - - - - -

                            耐圧防爆型密閉ロードセル CP-FPシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 設置にあたっての注意事項はありますか?
                            A
                            本機は「ExdIIBT4」仕様の耐圧防爆電気機器であり、正しく設置が行われない場合、爆発の危険性があります。
                            設置作業は、防爆電気機器設置作業の十分な知識を有した保守員以外の者の設置作業を禁じます。

                            はかりカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました