(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:LCB01K060E
耐圧防爆型シングルポイントロードセル LCB01/02/06シリーズ ロードセル/オプション

耐圧防爆型シングルポイントロードセル LCB01/02/06シリーズ LCB01K060E

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
96,020円
税込単価
105,622円

引張・圧縮の両用可能なシングルポイントロードセル。【特長】・耐圧防爆型。・四隅...

詳細情報を確認する

  • 主要用途:
    はかり
  • 種類:
    本体
  • 防塵・防水機能:
    有り
  • 防塵・防水機能詳細:
    IP54
  • 使用温度湿度範囲:
    -10℃~40℃

型番

LCB01K060E 解除

Loading...

LCB01K060E の仕様・寸法情報

型番
仕様詳細
定格容量
JANコード
重量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
LCB01K060E

LCB01K060E

積面サイズ:400×400mm
600N(61.18kg)
4981046614412
2.2

1個

96,020( 105,622円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

引張・圧縮の両用可能なシングルポイントロードセル。
【特長】
・耐圧防爆型。
・四隅調整済。
・爆発等級及び発火度[ExdIIBT4]使用場所1種、2種適合。
・400×400mm(LCB01)、400×600mm(LCB02)、600×700mm(LCB06)の積面サイズが可能。
・台秤タイプ。
【用途】
・可燃性危険物を取り扱う工場や現場で計量、配合、充填用の計量台をシンプルに製作できる。

■ウェイトチェッカ特集ページのご紹介
生産性と品質の向上が実現可能!A&D ウェイトチェッカ(重量選別機)の商品特長や導入事例などを幅広くご紹介

商品仕様

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

【使用例】

耐圧防爆エリアの計量、配合、充填用の計量台に最適

規格表

型式名ABCDEFGHIJKLMNO自重(質量)(kg)
LCB01K030E/060E16565M646601937565811050706281802.2
LCB02K150E21076M8567023882.572.589761807612304.9

外形図

LCB01/02シリ-ズ、LCB06シリ-ズ

選定サポート情報

型名LCB01K030ELCB01K060ELCB02K150ELCB06K300ELCB06K600E
定格容量
(質量)
300N(30.59kg)600N(61.18kg)1.5kN(153.0kg)3kN(305.9kg)6kN(611.8kg)
定格出力0.3059mV/V±10%0.55mV/V±10%
許容過負荷150%ofR.C.
限界過負荷200%ofR.C.
総合誤差0.03%ofR.O.
推奨印加
電圧
DC5~12V
最大印加
電圧
DC15V
零バランス20±5%ofR.O.
入力端子間抵抗410±20Ω
出力端子間抵抗350±5Ω
絶縁抵抗5,000MΩ/DC50V
温度補償
範囲
-10℃~+40℃
零点の温度影響0.05%ofR.O./10℃
出力の温度影響0.03%ofLoad/10℃Typ.
ケーブル太さ/長さφ7/6m
積面サイズ400×400mm400×600mm600×700mm
防塵・防水性IP54
ケーブル
ラー
赤:電源+、白:電源-、緑:出力+、青:出力-、橙:センシング+、黒:センシング-、黄:シールド
本体質量2.2kg4.9kg10kg
型名LCB01K030ELCB01K060ELCB02K150E
画像耐圧防爆型シングルポイントロードセル LCB01/02/06シリーズ:LCB01K030E(4981046614405_耐圧防爆型ロードセル).jpg耐圧防爆型シングルポイントロードセル LCB01/02/06シリーズ:LCB01K060E(4981046614412_耐圧防爆型ロードセル).jpg耐圧防爆型シングルポイントロードセル LCB01/02/06シリーズ:LCB02K150E(4981046614429_耐圧防爆型ロードセル).jpg
JAN code498104661440549810466144124981046614429
型名LCB06K300ELCB06K600E
画像耐圧防爆型シングルポイントロードセル LCB01/02/06シリーズ:LCB06K300E(4981046614436_耐圧防爆型ロードセル).jpg耐圧防爆型シングルポイントロードセル LCB01/02/06シリーズ:LCB06K600E(4981046614443_耐圧防爆型ロードセル).jpg
JAN code49810466144364981046614443

注意・禁止事項

  • (1)本機は「ExdIBT4」仕様の耐圧防爆電気機器であり、正しく設置が行われない場合、爆発の危険性があります。
    設置作業は、防爆電気機器設置作業の十分な知識を有した保守員以外の者の設置作業を禁じます

よくあるご質問(FAQ)

保証はどの様になってますか?:

  • 部品単体の保証はしておりますが、組み込み等行った際の精度保証等はございません。お客様の機構等に依存する為、ご理解を下さい。

カタログ

Loading...

LCB01K060Eで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

耐圧防爆型シングルポイントロードセル LCB01/02/06シリーズの型番LCB01K060Eのページです。
型番LCB01K060Eに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

耐圧防爆型シングルポイントロードセル LCB01/02/06シリーズ

耐圧防爆型シングルポイントロードセル LCB01/02/06シリーズ

    デジタル式上皿自動はかりUDS-500N用ACアダプター

    デジタル式上皿自動はかりUDS-500N用ACアダプター

      シングルポイント型のロードセル/台秤タイプ LCB03/04

      シングルポイント型のロードセル/台秤タイプ LCB03/04

        S字タイプ小型汎用型ロードセル LC-1122シリーズ

        S字タイプ小型汎用型ロードセル LC-1122シリーズ

          シングルポイント型ロードセル LC-4102

          シングルポイント型ロードセル LC-4102

            密閉構造型ロードセル LC-1216シリーズ

            密閉構造型ロードセル LC-1216シリーズ

              密閉構造ビーム型ロードセル LBPシリーズ

              密閉構造ビーム型ロードセル LBPシリーズ

                オールステンレス密閉構造シングルポイント型ロードセル LCB05シリーズ

                オールステンレス密閉構造シングルポイント型ロードセル LCB05シリーズ

                  検定付き 防塵・防水デジタル台はかり 計量台 HV-C(CP)-Kシリーズ

                  検定付き 防塵・防水デジタル台はかり 計量台 HV-C(CP)-Kシリーズ

                    電子はかり用リモートコンパレータ RC-1

                    電子はかり用リモートコンパレータ RC-1

                      USBコンバータ・ケーブルセット

                      USBコンバータ・ケーブルセット

                        防塵・防水デジタル台はかり(ウォーターストロング)HV-C/HV-CPシリーズ JCSS校正書類付

                        防塵・防水デジタル台はかり(ウォーターストロング)HV-C/HV-CPシリーズ JCSS校正書類付

                          防塵・防水デジタル台はかり(ウォーターストロング)HW-C/HW-CPシリーズ JCSS校正書類付

                          防塵・防水デジタル台はかり(ウォーターストロング)HW-C/HW-CPシリーズ JCSS校正書類付

                            メーカー エー・アンド・デイ 大和製衡 エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ 新光電子 エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ
                            通常価格 96,020円 2,646円 10,838円 18,063円 18,686円 59,089円 88,633円 59,089円 49,563円 108,001円 9,588円 69,058円 70,078円
                            通常出荷日 5日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   5日目   5日目   3日目~   11日目   在庫品1日目   当日出荷可能 16日目   16日目  
                            主要用途 はかり はかり はかり はかり はかり はかり はかり はかり はかり 周辺機器 はかり はかり はかり
                            種類 本体 オプション - 本体 - 本体 本体 本体 本体 本体 オプション 本体 本体
                            防塵・防水機能 有り - 有り 有り 有り 有り 有り 有り 有り - - 有り -
                            防塵・防水機能詳細 IP54 - - IP22 - IP67 IP67 IP67 - - - - -
                            使用温度湿度範囲 -10℃~40℃ - −10℃〜40℃ -10℃~50℃ −10℃〜40℃ -10℃~60℃ -10℃~75℃ -10℃~40℃ - - - - -

                            耐圧防爆型シングルポイントロードセル LCB01/02/06シリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 設置にあたっての注意事項はありますか?
                            A
                            本機は「ExdIIBT4」仕様の耐圧防爆電気機器であり、正しく設置が行われない場合、爆発の危険性があります。
                            設置作業は、防爆電気機器設置作業の十分な知識を有した保守員以外の者の設置作業を禁じます。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            LCB01K030E
                            LCB02K150E
                            LCB06K300E
                            LCB06K600E
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            仕様詳細 定格容量 JANコード 重量
                            (kg)

                            96,020円

                            ( 105,622円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            積面サイズ:400×400mm300N(30.59kg)49810466144052.2

                            124,229円

                            ( 136,652円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            積面サイズ:400×600mm1.5kN(153.0kg)49810466144294.9

                            132,951円

                            ( 146,246円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            積面サイズ:600×700mm3kN(305.9kg)498104661443610

                            132,951円

                            ( 146,246円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            積面サイズ:600×700mm6kN(611.8kg)498104661444310

                            はかりカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました