(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:LCC07T003
オールステンレス密閉構造型ロードセル LCC07シリーズ ハカリ

オールステンレス密閉構造型ロードセル LCC07シリーズ LCC07T003

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
99,383円
税込単価
109,321円

ステンレス溶接密閉構造で揺動機構型のロードセル。【特長】・圧縮タイプ。・ストッ...

詳細情報を確認する

  • 主要用途:
    はかり
  • 種類:
    本体
  • 防塵・防水機能:
    有り
  • 防塵・防水機能詳細:
    IP67
  • 重量(kg):
    4
  • 使用温度湿度範囲:
    -10℃~40℃

(i)ご注意

  • 画像は代表画像になります。

型番

LCC07T003 解除

Loading...

LCC07T003 の仕様・寸法情報

型番
定格容量
JANコード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LCC07T003

30kN(3.059t)
4981046613767
10

1個

99,383( 109,321円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ステンレス溶接密閉構造で揺動機構型のロードセル。
【特長】
・圧縮タイプ。
・ストッパー金具付き。
・揺動機構型(玉受機構により横荷重を受けた場合、復元力が得られる機構)。
【用途】
・食品、薬品市場でホッパ、タンクスケールに最適。

(i)ご注意

  • 画像は代表画像になります。
■ウェイトチェッカ特集ページのご紹介
生産性と品質の向上が実現可能!A&D ウェイトチェッカ(重量選別機)の商品特長や導入事例などを幅広くご紹介

商品仕様

製品特長・仕様

特許・証明書情報

  • RoHS10物質:非対応
  • 該非判定:非該当(我が国の輸出管理法令に従って、輸出者自身が再度確認して頂く必要があります)
  • 電池:内蔵・同梱してません。

外形図

外形寸法図

選定サポート情報

型名LCC07K500LCC07T001LCC07T002LCC07T003LCC07T005
定格容量
(質量)
5kN(509.9kg)10kN(1.020t)20kN(2.039t)30kN(3.059t)50kN(5.099t)
定格出力2mV/V±0.1%
許容過負荷150%ofR.C.
限界過負荷200%ofR.C.
総合誤差0.03%ofR.O.
推奨印加
電圧
DC5~12V
最大印加
電圧
DC15V
零バランス±1%ofR.O.
入力端子間抵抗780±20Ω
出力端子間抵抗700±10Ω
絶縁抵抗500MΩ以上/DC50V
温度補償
範囲
-10℃~+40℃
零点の温度影響0.04%ofR.O./10℃
出力の温度影響0.014%ofLoad/10℃Typ.
ケーブル太さ/長さφ5.6/5m
防塵・防水性IP67
ケーブル
カラー
赤:電源+、白:電源-、緑:出力+、青:出力-、黄:シールド
本体質量4kg
型名LCC07K500LCC07T001LCC07T002
画像オールステンレス密閉構造型ロードセル LCC07シリーズ:LCC07K500(4981046613736_SUS密閉圧縮ロードセル).jpgオールステンレス密閉構造型ロードセル LCC07シリーズ:LCC07T001(4981046613743_SUS密閉圧縮ロードセル).jpgオールステンレス密閉構造型ロードセル LCC07シリーズ:LCC07T002(4981046613750_SUS密閉圧縮ロードセル).jpg
JAN code498104661373649810466137434981046613750
型名LCC07T003LCC07T005
画像オールステンレス密閉構造型ロードセル LCC07シリーズ:LCC07T003(4981046613767_SUS密閉圧縮ロードセル).jpgオールステンレス密閉構造型ロードセル LCC07シリーズ:LCC07T005(4981046613774_SUS密閉圧縮ロードセル).jpg
JAN code49810466137674981046613774

注意・禁止事項

  • (1)許容横荷重以上で横振れストッパを常用しないでください。ロードセルの故障の原因となります。ストッパが動作するような大きな横荷重で常時使用する場合はステー等を併用して設置してください。
  • (2)ロードセルのダイヤフラムに傷を付けないように、取り扱いに注意してください。傷が付くとロードセルの故障の原因となります
  • (3)ロードセルのゴミ、ホコリ、汚物等の付着を取り除いて、常にクリーンな状態で使用してください。
  • (4)ロードセルとガイドリングの隙間にゴミ等が入り込まないように定期的に点検してください。
  • (5)その他、取扱説明書・アプリケーションノートをご確認下さい。

よくあるご質問(FAQ)

保証はどの様になってますか?:

  • 部品単体の保証はしておりますが、組み込み等行った際の精度保証等はございません。お客様の機構等に依存する為、ご理解を下さい。

カタログ

Loading...

LCC07T003で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オールステンレス密閉構造型ロードセル LCC07シリーズの型番LCC07T003のページです。
型番LCC07T003に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

オールステンレス密閉構造型ロードセル LCC07シリーズ

オールステンレス密閉構造型ロードセル LCC07シリーズ

    ヤマト DP-5600用分離スタンド

    ヤマト DP-5600用分離スタンド

      SKシリーズ用オプション ステンレス皿/足コマユニット

      SKシリーズ用オプション ステンレス皿/足コマユニット

        密閉構造型ロードセル C2F1/C2Z1シリーズ

        密閉構造型ロードセル C2F1/C2Z1シリーズ

          オールステンレス密閉構造シングルポイント型ロードセル LCB05シリーズ

          オールステンレス密閉構造シングルポイント型ロードセル LCB05シリーズ

            シングルポイント型ロードセル LC-4101

            シングルポイント型ロードセル LC-4101

              分銅用SUSピンセット SPR-M

              分銅用SUSピンセット SPR-M

                S字タイプ小型汎用型ロードセル LC-1122シリーズ

                S字タイプ小型汎用型ロードセル LC-1122シリーズ

                  上皿天びん MS型 分銅付

                  上皿天びん MS型 分銅付

                    上皿天びん MS型 本体のみ

                    上皿天びん MS型 本体のみ

                      密閉構造型小型ロードセル TMシリーズ用オプション

                      密閉構造型小型ロードセル TMシリーズ用オプション

                        LCM13/LCM19シリーズ用ロードフット

                        LCM13/LCM19シリーズ用ロードフット

                          耐圧防爆型シングルポイントロードセル LCB01/02/06シリーズ

                          耐圧防爆型シングルポイントロードセル LCB01/02/06シリーズ

                            メーカー エー・アンド・デイ 大和製衡 エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ 新光電子 エー・アンド・デイ 村上衡器 村上衡器 エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ
                            通常価格 88,633円 24,735円 1,402円 81,247円 59,089円 18,063円 6,700円 18,063円 17,400円 14,366円 3,598円 3,890円 96,020円
                            通常出荷日 5日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目   在庫品1日目   当日出荷可能 7日目   7日目   5日目~   3日目   5日目  
                            主要用途 はかり 周辺機器 はかり はかり はかり はかり - はかり はかり はかり - 周辺機器 はかり
                            種類 本体 オプション オプション 本体 本体 - - 本体 本体 本体 - オプション 本体
                            防塵・防水機能 有り - - 有り 有り 有り - 有り - - - - 有り
                            防塵・防水機能詳細 IP67 - - IP67 IP67 - - IP22 - - - - IP54
                            重量(kg) 4 - - - 1.2 0.12 - - - - - 0.25 -

                            オールステンレス密閉構造型ロードセル LCC07シリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 取付方法について教えて下さい。
                            A
                            本製品の取り扱い説明書に記載させていただいております。下記リンク先を御確認下さい。
                            https://www.aandd.co.jp/adhome/pdf/manual/loadcell/lcc07.pdf

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            LCC07K500
                            LCC07T001
                            LCC07T002
                            LCC07T005
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?定格容量 JANコード

                            99,383円

                            ( 109,321円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            105kN(509.9kg)4981046613736

                            88,633円

                            ( 97,496円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            1010kN(1.020t)4981046613743

                            88,633円

                            ( 97,496円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            1020kN(2.039t)4981046613750

                            88,633円

                            ( 97,496円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            1050kN(5.099t)4981046613774

                            はかりカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました