(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

オールステンレス圧縮型ホッパ・タンク用ウェイモジュール LCC12シリーズ

オールステンレス圧縮型ホッパ・タンク用ウェイモジュール LCC12シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
114,486円 ~ 128,370円
税込価格
125,935円 ~ 141,207円

ステンレス溶接密閉構造(IP68)で、屋外や悪環境下での使用も可能なウェイモジ...

詳細情報を確認する

  • 主要用途:
    周辺機器
  • 種類:
    本体
  • 防塵・防水機能:
    有り
  • 防塵・防水機能詳細:
    IP68(水深1.5m/100時間)
  • 重量(kg):
    23
  • 使用温度湿度範囲:
    -20℃~60℃

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

型番
定格容量
JANコード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
100kN(10.20t)
4981046613569
10

1個

128,370( 141,207円 )

5日目

200kN(20.39t)
4981046613576
10

1個

128,370( 141,207円 )

5日目

300kN(30.59t)
4981046613583
10

1個

114,486( 125,935円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ステンレス溶接密閉構造(IP68)で、屋外や悪環境下での使用も可能なウェイモジュール。
【特長】
・圧縮タイプ。
・取付金具一体型。
・振れ止め・浮き上がり防止機構一体型で取り付け作業が簡単。
・軽量・高性能。
・総合誤差0.03%R.O.の高精度。
【用途】
・タンクの計量。
・ホッパの計量。

■ウェイトチェッカ特集ページのご紹介
生産性と品質の向上が実現可能!A&D ウェイトチェッカ(重量選別機)の商品特長や導入事例などを幅広くご紹介

商品仕様

オールステンレス圧縮型ホッパ・タンク用ウェイモジュール LCC12シリーズの仕様

定格出力2mV/V±0.1%
許容過負荷150% of R.C.
限界過負荷200% of R.C.
総合誤差0.03% of R.O.
推奨印加電圧DC5~12V
最大印加電圧DC15V
零バランス±1% of R.O.
入力端子間抵抗800±80Ω
出力端子間抵抗2200±10Ω
絶縁抵抗5000MΩ/DC50V
温度補償範囲-20℃~60℃
零点の温度影響0.019% of R.O./10℃
出力の温度影響 0.010% of Load/10℃ Typ.
ケーブル太さ/長さφ8/4芯シールド 12m
防塵・防水性IP68
取付金具について許容水平力 : 75kN
許容浮上力 : 80kN
ケーブルカラー赤:電源+、白:電源-、緑:出力+、青:出力-、黄:シールド
本体質量23kg
型式名定格容量(質量)
LCC12-T010100kN (10.20t)
LCC12-T020200kN (20.39t)
LCC12-T030300kN (30.59t)
各部名称

各部名称

外形寸法図

外形寸法図

(単位:mm)

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

オールステンレス圧縮型ホッパ・タンク用ウェイモジュール LCC12シリーズ

オールステンレス圧縮型ホッパ・タンク用ウェイモジュール LCC12シリーズ

    ジュエリー測定用カラット天びん FZ-CTシリーズ / FX-CTシリーズ  JCSS校正書類付

    ジュエリー測定用カラット天びん FZ-CTシリーズ / FX-CTシリーズ  JCSS校正書類付

      ジュエリー測定用カラット天びん FZ-CTシリーズ / FX-CTシリーズ 一般校正書類付

      ジュエリー測定用カラット天びん FZ-CTシリーズ / FX-CTシリーズ 一般校正書類付

        ジュエリー測定用カラット天びん FX/FZ-CTシリーズ

        ジュエリー測定用カラット天びん FX/FZ-CTシリーズ

          ベーシック分析用電子天びん HR-AZ/HR-Aシリーズ

          ベーシック分析用電子天びん HR-AZ/HR-Aシリーズ

            ガラス風防 WBC-102

            ガラス風防 WBC-102

              分析用電子天びん HR-AZシリーズ / HR-Aシリーズ一般校正書類付

              分析用電子天びん HR-AZシリーズ / HR-Aシリーズ一般校正書類付

                分析用電子天びん HR-AZシリーズ / HR-Aシリーズ JCSS校正書類付

                分析用電子天びん HR-AZシリーズ / HR-Aシリーズ JCSS校正書類付

                  校正用分銅内蔵型分析天びん GRシリーズ一般校正書類付

                  校正用分銅内蔵型分析天びん GRシリーズ一般校正書類付

                    校正用分銅内蔵型分析天びん GRシリーズ JCSS校正書類付

                    校正用分銅内蔵型分析天びん GRシリーズ JCSS校正書類付

                      比重計(音叉式力センサ) DMEシリーズ

                      比重計(音叉式力センサ) DMEシリーズ

                        OIML型校正用分銅(円筒型鏡面仕上げ)AD-1603シリーズ

                        OIML型校正用分銅(円筒型鏡面仕上げ)AD-1603シリーズ

                          高精度電子天びん RJシリーズ(音叉式力センサ)

                          高精度電子天びん RJシリーズ(音叉式力センサ)

                            メーカー エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ 島津製作所 エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ 新光電子 エー・アンド・デイ 新光電子
                            通常価格 114,486円 81,035円 73,900円 57,953円 80,452円 44,664円 88,406円 99,543円 115,182円 127,669円 151,277円 6,877円 54,624円
                            通常出荷日 5日目   16日目   16日目   2日目~   5日目~   4日目   16日目   16日目   15日目~   16日目   5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~  
                            主要用途 周辺機器 はかり はかり はかり - - - - はかり - はかり - -
                            種類 本体 本体 本体 本体 - - - - 本体 - 本体 - -
                            防塵・防水機能 有り - - - - - - - - - - - -
                            防塵・防水機能詳細 IP68(水深1.5m/100時間) - - - - - - - - - - - -
                            重量(kg) 23 - - - - - - - - - - - -

                            オールステンレス圧縮型ホッパ・タンク用ウェイモジュール LCC12シリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 取付方法について教えて下さい。
                            A
                            本製品の取り扱い説明書に記載させていただいております。下記リンク先を御確認下さい。
                            https://www.aandd.co.jp/adhome/pdf/manual/loadcell/lcc12.pdf

                            はかりカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました