(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:LCC11T010-K
コラム型ステンレス製ロードセル LCC11シリーズ ロードセル/オプション

コラム型ステンレス製ロードセル LCC11シリーズ LCC11T010-K

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
59,089円
税込単価
64,998円

大型ホッパスケール、トラックスケール等に最適な大容量ロードセル。【特長】・完全...

詳細情報を確認する

  • 主要用途:
    はかり
  • 種類:
    本体
  • 防塵・防水機能:
    有り
  • 防塵・防水機能詳細:
    IP68(水深1.5m/100時間)
  • 重量(kg):
    7.5
  • 使用温度湿度範囲:
    -20℃~60℃

(i)ご注意

  • 画像は代表画像になります。

型番

LCC11T010-K 解除

Loading...

LCC11T010-K の仕様・寸法情報

型番
定格容量
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LCC11T010-K

100kN(10.20t)
4981046613385

1個

59,089( 64,998円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

大型ホッパスケール、トラックスケール等に最適な大容量ロードセル。
【特長】
・完全密閉ステンレス(本体)により、耐腐食、耐環境性が抜群。
・圧縮タイプ。
【用途】
・大型ホッパスケール、トラックスケール等。

(i)ご注意

  • 画像は代表画像になります。
■ウェイトチェッカ特集ページのご紹介
生産性と品質の向上が実現可能!A&D ウェイトチェッカ(重量選別機)の商品特長や導入事例などを幅広くご紹介

商品仕様

コラム型ステンレス製ロードセル LCC11シリーズの仕様

定格出力2mV/V±0.1%
許容過負荷200% of R.C.
限界過負荷300% of R.C.
総合誤差0.016% of R.O.
推奨印加電圧DC5~12V
最大印加電圧DC15V
零バランス±1% of R.O.
入力端子間抵抗800±80Ω
出力端子間抵抗2200±10Ω
絶縁抵抗5000MΩ/DC50V
温度補償範囲-20℃~60℃
零点の温度影響0.019% of R.O./10℃
出力の温度影響 0.010% of Load/10℃ Typ.
ケーブル太さ/長さφ8/12m
防塵・防水性IP68
ケーブルカラー赤:電源+、白:電源-、緑:出力+、青:出力-、黄:シールド
本体質量7.5kg
型式名定格容量(質量)
LCC11T010-K100kN (10.20t)
LCC11T020-K200kN (20.39t)
LCC11T030-K300kN (30.59t)
外形寸法図

外形寸法図

(単位:mm)

カタログ

Loading...

LCC11T010-Kで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コラム型ステンレス製ロードセル LCC11シリーズの型番LCC11T010-Kのページです。
型番LCC11T010-Kに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コラム型ステンレス製ロードセル LCC11シリーズ

コラム型ステンレス製ロードセル LCC11シリーズ

    オールステンレス密閉構造ビーム型ロードセル LC-4221シリーズ

    オールステンレス密閉構造ビーム型ロードセル LC-4221シリーズ

      オールステンレスビーム型ロードセル LCM13シリーズ

      オールステンレスビーム型ロードセル LCM13シリーズ

        密閉構造ビーム型ロードセル LBPシリーズ

        密閉構造ビーム型ロードセル LBPシリーズ

          密閉構造型ロードセル LC-1216シリーズ

          密閉構造型ロードセル LC-1216シリーズ

            密閉構造型ロードセル TP(引張り)シリーズ

            密閉構造型ロードセル TP(引張り)シリーズ

              密閉構造型小型ロードセル TMシリーズ用オプション

              密閉構造型小型ロードセル TMシリーズ用オプション

                オールステンレス密閉構造型ロードセル LCC07シリーズ

                オールステンレス密閉構造型ロードセル LCC07シリーズ

                  超小型・圧縮型アンプ付ボタンロードセル LCCA21シリーズ

                  超小型・圧縮型アンプ付ボタンロードセル LCCA21シリーズ

                    オールステンレスビーム型ロードセル 浮上がり防止機構付き振れ止め金具一体型 LCM13-Mシリーズ

                    オールステンレスビーム型ロードセル 浮上がり防止機構付き振れ止め金具一体型 LCM13-Mシリーズ

                      ビーム型ロードセル LC-5206シリーズ

                      ビーム型ロードセル LC-5206シリーズ

                        S字タイプ小型汎用型ロードセル LC-1122シリーズ

                        S字タイプ小型汎用型ロードセル LC-1122シリーズ

                          S字型ステンレス製ロードセル LCS15シリーズ

                          S字型ステンレス製ロードセル LCS15シリーズ

                            メーカー エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ
                            通常価格 59,089円 40,443円 21,676円 88,633円 59,089円 4,376円 3,598円 88,633円 34,320円 66,475円 56,878円 18,063円 5,835円
                            通常出荷日 5日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   5日目   5日目~   5日目~   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 2日目~  
                            主要用途 はかり はかり はかり はかり はかり - - はかり 周辺機器 はかり はかり はかり -
                            種類 本体 本体 本体 本体 本体 - - 本体 本体 本体 本体 本体 -
                            防塵・防水機能 有り 有り 有り 有り 有り - - 有り 有り 有り 有り 有り -
                            防塵・防水機能詳細 IP68(水深1.5m/100時間) IP67 IP67 IP67 IP67 - - IP67 防塵・防水性:ロードセルIP64 IP67 IP67 IP22 -
                            重量(kg) 7.5 0.8 - - - - - 4 - - - - -

                            コラム型ステンレス製ロードセル LCC11シリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 取付方法について教えて下さい。
                            A
                            本製品の取り扱い説明書に記載させていただいております。下記リンク先を御確認下さい。
                            https://www.aandd.co.jp/adhome/pdf/manual/loadcell/lcc11.pdf

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            LCC11T020-K
                            LCC11T030-K
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            定格容量 JANコード

                            59,089円

                            ( 64,998円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            200kN(20.39t)4981046613392

                            66,475円

                            ( 73,123円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            300kN(30.59t)4981046613408

                            はかりカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました