(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ビーム型ロードセル 浮上がり防止機構付き振れ止め金具一体型 LCM19-Mシリーズ

ビーム型ロードセル 浮上がり防止機構付き振れ止め金具一体型 LCM19-Mシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
62,782円 ~ 81,247円
税込価格
69,060円 ~ 89,372円

ストッパギャップが調整済みのため簡単に設置が可能なビーム型ロードセル。【特長】...

詳細情報を確認する

  • 主要用途:
    はかり
  • 種類:
    本体
  • 防塵・防水機能:
    有り
  • 防塵・防水機能詳細:
    IP67
  • 使用温度湿度範囲:
    -10℃~40℃

(i)ご注意

  • 画像は代表画像になります。

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

型番
定格容量
JANコード
重量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
5kN(509.9kg)
4981046612494
5.6

1個

70,396( 77,436円 )

5日目

10kN(1.020t)
4981046612500
5.6

1個

62,782( 69,060円 )

5日目

20kN(2.039t)
4981046612524
8.6

1個

81,247( 89,372円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ストッパギャップが調整済みのため簡単に設置が可能なビーム型ロードセル。
【特長】
・圧縮タイプ。
・ストッパー機構内蔵。
【用途】
・タンク・ホッパ・フロアスケールに最適。

(i)ご注意

  • 画像は代表画像になります。
■ウェイトチェッカ特集ページのご紹介
生産性と品質の向上が実現可能!A&D ウェイトチェッカ(重量選別機)の商品特長や導入事例などを幅広くご紹介

商品仕様

ビーム型ロードセル 浮上がり防止機構付き振れ止め金具一体型 LCM19-Mシリーズの仕様

定格出力2.0394mV/V±0.1%
許容過負荷150% of R.C.
限界過負荷200% of R.C.
総合誤差0.03% of R.O.
推奨印加電圧DC5~12V
最大印加電圧DC15V
零バランス±1% of R.O.
入力端子間抵抗380±20Ω
出力端子間抵抗350±3.5Ω
絶縁抵抗5000MΩ以上/DC50V
温度補償範囲-10℃~40℃
零点の温度影響0.011% of R.O./10℃ Typ.
出力の温度影響 0.013% of Load/10℃ Typ.
ケーブル太さ/長さφ4/3m
防塵・防水性IP67
ケーブルカラー赤:電源+、白:電源-、緑:出力+、青:出力-、黄:シールド
本体質量5.6kg(LCM19K500-M/LCM19T001-M/LCM19T1.5-M)
8.6kg(LCM19T002-M)
型式名定格容量(質量)
LCM19K500-M5kN (509.9kg)
LCM19T001-M10kN (1.020t)
LCM19T1.5-M15kN (1.530t)
LCM19T002-M20kN (2.039t)
各部名称

各部名称

外形寸法図

外形寸法図

型式名ABCDEFGHIJKLMNOP自重(kg)
LCM19K500-M
LCM19T001-M
LCM19K1.5-M
97208104705513613817202325701517631185.6

(単位:mm)

自重=本体質量。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ビーム型ロードセル 浮上がり防止機構付き振れ止め金具一体型 LCM19-Mシリーズ

ビーム型ロードセル 浮上がり防止機構付き振れ止め金具一体型 LCM19-Mシリーズ

    オールステンレスビーム型ロードセル 浮上がり防止機構付き振れ止め金具一体型 LCM13-Mシリーズ

    オールステンレスビーム型ロードセル 浮上がり防止機構付き振れ止め金具一体型 LCM13-Mシリーズ

      オールステンレス密閉構造型ロードセル LCC07シリーズ

      オールステンレス密閉構造型ロードセル LCC07シリーズ

        ビーム型ロードセル LCM19シリーズ

        ビーム型ロードセル LCM19シリーズ

          ビーム型ロードセル LC-5206シリーズ

          ビーム型ロードセル LC-5206シリーズ

            密閉構造型小型ロードセル CMX/CMシリーズ

            密閉構造型小型ロードセル CMX/CMシリーズ

              密閉構造ビーム型ロードセル LBPシリーズ

              密閉構造ビーム型ロードセル LBPシリーズ

                ステンレス耐圧防爆型ビーム型ロードセル/台秤・タンク・ホッパスケールタイプLCM17-M

                ステンレス耐圧防爆型ビーム型ロードセル/台秤・タンク・ホッパスケールタイプLCM17-M

                  オールステンレス圧縮型ホッパ・タンク用ウェイモジュール LCC12シリーズ

                  オールステンレス圧縮型ホッパ・タンク用ウェイモジュール LCC12シリーズ

                    密閉構造型ロードセル LC-1216シリーズ

                    密閉構造型ロードセル LC-1216シリーズ

                      シングルポイント型ロードセル LC-4103シリーズ

                      シングルポイント型ロードセル LC-4103シリーズ

                        オールステンレスビーム型ロードセル LCM13シリーズ

                        オールステンレスビーム型ロードセル LCM13シリーズ

                          密閉構造型小型ロードセル TMシリーズ用オプション

                          密閉構造型小型ロードセル TMシリーズ用オプション

                            メーカー エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ
                            通常価格 62,782円 66,475円 88,633円 14,707円 56,878円 66,475円 88,633円 140,337円 114,486円 59,089円 20,049円 21,676円 3,598円
                            通常出荷日 5日目   5日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~  
                            主要用途 はかり はかり はかり はかり はかり はかり はかり はかり 周辺機器 はかり はかり はかり -
                            種類 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 -
                            防塵・防水機能 有り 有り 有り 有り 有り 有り 有り 有り 有り 有り 有り 有り -
                            防塵・防水機能詳細 IP67 IP67 IP67 IP67 IP67 IP67 IP67 IP54 IP68(水深1.5m/100時間) IP67 IP54 IP67 -
                            使用温度湿度範囲 -10℃~40℃ -10℃~40℃ -10℃~40℃ -10℃~40℃ -10℃~60℃ -10℃~60℃ -10℃~75℃ -10℃~40℃ -20℃~60℃ -10℃~60℃ -10℃~40℃ -10℃~40℃ -

                            ビーム型ロードセル 浮上がり防止機構付き振れ止め金具一体型 LCM19-Mシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 保持板の取り外すタイミングを教えて下さい。
                            A
                            保持板は設置後取り外してください。
                            取り外した後で設置はしないでください。

                            はかりカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました