(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ビーム型ロードセル LC-5223シリーズ

ビーム型ロードセル LC-5223シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
25,981円 ~ 40,527円
税込価格
28,579円 ~ 44,580円

引張り、圧縮の両用可能なビーム型ロードセル。【特長】・防湿処理済み。・小型、軽...

詳細情報を確認する

  • 主要用途:
    はかり
  • 種類:
    本体
  • 防塵・防水機能:
    有り
  • 防塵・防水機能詳細:
    IP67
  • 使用温度湿度範囲:
    -10℃~60℃

(i)ご注意

  • 画像は代表画像になります。

型番

未確定6件の候補があります。

Loading...

型番
定格容量
JANコード
重量(kg)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
5kN(509.9kg)
4981046614344
1
10

1個

25,981( 28,579円 )

5日目

  • 注文停止中
10kN(1.020t)
4981046614351
1
10

1個

31,611( 34,772円 )

-

20kN(2.039t)
4981046614375
1
10

1個

25,981( 28,579円 )

5日目

30kN(3.059t)
4981046614382
1.5
10

1個

35,453( 38,998円 )

5日目

50kN(5.099t)
4981046614399
1.5
10

1個

40,527( 44,580円 )

5日目

  • 注文停止中
15kN(1.530t)
4981046614368
1
10

1個

31,611( 34,772円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

引張り、圧縮の両用可能なビーム型ロードセル。
【特長】
・防湿処理済み。
・小型、軽量の角断面ビーム型で取り扱いが簡単。
【用途】
・タンク、ホッパの他、台秤としても最適。

(i)ご注意

  • 画像は代表画像になります。
■ウェイトチェッカ特集ページのご紹介
生産性と品質の向上が実現可能!A&D ウェイトチェッカ(重量選別機)の商品特長や導入事例などを幅広くご紹介

商品仕様

ビーム型ロードセル LC-5223シリーズの仕様

定格出力2.0394mV/V±0.2%
許容過負荷150% of R.C.
限界過負荷200% of R.C.
総合誤差0.03% of R.O.
推奨印加電圧DC5~12V
最大印加電圧DC15V
零バランス±1% of R.O.
入力端子間抵抗約400Ω
出力端子間抵抗350±3.5Ω
絶縁抵抗5000MΩ/DC50V
温度補償範囲-10℃~60℃
零点の温度影響0.07% of R.O./10℃
出力の温度影響 0.02% of Load/10℃ Typ.
ケーブル太さ/長さφ4/3m
防塵・防水性IP67
ケーブルカラー赤:電源+、白:電源-、緑:出力+、青:出力-、黄:シールド
本体質量1.0kg(LC5223-K500/LC5223-T001/LC5223-T1.5/LC5223-T002)
1.5kg(LC5223-T003/LC5223-T005)
型式名定格容量(質量)
LC-5223-K5005kN (509.9kg)
LC-5223-T00110kN (1.020t)
LC-5223-T1.515kN (1.530t)
LC-5223-T00220kN (2.039t)
LC-5223-T00330kN (3.059t)
LC-5223-T00550kN (5.099t)
外形寸法図

外形寸法図

型式名ABCDEFHJKL自重(kg)
LC5223-K500
LC5223-T001
LC5223-T1.5
LC5223-T002
130162576133252φ14M12
P=1.75
深さ 16
261
LC5223-T003
LC5223-T005
171193895193876φ21M20
P=1.5
深さ 19
381.5

自重=本体質量。

(単位:mm)

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ビーム型ロードセル LC-5223シリーズ

ビーム型ロードセル LC-5223シリーズ

    オールステンレス密閉構造ビーム型ロードセル LC-4221シリーズ

    オールステンレス密閉構造ビーム型ロードセル LC-4221シリーズ

      密閉構造型小型ロードセル TMシリーズ用オプション

      密閉構造型小型ロードセル TMシリーズ用オプション

        密閉構造型小型ロードセル CMX/CMシリーズ

        密閉構造型小型ロードセル CMX/CMシリーズ

          ビーム型ロードセル LCM19シリーズ

          ビーム型ロードセル LCM19シリーズ

            オールステンレス密閉構造シングルポイント型ロードセル LCB05シリーズ

            オールステンレス密閉構造シングルポイント型ロードセル LCB05シリーズ

              S字タイプ小型汎用型ロードセル LC-1122シリーズ

              S字タイプ小型汎用型ロードセル LC-1122シリーズ

                密閉構造型ロードセル LC-1216シリーズ

                密閉構造型ロードセル LC-1216シリーズ

                  シングルポイント型ロードセル LC-4103シリーズ

                  シングルポイント型ロードセル LC-4103シリーズ

                    密閉構造型ロードセル C2F1/C2Z1シリーズ

                    密閉構造型ロードセル C2F1/C2Z1シリーズ

                      シングルポイント型のロードセル/台秤タイプ LCB03/04

                      シングルポイント型のロードセル/台秤タイプ LCB03/04

                        密閉構造ビーム型ロードセル LBPシリーズ

                        密閉構造ビーム型ロードセル LBPシリーズ

                          オールステンレスビーム型ロードセル LCM13シリーズ

                          オールステンレスビーム型ロードセル LCM13シリーズ

                            メーカー エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ
                            通常価格 25,981円 40,443円 3,598円 66,475円 14,707円 59,089円 18,063円 59,089円 20,049円 81,247円 10,838円 88,633円 21,676円
                            通常出荷日 5日目   5日目   5日目~   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   6日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            主要用途 はかり はかり - はかり はかり はかり はかり はかり はかり はかり はかり はかり はかり
                            種類 本体 本体 - 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 - 本体 本体
                            防塵・防水機能 有り 有り - 有り 有り 有り 有り 有り 有り 有り 有り 有り 有り
                            防塵・防水機能詳細 IP67 IP67 - IP67 IP67 IP67 IP22 IP67 IP54 IP67 - IP67 IP67
                            使用温度湿度範囲 -10℃~60℃ -10℃~60℃ - -10℃~60℃ -10℃~40℃ -10℃~40℃ -10℃~50℃ -10℃~60℃ -10℃~40℃ -10℃~75℃ −10℃〜40℃ -10℃~75℃ -10℃~40℃

                            ビーム型ロードセル LC-5223シリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 本製品のロードセル1台で使用は可能でしょうか?
                            A
                            本製品は基本マルチポイントで使用する製品になります。
                            1台でご使用の場合は、シングルポイントのロードセルをご使用下さい。

                            はかりカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました