(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:LC5206-K300
ビーム型ロードセル LC-5206シリーズ ロードセル/オプション

ビーム型ロードセル LC-5206シリーズ LC5206-K300

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
69,543円
税込単価
76,497円

【特長】・取付け容易なフロアスケール、タンクスケール向き。・耐衝撃性を向上。・...

詳細情報を確認する

  • 主要用途:
    はかり
  • 種類:
    本体
  • 防塵・防水機能:
    有り
  • 防塵・防水機能詳細:
    IP67
  • 使用温度湿度範囲:
    -10℃~60℃

(i)ご注意

  • 画像は代表画像になります。

型番

LC5206-K300 解除

Loading...

LC5206-K300 の仕様・寸法情報

型番
定格容量
JANコード
重量(kg)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
LC5206-K300

LC5206-K300

3kN(305.9kg)
4981046614306
0.7
10

1個

69,543( 76,497円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・取付け容易なフロアスケール、タンクスケール向き。
・耐衝撃性を向上。
・引張り・圧縮の両用

(i)ご注意

  • 画像は代表画像になります。
■ウェイトチェッカ特集ページのご紹介
生産性と品質の向上が実現可能!A&D ウェイトチェッカ(重量選別機)の商品特長や導入事例などを幅広くご紹介

商品仕様

製品特長・仕様

製品のイメージ

製品のイメージ

規格表

型式名A約BCDEFGHIJKLMNP自重(質量)(kg)
LC5206-K300/K50013710525530311916258310.510.5---0.7
LC5206-T001/T002185108857.539.543.2351944.5102.5171772.55.50.81.7

特許・証明書情報

  • RoHS10物質:非対応
  • 該非判定:非該当(我が国の輸出管理法令に従って、輸出者自身が再度確認して頂く必要があります)
  • 電池:内蔵・同梱してません。

外形図

外形図

選定サポート情報

型名LC-5206-K300LC-5206-K500LC-5206-T001LC-5206-T002
定格容量(質量)3kN (305.9kg)5kN (509.9kg)10kN (1.020t)20kN (2.039t)
定格出力2.0394mV/V±0.2%
許容過負荷 200% of R.C.
限界過負荷200% of R.C.
総合誤差 0.02% of R.O.
推奨印加電圧DC5~12V
最大印加電圧DC15V
零バランス±1% of R.O.
入力端子間抵抗約400Ω
出力端子間抵抗350±3.5Ω
絶縁抵抗5,000MΩ以上/DC50V
温度補償範囲-10℃~60℃
零点の温度影響 0.07% of R.O./10℃
出力の温度影響0.02% of Load/10℃ Typ.
ケーブル太さ/長さφ6/3mφ6/5m
防塵・防水性IP67
ケーブルカラー赤:電源+、白:電源-、緑:出力+、青:出力-、黄:シールド
本体質量0.7kg1.7kg
型名LC-5206-K300LC-5206-K500LC-5206-T001LC-5206-T002
画像ビーム型ロードセル LC-5206シリーズ:LC5206-K300(4981046614306_ロードセル).jpgビーム型ロードセル LC-5206シリーズ:LC5206-K500(4981046614313_ロードセル).jpgビーム型ロードセル LC-5206シリーズ:LC5206-T001(4981046614320).jpgビーム型ロードセル LC-5206シリーズ:LC5206-T002(4981046614337_ロードセル).jpg
JAN
code
4981046614306 4981046614313 4981046614320 4981046614337 

注意・禁止事項

  • (1)ロードセルの性能を引き出す為には、以下の項目について注意して下さい。
    -1) 安定したロードセル供給電源
    -2) 安定したウェイング インジケータ (精度に準じた桁数が必要です)
    -3) 温度変化が出来る限り小さい場所
    -4) ロードセル・プラットフォームが平行に保てる場所
    -5) 外部からの振動やノイズの無い場所
  • (2)その他注意点は、エー・アンド・デイ社の取扱説明書・アプリケーションノード等にてご確認下さい。

よくあるご質問(FAQ)

保証はどの様になってますか?:

  • 部品単体の保証はしておりますが、組み込み等行った際の精度保証等はございません。お客様の機構等に依存する為、ご理解を下さい。

接続するロードセルの本数を増やすと印加電圧が下がってしまう:

  • 抵抗値が減るので印加電圧は低下します。安定していれば問題ありません。

カタログ

Loading...

LC5206-K300で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ビーム型ロードセル LC-5206シリーズの型番LC5206-K300のページです。
型番LC5206-K300に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ビーム型ロードセル LC-5206シリーズ

ビーム型ロードセル LC-5206シリーズ

    オールステンレスビーム型ロードセル LCM13シリーズ

    オールステンレスビーム型ロードセル LCM13シリーズ

      密閉構造ビーム型ロードセル LBPシリーズ

      密閉構造ビーム型ロードセル LBPシリーズ

        ビーム型ロードセル 浮上がり防止機構付き振れ止め金具一体型 LCM19-Mシリーズ

        ビーム型ロードセル 浮上がり防止機構付き振れ止め金具一体型 LCM19-Mシリーズ

          オールステンレスビーム型ロードセル 浮上がり防止機構付き振れ止め金具一体型 LCM13-Mシリーズ

          オールステンレスビーム型ロードセル 浮上がり防止機構付き振れ止め金具一体型 LCM13-Mシリーズ

            密閉構造型小型ロードセル CMX/CMシリーズ

            密閉構造型小型ロードセル CMX/CMシリーズ

              オールステンレス密閉構造ビーム型ロードセル LC-4221シリーズ

              オールステンレス密閉構造ビーム型ロードセル LC-4221シリーズ

                シングルポイント型ロードセル LC-4103シリーズ

                シングルポイント型ロードセル LC-4103シリーズ

                  オールステンレス密閉構造型ロードセル LCC07シリーズ

                  オールステンレス密閉構造型ロードセル LCC07シリーズ

                    密閉構造型ロードセル LC-1216シリーズ

                    密閉構造型ロードセル LC-1216シリーズ

                      密閉構造型小型ロードセル TMシリーズ用オプション

                      密閉構造型小型ロードセル TMシリーズ用オプション

                        密閉構造型ロードセル TP(引張り)シリーズ

                        密閉構造型ロードセル TP(引張り)シリーズ

                          ビーム型ロードセル LC-5223シリーズ

                          ビーム型ロードセル LC-5223シリーズ

                            メーカー エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ
                            通常価格 56,878円 21,676円 88,633円 62,782円 66,475円 66,475円 40,443円 20,049円 88,633円 59,089円 3,598円 4,376円 25,981円
                            通常出荷日 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   6日目   5日目   5日目   5日目~   5日目~   5日目  
                            主要用途 はかり はかり はかり はかり はかり はかり はかり はかり はかり はかり - - はかり
                            種類 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 - - 本体
                            防塵・防水機能 有り 有り 有り 有り 有り 有り 有り 有り 有り 有り - - 有り
                            防塵・防水機能詳細 IP67 IP67 IP67 IP67 IP67 IP67 IP67 IP54 IP67 IP67 - - IP67
                            使用温度湿度範囲 -10℃~60℃ -10℃~40℃ -10℃~75℃ -10℃~40℃ -10℃~40℃ -10℃~60℃ -10℃~60℃ -10℃~40℃ -10℃~40℃ -10℃~60℃ - - -10℃~60℃

                            ビーム型ロードセル LC-5206シリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 本製品のロードセル1台で使用は可能でしょうか?
                            A
                            本製品は基本マルチポイントで使用する製品になります。
                            1台でご使用の場合は、シングルポイントのロードセルをご使用下さい。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            LC5206-K500
                            LC5206-T001
                            LC5206-T002
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?定格容量 JANコード 重量
                            (kg)

                            56,878円

                            ( 62,566円 )
                            1個 -

                            5日目

                            105kN(509.9kg)49810466143130.7

                            81,245円

                            ( 89,370円 )
                            1個 -

                            5日目

                            1010kN(1.020t)49810466143201.7

                            99,347円

                            ( 109,282円 )
                            1個 -

                            5日目

                            1020kN(2.039t)49810466143371.7

                            はかりカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました