(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TM-2
密閉構造型小型ロードセル TMシリーズ用オプション ロードセル/オプション

密閉構造型小型ロードセル TMシリーズ用オプション TM-2

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
103,865円
税込単価
114,252円

エー・アンド・デイの密閉構造型小型ロードセルTMシリーズ用オプションです。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 密閉構造型小型ロードセル TMシリーズは、販売を終了しております。本ページの商品は、密閉構造型小型ロードセル TMシリーズのオプション品です。ロードセル本体は含みません。

Loading...

TM-2 の仕様・寸法情報

型番
主要用途
種類
防塵・防水機能
適用機種・シリーズ
仕様詳細
定格容量
JANコード
防塵・防水機能詳細
重量(kg)
使用温度湿度範囲
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TM-2

はかり
本体
有り
-
-
20kN(2.039t)
4981046615785
IP67
0.9
-10℃~60℃

1個

103,865( 114,252円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

エー・アンド・デイの密閉構造型小型ロードセルTMシリーズ用オプションです。

(i)ご注意

  • 密閉構造型小型ロードセル TMシリーズは、販売を終了しております。本ページの商品は、密閉構造型小型ロードセル TMシリーズのオプション品です。ロードセル本体は含みません。
■ウェイトチェッカ特集ページのご紹介
生産性と品質の向上が実現可能!A&D ウェイトチェッカ(重量選別機)の商品特長や導入事例などを幅広くご紹介

商品仕様

密閉構造型小型ロードセル TMシリーズの特長

ラインナップ

型式名定格容量(質量)
TM-50L-A500N (50.99kg)
TM-100L-A1kN (102.0kg)
TM-200L2kN (203.9kg)
TM-500L5kN (509.9kg)
TM-110kN (1.020t)
TM-220kN (2.039t)

製品仕様

-TM
定格出力2.0394mV/V±0.5%
許容過負荷150% of R.C.
限界過負荷200% of R.C.
総合誤差0.2% of R.O.
推奨印加電圧DC5~12V
最大印加電圧DC18V
零バランス±10% of R.O.
入力端子間抵抗425±50Ω
出力端子間抵抗350±5Ω
絶縁抵抗1000MΩ/DC50V
温度補償範囲-10℃~60℃
零点の温度影響0.1% of R.O./10℃
出力の温度影響 0.1% of Load/10℃ Typ.
ケーブル太さ/長さφ5/3m
防塵・防水性IP67
ケーブルカラー赤:電源+、白:電源-、緑:出力-、青:出力+、黄:シールド
本体質量0.3kg(TM-50L-A/TM-100L-A)
0.5kg(TM-200L)
0.9kg(TM-500L/TM-1/TM-2)
外形図

外形図

TM
ケーブルカラー
電源+
電源-
出力-
出力+
シールド
適用ロードセルφABCDEFφGH自重(kg)
TM-50L-A、100L-A50704327231010M12×1.750.3
TM-200L50704030201310M12×1.750.5
TM-500L~262854540201813.5M16×20.9

単位:mm
自重:本体質量

ユニバーサルシャックル TM用

外形図(単位:mm)

外形図(単位:mm)

適用ロードセル型式φAφBCDφEH7φF自重(kg)
TM-50L-A,
100L-A
TM-200L
SM-11383012+0.116-0.1~012500.2
TM-500L~1SM-2A17038152116620.4

単位:mm
自重:本体質量
※注 TM使用に際しロードセルの曲げ荷重防止にユニバーサルシャックル(引張専用)の使用を推奨。

カタログ

Loading...

TM-2で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

密閉構造型小型ロードセル TMシリーズ用オプションの型番TM-2のページです。
型番TM-2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

密閉構造型小型ロードセル TMシリーズ用オプション

密閉構造型小型ロードセル TMシリーズ用オプション

    密閉構造ビーム型ロードセル LBPシリーズ

    密閉構造ビーム型ロードセル LBPシリーズ

      USBコンバータ・ケーブルセット

      USBコンバータ・ケーブルセット

        密閉構造型小型ロードセル CMX/CMシリーズ

        密閉構造型小型ロードセル CMX/CMシリーズ

          耐圧防爆型シングルポイントロードセル LCB01/02/06シリーズ

          耐圧防爆型シングルポイントロードセル LCB01/02/06シリーズ

            分銅用SUSピンセット SPR-M

            分銅用SUSピンセット SPR-M

              防塵・防水はかり SWシリーズ一般校正書類付

              防塵・防水はかり SWシリーズ一般校正書類付

                防塵・防水はかり SWシリーズ JCSS校正書類付

                防塵・防水はかり SWシリーズ JCSS校正書類付

                  検定付きはかり 防塵・防水台はかり SW-Kシリーズ

                  検定付きはかり 防塵・防水台はかり SW-Kシリーズ

                    ステンレス耐圧防爆型ビーム型ロードセル LCM17シリーズ

                    ステンレス耐圧防爆型ビーム型ロードセル LCM17シリーズ

                      検定付き 防塵・防水デジタル台はかり 計量台 HV-C(CP)-Kシリーズ

                      検定付き 防塵・防水デジタル台はかり 計量台 HV-C(CP)-Kシリーズ

                        検定付き 防塵・防水台はかり SC-K/SE-Kシリーズ

                        検定付き 防塵・防水台はかり SC-K/SE-Kシリーズ

                          S字タイプ小型汎用型ロードセル LC-1122シリーズ

                          S字タイプ小型汎用型ロードセル LC-1122シリーズ

                            メーカー エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ 新光電子 エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ
                            通常価格 3,598円 88,633円 9,588円 66,475円 96,020円 6,700円 142,704円 149,839円 121,019円 78,293円 49,563円 41,476円 18,063円
                            通常出荷日 5日目~   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   5日目   8日目   16日目   16日目   3日目~   5日目   3日目~   2日目~   在庫品1日目   当日出荷可能

                            密閉構造型小型ロードセル TMシリーズ用オプションのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q TMシリーズは圧縮は出来ますでしょうか?
                            A
                            出来ません。引張りのみになります。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SM-2A
                            TM
                            TM-100L-A
                            TM-200L
                            TM-500L
                            TM-50L-A
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            主要用途 種類 防塵・防水機能 適用機種・シリーズ 仕様詳細 定格容量 JANコード 防塵・防水機能詳細 重量
                            (kg)
                            使用温度湿度範囲

                            5,835円

                            ( 6,419円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            周辺機器オプション-TM-500L~1ユニバーサルシャックル-4981046616577-0.4-

                            -

                            ( - )
                            1個 -

                            -

                            ----------

                            103,865円

                            ( 114,252円 )
                            1個 -

                            5日目

                            はかり本体有り--1kN(102.0kg)4981046615747IP670.3-10℃~60℃

                            103,865円

                            ( 114,252円 )
                            1個 -

                            5日目

                            はかり本体有り--2kN(203.9kg)4981046615754IP670.5-10℃~60℃

                            103,865円

                            ( 114,252円 )
                            1個 -

                            5日目

                            はかり本体有り--5kN(509.9kg)4981046615761IP670.9-10℃~60℃

                            103,865円

                            ( 114,252円 )
                            1個 -

                            5日目

                            はかり本体有り--500N(50.99kg)4981046615730IP670.3-10℃~60℃

                            はかりカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました