(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:CM-5
密閉構造型小型ロードセル CMX/CMシリーズ ロードセル/オプション

密閉構造型小型ロードセル CMX/CMシリーズ CM-5

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
84,940円
税込単価
93,434円

密閉構造型小型圧縮ロードセル。【特長】・不活性ガス封入の密閉構造。・CMX型は...

詳細情報を確認する

  • 主要用途:
    はかり
  • 種類:
    本体
  • 防塵・防水機能:
    有り
  • 防塵・防水機能詳細:
    IP67
  • 使用温度湿度範囲:
    -10℃~60℃

(i)ご注意

  • 画像は代表画像になります。

Loading...

CM-5 の仕様・寸法情報

型番
定格容量
JANコード
重量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
CM-5

CM-5

50kN(5.099t)
4981046615709
3.7

1個

84,940( 93,434円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

密閉構造型小型圧縮ロードセル。
【特長】
・不活性ガス封入の密閉構造。
・CMX型はオールステンレス構造。
・小型・薄型のため取り付けやメンテナンスが容易。
【用途】
・タンクの計量。
・ホッパの計量。

(i)ご注意

  • 画像は代表画像になります。
■ウェイトチェッカ特集ページのご紹介
生産性と品質の向上が実現可能!A&D ウェイトチェッカ(重量選別機)の商品特長や導入事例などを幅広くご紹介

商品仕様

密閉構造型小型ロードセル CMX/CMシリーズの特長

ラインナップ

型式名定格容量(質量)固有振動数
CMX-50L500N (50.99kg)5500Hz
CMX-100L1kN (102.0kg)8100Hz
CMX-200L2kN (203.9kg)11500Hz
CMX-500L5kN (509.9kg)18500Hz
CMX-110kN (1.020t)22500Hz
CMX-220kN (2.039t)20000Hz
CM-550kN (5.099t)14000Hz
CM-10100kN (10.20t)24000Hz
CM-20200kN (20.39t)30000Hz

製品仕様

 CMXCM
定格出力2.0394mV/V±0.5%2.0394mV/V±0.5%
許容過負荷150% of R.C.150% of R.C.
限界過負荷200% of R.C.200% of R.C.
総合誤差0.2% of R.O.0.25% of R.O.
推奨印加電圧DC5~10VDC5~12V
最大印加電圧DC15VDC18V
零バランス±2% of R.O.±2% of R.O.
入力端子間抵抗425±50Ω425±50Ω
出力端子間抵抗350±5Ω350±5Ω
絶縁抵抗1000MΩ/DC50V1000MΩ/DC50V
温度補償範囲-10℃~60℃-10℃~60℃
零点の温度影響0.1% of R.O./10℃0.1% of R.O./10℃
出力の温度影響 0.1% of Load/10℃ Typ.0.1% of Load/10℃ Typ.
ケーブル太さ/長さφ5/3mφ8.6/3m
防塵・防水性IP67IP67
ケーブルカラー赤:電源+、白:電源-、緑:出力+、青:出力- 、黄:シールド
本体質量0.8kg3.7kg
ケーブルカラー
電源+
電源-
出力+
出力-
シールド
 
CMXの外形図

CMXの外形図
単位:mm
自重(質量):0.8kg

CMの外形図

CMの外形図
単位:mm
自重(質量):3.7kg

カタログ

Loading...

CM-5で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

密閉構造型小型ロードセル CMX/CMシリーズの型番CM-5のページです。
型番CM-5に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

密閉構造型小型ロードセル CMX/CMシリーズ

密閉構造型小型ロードセル CMX/CMシリーズ

    密閉構造型ロードセル C2F1/C2Z1シリーズ

    密閉構造型ロードセル C2F1/C2Z1シリーズ

      密閉構造型小型ロードセル TMシリーズ用オプション

      密閉構造型小型ロードセル TMシリーズ用オプション

        検定付き 防塵・防水デジタル台はかり 計量台 HV-C(CP)-Kシリーズ

        検定付き 防塵・防水デジタル台はかり 計量台 HV-C(CP)-Kシリーズ

          本質安全防爆構造電子天びん CZ-Bシリーズ(音叉式力センサ)

          本質安全防爆構造電子天びん CZ-Bシリーズ(音叉式力センサ)

            S字型ステンレス製ロードセル LCS15シリーズ

            S字型ステンレス製ロードセル LCS15シリーズ

              密閉構造ビーム型ロードセル LBPシリーズ

              密閉構造ビーム型ロードセル LBPシリーズ

                フットスイッチ AX-SW137-PRINT/AX-SW137-REZERO

                フットスイッチ AX-SW137-PRINT/AX-SW137-REZERO

                  防塵・防水デジタル台はかり(ウォーターストロング) HV-C / HV-CPシリーズ一般校正書類付

                  防塵・防水デジタル台はかり(ウォーターストロング) HV-C / HV-CPシリーズ一般校正書類付

                    防塵・防水デジタル台はかり(ウォーターストロング) HW-C / HW-CPシリーズ一般校正書類付

                    防塵・防水デジタル台はかり(ウォーターストロング) HW-C / HW-CPシリーズ一般校正書類付

                      防塵・防水デジタル台はかり(ウォーターストロング)HV-C/HV-CPシリーズ JCSS校正書類付

                      防塵・防水デジタル台はかり(ウォーターストロング)HV-C/HV-CPシリーズ JCSS校正書類付

                        防塵・防水デジタル台はかり(ウォーターストロング)HW-C/HW-CPシリーズ JCSS校正書類付

                        防塵・防水デジタル台はかり(ウォーターストロング)HW-C/HW-CPシリーズ JCSS校正書類付

                          耐圧防爆型シングルポイントロードセル LCB01/02/06シリーズ

                          耐圧防爆型シングルポイントロードセル LCB01/02/06シリーズ

                            メーカー エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ 新光電子 エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ
                            通常価格 66,475円 81,247円 3,598円 49,563円 256,176円 5,835円 88,633円 9,824円 56,572円 62,942円 69,058円 70,078円 96,020円
                            通常出荷日 5日目   5日目   5日目~   3日目~   5日目   2日目~   5日目   6日目   16日目   15日目~   16日目   16日目   5日目  
                            主要用途 はかり はかり - はかり はかり - はかり 周辺機器 はかり はかり はかり はかり はかり
                            種類 本体 本体 - 本体 本体 - 本体 オプション 本体 本体 本体 本体 本体
                            防塵・防水機能 有り 有り - 有り 有り - 有り - 有り 有り 有り - 有り
                            防塵・防水機能詳細 IP67 IP67 - - - - IP67 - - - - - IP54
                            使用温度湿度範囲 -10℃~60℃ -10℃~75℃ - - - - -10℃~75℃ - - - - - -10℃~40℃

                            密閉構造型小型ロードセル CMX/CMシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            CM-10
                            CM-20
                            CMX-1
                            CMX-100L
                            CMX-2
                            CMX-200L
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            定格容量 JANコード 重量
                            (kg)

                            103,865円

                            ( 114,252円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            100kN(10.20t)49810466157163.7

                            107,099円

                            ( 117,809円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            200kN(20.39t)49810466157233.7

                            74,537円

                            ( 81,991円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            10kN(1.020t)49810466156860.8

                            74,537円

                            ( 81,991円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            1kN(102.0kg)49810466156550.8

                            74,537円

                            ( 81,991円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            20kN(2.039t)49810466156930.8

                            66,475円

                            ( 73,123円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            2kN(203.9kg)49810466156620.8

                            はかりカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました