(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:C2F1-1
密閉構造型ロードセル C2F1/C2Z1シリーズ ロードセル/オプション

密閉構造型ロードセル C2F1/C2Z1シリーズ C2F1-1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
81,247円 ~ 221,590円  特別価格 
税込価格
89,372円 ~ 243,749円  特別価格 

密閉構造型圧縮用ロードセル。【特長】・小型から大型までのシステム構築が可能。・...

詳細情報を確認する

  • 主要用途:
    はかり
  • 種類:
    本体
  • 防塵・防水機能:
    有り
  • 防塵・防水機能詳細:
    IP67
  • 使用温度湿度範囲:
    -10℃~75℃

Loading...

型番
定格容量
JANコード
重量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

C2F1-1

10kN(1.020t)
4981046615471
2

1個

91,101( 100,211円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

密閉構造型圧縮用ロードセル。
【特長】
・小型から大型までのシステム構築が可能。
・完全密閉構造型。
【用途】
・タンクの計量。
・ホッパの計量。

■ウェイトチェッカ特集ページのご紹介
生産性と品質の向上が実現可能!A&D ウェイトチェッカ(重量選別機)の商品特長や導入事例などを幅広くご紹介

商品仕様

密閉構造型ロードセル C2F1/C2Z1シリーズの特長

ラインナップ

型式名定格容量(質量)
C2F1-500L5kN (509.9kg)
C2F1-1/C2Z1-110kN (1.020t)
C2F1-2/C2Z1-220kN (2.039t)
C2F1-5/C2Z1-550kN (5.099t)
C2F1-10/C2Z1-10100kN (10.20t)
C2F1-20/C2Z1-20200kN (20.39t)
-C2F1C2Z1
定格出力2.0394mV/V±0.4%2.0394mV/V±0.4%
許容過負荷150% of R.C.500% of R.C.
限界過負荷250% of R.C.1000% of R.C.
総合誤差0.3% of R.O.0.2% of R.O.
推奨印加電圧DC5~12VDC5~12V
最大印加電圧DC20VDC20V
零バランス±1% of R.O.±1% of R.O.
入力端子間抵抗350±3.5Ω350±3.5Ω
出力端子間抵抗350±5Ω350±5Ω
絶縁抵抗1000MΩ以上/DC50V1000MΩ以上/DC50V
温度補償範囲-10℃~75℃-10℃~75℃
零点の温度影響0.05% of R.O./10℃0.05% of R.O./10℃
出力の温度影響 0.1% of Load/10℃ Typ.0.1% of Load/10℃ Typ.
ケーブル太さ/長さφ9.7/3mφ9.7/3m
防塵・防水性IP67IP67
ケーブルカラー赤:電源+、白:電源-、緑:出力+、青:出力- 、黄:シールド
本体質量2kg (C2F1-500L / C2F1-1 / C2F1-2)
3kg(C2F1-5 / C2F1-10)
6kg(C2F1-20)
4kg (C2Z1-1 / C2Z1-2)
8kg(C2Z1-5 / C2Z1-10)
14kg(C2Z1-20)
ケーブルカラー
電源+
電源-
出力+
出力-
シールド
外形図(単位:mm)

外形図(単位:mm)

型式名寸法
φAB球R
C
P.C.D
D
EFφGHφIJL自重(約)
C2Z1-21138550504-M6 深101388010M16×1.5271.54kg
C2F1-500L~29810550504-M6 深10120769M16×1.0361.52kg
C2Z1-5~10138110100604-M8 深151651001535441.58kg
C2F1-5~1098100100604-M8 深15120761024321.53kg
C2Z1- 20164145145804-M12 深20193120204566214kg
C2F1- 20120120120804-M12 深201451001036451.56kg

単位:mm
自重:本体質量

カタログ

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

密閉構造型ロードセル C2F1/C2Z1シリーズ

密閉構造型ロードセル C2F1/C2Z1シリーズ

    密閉構造型ロードセル LC-1216シリーズ

    密閉構造型ロードセル LC-1216シリーズ

      密閉構造型ロードセル CP(圧縮)シリーズ

      密閉構造型ロードセル CP(圧縮)シリーズ

        密閉構造型小型ロードセル CMX/CMシリーズ

        密閉構造型小型ロードセル CMX/CMシリーズ

          密閉構造型小型ロードセル TMシリーズ用オプション

          密閉構造型小型ロードセル TMシリーズ用オプション

            密閉構造型ロードセル TP(引張り)シリーズ

            密閉構造型ロードセル TP(引張り)シリーズ

              密閉構造ビーム型ロードセル LBPシリーズ

              密閉構造ビーム型ロードセル LBPシリーズ

                オールステンレス密閉構造ビーム型ロードセル LC-4221シリーズ

                オールステンレス密閉構造ビーム型ロードセル LC-4221シリーズ

                  S字タイプ小型汎用型ロードセル LC-1122シリーズ

                  S字タイプ小型汎用型ロードセル LC-1122シリーズ

                    S字タイプ汎用型ロードセル LC-1205

                    S字タイプ汎用型ロードセル LC-1205

                      オールステンレス圧縮型ホッパ・タンク用ウェイモジュール LCC12シリーズ

                      オールステンレス圧縮型ホッパ・タンク用ウェイモジュール LCC12シリーズ

                        ビーム型ロードセル LCM19シリーズ

                        ビーム型ロードセル LCM19シリーズ

                          ビーム型ロードセル LC-5223シリーズ

                          ビーム型ロードセル LC-5223シリーズ

                            メーカー エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ
                            通常価格 81,247円 59,089円 132,951円 66,475円 3,598円 4,376円 88,633円 40,443円 18,063円 5,057円 114,486円 14,707円 25,981円
                            通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目   5日目~   5日目~   5日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目  
                            主要用途 はかり はかり はかり はかり - - はかり はかり はかり - 周辺機器 はかり はかり
                            種類 本体 本体 本体 本体 - - 本体 本体 本体 - 本体 本体 本体
                            防塵・防水機能 有り 有り 有り 有り - - 有り 有り 有り - 有り 有り 有り
                            防塵・防水機能詳細 IP67 IP67 IP67 IP67 - - IP67 IP67 IP22 - IP68(水深1.5m/100時間) IP67 IP67
                            使用温度湿度範囲 -10℃~75℃ -10℃~60℃ -10℃~75℃ -10℃~60℃ - - -10℃~75℃ -10℃~60℃ -10℃~50℃ - -20℃~60℃ -10℃~40℃ -10℃~60℃

                            密閉構造型ロードセル C2F1/C2Z1シリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            はかりカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました