(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:CP-1
密閉構造型ロードセル CP(圧縮)シリーズ ロードセル/オプション

密閉構造型ロードセル CP(圧縮)シリーズ CP-1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
132,951円 ~ 372,687円  特別価格 
税込価格
146,246円 ~ 409,956円  特別価格 

密閉構造型圧縮用ロードセル【特長】・過酷な環境に耐える完全密閉構造型。・3mV...

詳細情報を確認する

  • 主要用途:
    はかり
  • 種類:
    本体
  • 防塵・防水機能:
    有り
  • 防塵・防水機能詳細:
    IP67
  • 使用温度湿度範囲:
    -10℃~75℃

(i)ご注意

  • 画像は代表画像になります。

Loading...

型番
定格容量
JANコード
重量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

CP-1

10kN(1.020t)
4981046615020
3.2

1個

132,951( 146,246円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

密閉構造型圧縮用ロードセル
【特長】
・過酷な環境に耐える完全密閉構造型。
・3mV/Vの大きな電気的出力、経年変化が少なく長期安定。
【用途】
・タンクの計量。
・ホッパの計量。

(i)ご注意

  • 画像は代表画像になります。
■ウェイトチェッカ特集ページのご紹介
生産性と品質の向上が実現可能!A&D ウェイトチェッカ(重量選別機)の商品特長や導入事例などを幅広くご紹介

商品仕様

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 圧縮タイプ
  • タンク・ホッパタイプ
【使用例】
  • ホッパースケール
  • パッカースケール
  • 配合スケール
  • コンベアスケール
  • チェックスケール
定格出力3.0592mV/V±0.1%
許容過負荷150% of R.C.
限界過負荷300% of R.C.
総合誤差0.05% of R.O.
推奨印加電圧DC5~12V
最大印加電圧DC20V
零バランス±1% of R.O.
入力端子間抵抗350±3.5Ω
出力端子間抵抗350±5Ω
絶縁抵抗5,000MΩ/DC50V
温度補償範囲-10℃~+75℃
零点の温度影響0.03% of R.O./10℃
出力の温度影響0.03% of Load/10℃ Typ.
ケーブル太さ/長さφ9.7/3m
防塵・防水性IP67
ケーブルカラー赤:電源+、白:電源-、緑:出力+、青:出力-、黄:シールド
型番CP-200LCP-300LCP-500L
定格容量(質量)2kN (203.9kg)3kN (305.9kg)5kN (509.9kg)
たわみ量0.18mm0.15mm
固有振動数1.2kHz6.9kHz
本体質量3.2kg
JAN code498104661499349810466150064981046615013
画像密閉構造型ロードセル CP(圧縮)シリーズ 外観1密閉構造型ロードセル CP(圧縮)シリーズ 外観2密閉構造型ロードセル CP(圧縮)シリーズ 外観3
型番CP-1CP-2CP-3
定格容量(質量)10kN (1.020t)20kN (2.039t)30kN (3.059t)
たわみ量0.13mm0.17mm0.13mm
固有振動数2.8kHz2.1kHz2.4kHz
本体質量3.2kg4.8kg
JAN code498104661502049810466150374981046615044
画像密閉構造型ロードセル CP(圧縮)シリーズ 外観4密閉構造型ロードセル CP(圧縮)シリーズ 外観5密閉構造型ロードセル CP(圧縮)シリーズ 外観6
型番CP-5CP-10CP-20
定格容量(質量)50kN (5.099t)100kN (10.20t)200kN (20.39t)
たわみ量0.13mm0.18mm0.24mm
固有振動数3.5kHz2.5kHz1.8kHz
本体質量4.8kg10.2kg27.0kg
JAN code498104661505149810466150684981046615075
画像密閉構造型ロードセル CP(圧縮)シリーズ 外観7密閉構造型ロードセル CP(圧縮)シリーズ 外観8密閉構造型ロードセル CP(圧縮)シリーズ 外観9
ラインナップ
型番定格容量(質量)
CP-20L200N (20.39kg)
CP-50L500N (50.99kg)
CP-100L1kN (102.0kg)
CP-200L2kN (203.9kg)
CP-300L3kN (305.9kg)
CP-500L5kN (509.9kg)
CP-110kN (1.020t)
CP-220kN (2.039t)
CP-330kN (3.059t)
CP-550kN (5.099t)
CP-10100kN (10.20t)
CP-20200kN (20.39t)

規格表

型番φABCDE(球R)
F
φGH
CP-20L、50L、100L89115671085012M10×1.25
深さ14
CP-200L、300L、500L、189115791085014M12×1.25
深さ14
CP-2、3、589150101710810026M24×2
深さ30
CP-10125215122815020042M39×2
深さ50
CP-20165290152819420058M50×2
深さ65

特許・証明書情報

  • RoHS10物質:非対応
  • 該非判定:非該当(我が国の輸出管理法令に従って、輸出者自身が再度確認して頂く必要があります)

外形図

密閉構造型ロードセル CP(圧縮)シリーズ寸法図

注意・禁止事項

  • ロードセルを固定する部分(固定面)の強度は十分強固なものにしてください。固定面が簡単に傾いたり、曲がったりすると精度に悪影響を及ぼします。
  • ロードセルに衝撃を与えないよう注意してください。
  • ロードセルを直射日光や輻射熱が当たる場所に設置する場合は、ロードセルに温度勾配が生じないよう断熱材等により対策を施してください。

よくあるご質問(FAQ)

保証はどの様になってますか?:
  • 部品単体の保証はしておりますが、組み込み等行った際の精度保証等はございません。お客様の機構等に依存する為、ご理解を下さい。

カタログ

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

密閉構造型ロードセル CP(圧縮)シリーズ

密閉構造型ロードセル CP(圧縮)シリーズ

    密閉構造型ロードセル TP(引張り)シリーズ

    密閉構造型ロードセル TP(引張り)シリーズ

      密閉構造型ロードセル LC-1216シリーズ

      密閉構造型ロードセル LC-1216シリーズ

        密閉構造型ロードセル C2F1/C2Z1シリーズ

        密閉構造型ロードセル C2F1/C2Z1シリーズ

          密閉構造型小型ロードセル TMシリーズ用オプション

          密閉構造型小型ロードセル TMシリーズ用オプション

            密閉構造型小型ロードセル CMX/CMシリーズ

            密閉構造型小型ロードセル CMX/CMシリーズ

              密閉構造ビーム型ロードセル LBPシリーズ

              密閉構造ビーム型ロードセル LBPシリーズ

                オールステンレス密閉構造ビーム型ロードセル LC-4221シリーズ

                オールステンレス密閉構造ビーム型ロードセル LC-4221シリーズ

                  ベーシック汎用電子天びん GF-Aシリーズ

                  ベーシック汎用電子天びん GF-Aシリーズ

                    オールステンレスビーム型ロードセル LCM13シリーズ

                    オールステンレスビーム型ロードセル LCM13シリーズ

                      汎用電子天びん MCシリーズ

                      汎用電子天びん MCシリーズ

                        検定付きはかり 校正用分銅内蔵型防塵・防水型電子天びん FZ-iWPRシリーズ

                        検定付きはかり 校正用分銅内蔵型防塵・防水型電子天びん FZ-iWPRシリーズ

                          S字タイプ汎用型ロードセル LC-1205

                          S字タイプ汎用型ロードセル LC-1205

                            メーカー エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ
                            通常価格 132,951円 4,376円 59,089円 81,247円 3,598円 66,475円 88,633円 40,443円 64,216円 21,676円 211,743円 67,497円 5,057円
                            通常出荷日 5日目   5日目~   5日目   5日目   5日目~   5日目   5日目   5日目   5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            主要用途 はかり - はかり はかり - はかり はかり はかり はかり はかり - はかり -
                            種類 本体 - 本体 本体 - 本体 本体 本体 本体 本体 - - -
                            防塵・防水機能 有り - 有り 有り - 有り 有り 有り - 有り - 有り -
                            防塵・防水機能詳細 IP67 - IP67 IP67 - IP67 IP67 IP67 - IP67 - - -
                            使用温度湿度範囲 -10℃~75℃ - -10℃~60℃ -10℃~75℃ - -10℃~60℃ -10℃~75℃ -10℃~60℃ - -10℃~40℃ - - -

                            密閉構造型ロードセル CP(圧縮)シリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            はかりカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました