(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:LC1122-K500
S字タイプ小型汎用型ロードセル LC-1122シリーズ ロードセル/オプション

S字タイプ小型汎用型ロードセル LC-1122シリーズ LC1122-K500

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
18,063円
税込単価
19,869円

引張・圧縮の両用で使用可能なS時ロードセル。【特長】・アルミ材に黒色アルマイト...

詳細情報を確認する

  • 主要用途:
    はかり
  • 種類:
    本体
  • 防塵・防水機能:
    有り
  • 防塵・防水機能詳細:
    IP22
  • 使用温度湿度範囲:
    -10℃~50℃

(i)ご注意

  • 画像は代表画像になります。

型番

LC1122-K500 解除

Loading...

LC1122-K500 の仕様・寸法情報

型番
定格容量
JANコード
重量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LC1122-K500

5kN(509.9kg)
4981046613972
0.45

1個

18,063( 19,869円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

引張・圧縮の両用で使用可能なS時ロードセル。
【特長】
・アルミ材に黒色アルマイト加工を施し、耐蝕性を向上。
・偏心荷重の影響を受けにくい構造で動計量に最適。
【用途】
・タンクの計量。
・ホッパの計量。

(i)ご注意

  • 画像は代表画像になります。
■ウェイトチェッカ特集ページのご紹介
生産性と品質の向上が実現可能!A&D ウェイトチェッカ(重量選別機)の商品特長や導入事例などを幅広くご紹介

商品仕様

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

【特徴】

  • タンク・ホッパタイプ

規格表

型式名BCM×P自重(質量)(kg)
LC1122-K050/K1001927M6×10.4
LC1122-K250/K5002432M12×1.750.45

特許・証明書情報

  • RoHS10物質:非対応
  • 該非判定:非該当(我が国の輸出管理法令に従って、輸出者自身が再度確認して頂く必要があります)
  • 電池:内蔵・同梱してません。

外形図

寸法図(単位:mm)

選定サポート情報

型名LC1122-K050LC1122-K100LC1122-K250LC1122-K500
定格容量(質量)500N(50.99kg)1kN(102.0kg)2.5kN(254.9kg)5kN(509.9kg)
定格出力1.0197mV/V+20%-0%
許容過負荷150%ofR.C.
限界過負荷400%ofR.C.
総合誤差0.04%ofR.O.
推奨印加電圧DC5~12V
最大印加電圧DC15V
零バランス±5%ofR.O.
入力端子間抵抗約400Ω
出力端子間抵抗350±3.5Ω
絶縁抵抗5,000MΩ以上/DC50V
温度補償範囲-10℃~+50℃
零点の温度影響0.1%ofR.O./10℃
出力の温度影響0.03%ofLoad/10℃Typ.
ケーブル太さ/長さφ6/3m
防塵・防水性IP22
ケーブルカラー<引張>赤:電源+、白:電源-、緑:出力+、青:出力-、黄:シールド
<圧縮>赤:電源+、白:電源-、緑:出力-、青:出力+、黄:シールド
本体質量0.4kg0.45kg
型名LC1122-K050LC1122-K100LC1122-K250LC1122-K500
画像S字タイプ小型汎用型ロードセル LC-1122シリーズ:LC1122-K050(4981046613941_ロードセル).jpgS字タイプ小型汎用型ロードセル LC-1122シリーズ:LC1122-K100(4981046613958_ロードセル).jpgS字タイプ小型汎用型ロードセル LC-1122シリーズ:LC1122-K250(4981046613965_ロードセル).jpgS字タイプ小型汎用型ロードセル LC-1122シリーズ:LC1122-K500(4981046613972_ロードセル).jpg
JAN
code
4981046613941498104661395849810466139654981046613972

注意・禁止事項

  • (1)高精度な計量を実現する為に危機への設置には下記影響を受けない様に注意して下さい。
    -1)横荷重
    -2)ねじり
    -3)モーメント
    -4)偏荷重
    -5)傾き
  • (2)その他注意点は、エー・アンド・デイ社の取扱説明書・アプリケーションノード等にてご確認下さい。

よくあるご質問(FAQ)

保証はどの様になってますか?:

  • 部品単体の保証はしておりますが、組み込み等行った際の精度保証等はございません。お客様の機構等に依存する為、ご理解を下さい。

カタログ

Loading...

LC1122-K500で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

S字タイプ小型汎用型ロードセル LC-1122シリーズの型番LC1122-K500のページです。
型番LC1122-K500に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

S字タイプ小型汎用型ロードセル LC-1122シリーズ

S字タイプ小型汎用型ロードセル LC-1122シリーズ

    S字タイプ汎用型ロードセル LC-1205

    S字タイプ汎用型ロードセル LC-1205

      密閉構造型ロードセル LC-1216シリーズ

      密閉構造型ロードセル LC-1216シリーズ

        オールステンレス密閉構造ビーム型ロードセル LC-4221シリーズ

        オールステンレス密閉構造ビーム型ロードセル LC-4221シリーズ

          密閉構造型ロードセル C2F1/C2Z1シリーズ

          密閉構造型ロードセル C2F1/C2Z1シリーズ

            ビーム型ロードセル LC-5223シリーズ

            ビーム型ロードセル LC-5223シリーズ

              密閉構造型小型ロードセル CMX/CMシリーズ

              密閉構造型小型ロードセル CMX/CMシリーズ

                密閉構造型小型ロードセル TMシリーズ用オプション

                密閉構造型小型ロードセル TMシリーズ用オプション

                  S字型ステンレス製ロードセル LCS15シリーズ

                  S字型ステンレス製ロードセル LCS15シリーズ

                    密閉構造型ロードセル TP(引張り)シリーズ

                    密閉構造型ロードセル TP(引張り)シリーズ

                      密閉構造ビーム型ロードセル LBPシリーズ

                      密閉構造ビーム型ロードセル LBPシリーズ

                        ビーム型ロードセル LCM19シリーズ

                        ビーム型ロードセル LCM19シリーズ

                          オールステンレスビーム型ロードセル LCM13シリーズ

                          オールステンレスビーム型ロードセル LCM13シリーズ

                            メーカー エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ
                            通常価格 18,063円 5,057円 59,089円 40,443円 81,247円 25,981円 66,475円 3,598円 5,835円 4,376円 88,633円 14,707円 21,676円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目~   2日目~   5日目~   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            主要用途 はかり - はかり はかり はかり はかり はかり - - - はかり はかり はかり
                            種類 本体 - 本体 本体 本体 本体 本体 - - - 本体 本体 本体
                            防塵・防水機能 有り - 有り 有り 有り 有り 有り - - - 有り 有り 有り
                            防塵・防水機能詳細 IP22 - IP67 IP67 IP67 IP67 IP67 - - - IP67 IP67 IP67
                            使用温度湿度範囲 -10℃~50℃ - -10℃~60℃ -10℃~60℃ -10℃~75℃ -10℃~60℃ -10℃~60℃ - - - -10℃~75℃ -10℃~40℃ -10℃~40℃

                            S字タイプ小型汎用型ロードセル LC-1122シリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            LC1122-K050
                            LC1122-K100
                            LC1122-K250
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            定格容量 JANコード 重量
                            (kg)

                            18,063円

                            ( 19,869円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            500N(50.99kg)49810466139410.4

                            18,063円

                            ( 19,869円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            1kN(102.0kg)49810466139580.4

                            18,063円

                            ( 19,869円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            2.5kN(254.9kg)49810466139650.45

                            はかりカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました