(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

バー型ロードセル LC-4212シリーズ

バー型ロードセル LC-4212シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
121,871円 ~ 198,766円
税込価格
134,058円 ~ 218,643円

【特長】・圧縮タイプ・フロアスケールタイプ・ユニーク、シンプル仕様(四隅調整済...

詳細情報を確認する

  • 主要用途:
    はかり
  • 種類:
    本体
  • 防塵・防水機能:
    有り
  • 防塵・防水機能詳細:
    IP54
  • 使用温度湿度範囲:
    -10℃~40℃

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

型番
定格容量
JANコード
重量(kg)
特長
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
3kN(305.9kg)
4981046613323
35
積面サイズ:900×MAX2000mm

1個

121,871( 134,058円 )

5日目

6kN(611.8kg)
4981046613330
58
積面サイズ:1200×MAX2000mm

1個

173,332( 190,665円 )

5日目

12kN(1.224t)
4981046613347
58
積面サイズ:1200×MAX2000mm

1個

198,766( 218,643円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・圧縮タイプ
・フロアスケールタイプ
・ユニーク、シンプル仕様(四隅調整済み)
・積載台をバー型ロードセルに載せるだけでプラットホームスケールが完成
【用途】
・工場の材料重量計測
・工事現場での廃材重量確認

■ウェイトチェッカ特集ページのご紹介
生産性と品質の向上が実現可能!A&D ウェイトチェッカ(重量選別機)の商品特長や導入事例などを幅広くご紹介

商品仕様

バー型ロードセル LC-4212シリーズの特長

ラインナップ

型式名定格容量(質量)
LC-4212-K3003kN (305.9kg)
LC-4212-K6006kN (611.8kg)
LC-4212-T1.212kN (1.224t)

製品仕様

定格出力1.0197mV/V+15%-0%(LC-4212-K300) 
1.5296mV/V±0.2%(LC-4212-K600/LC-4212-T1.2)
許容過負荷200% of R.C.
限界過負荷400% of R.C.(LC-4212-K300)
250% of R.C.(LC-4212-K600/LC-4212-T1.2)
総合誤差0.015% of R.O.
推奨印加電圧DC5~12V
最大印加電圧DC15V
零バランス25±10% of R.O.
入力端子間抵抗約200Ω
出力端子間抵抗175±5Ω
絶縁抵抗500MΩ以上/DC50V
温度補償範囲-10℃~40℃
零点の温度影響0.04% of R.O./10℃
出力の温度影響 0.014% of Load/10℃ Typ.
積面サイズ900×(可変・MAX)2000mm(LC-4212-K300)
1200×(可変・MAX)2000mm(LC-4212-K600/LC-4212-T1.2)
防塵・防水性IP54
本体質量35kg(LC-4212-K300)
58kg(LC-4212-K600/LC-4212-T1.2)
寸法図(単位:mm)

寸法図(単位:mm)
( )寸法は300kg用
自重(質量):58kg(300kg用は35kg)

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

バー型ロードセル LC-4212シリーズ

バー型ロードセル LC-4212シリーズ

    シングルポイント型ロードセル LC-4103シリーズ

    シングルポイント型ロードセル LC-4103シリーズ

      Uフレームスケール"ニューダービー"(スチールタイプ)

      Uフレームスケール"ニューダービー"(スチールタイプ)

        シングルポイント型ロードセル LC-4101

        シングルポイント型ロードセル LC-4101

          ビーム型ロードセル LC-5223シリーズ

          ビーム型ロードセル LC-5223シリーズ

            オールステンレス密閉構造ビーム型ロードセル LC-4221シリーズ

            オールステンレス密閉構造ビーム型ロードセル LC-4221シリーズ

              ビーム型ロードセル 浮上がり防止機構付き振れ止め金具一体型 LCM19-Mシリーズ

              ビーム型ロードセル 浮上がり防止機構付き振れ止め金具一体型 LCM19-Mシリーズ

                Uスケール

                Uスケール

                  オールステンレス密閉構造型ロードセル LCC07シリーズ

                  オールステンレス密閉構造型ロードセル LCC07シリーズ

                    オールステンレス密閉構造シングルポイント型ロードセル LCB05シリーズ

                    オールステンレス密閉構造シングルポイント型ロードセル LCB05シリーズ

                      メーカー エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ 守隨本店 エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ クボタ計装 エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ
                      通常価格 121,871円 20,049円 285,098円 18,063円 25,981円 40,443円 62,782円 423,780円 88,633円 59,089円
                      通常出荷日 5日目   6日目   14日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   5日目   5日目   19日目   5日目   5日目  
                      主要用途 はかり はかり はかり はかり はかり はかり はかり - はかり はかり
                      種類 本体 本体 - - 本体 本体 本体 - 本体 本体
                      防塵・防水機能 有り 有り - 有り 有り 有り 有り - 有り 有り
                      防塵・防水機能詳細 IP54 IP54 - - IP67 IP67 IP67 - IP67 IP67
                      使用温度湿度範囲 -10℃~40℃ -10℃~40℃ - −10℃〜40℃ -10℃~60℃ -10℃~60℃ -10℃~40℃ - -10℃~40℃ -10℃~40℃

                      バー型ロードセル LC-4212シリーズのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      はかりカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ツール用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました