(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

シングルポイント型ロードセル LC-4103シリーズ

シングルポイント型ロードセル LC-4103シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
20,049円 ~ 24,385円  特別価格 
税込価格
22,054円 ~ 26,824円  特別価格 

引張・圧縮の両用で使用可能なシングルポイント型ロードセル。【特長】・台秤タイプ...

詳細情報を確認する

  • 主要用途:
    はかり
  • 種類:
    本体
  • 防塵・防水機能:
    有り
  • 防塵・防水機能詳細:
    IP54
  • 重量(kg):
    1.2
  • 使用温度湿度範囲:
    -10℃~40℃
  • 特長:
    積面サイズ:400×600mm

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

型番
定格容量
JANコード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
600N(61.18kg)
4981046613279
10

1個

20,049( 22,054円 )

6日目

1kN(102.0kg)
4981046613286
10

1個

24,385円

21,939

( 24,133円 )

6日目

1.5kN(153.0kg)
4981046613293
10

1個

24,385円

21,939

( 24,133円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

引張・圧縮の両用で使用可能なシングルポイント型ロードセル。
【特長】
・台秤タイプ中型(400×600mm)の積面が可能(四隅調整済み)。
・ゼロ、スパンとも、温度保証付き。
【用途】
・台秤での使用。
・充填時の重さ管理に使用。

■ウェイトチェッカ特集ページのご紹介
生産性と品質の向上が実現可能!A&D ウェイトチェッカ(重量選別機)の商品特長や導入事例などを幅広くご紹介

商品仕様

シングルポイント型ロードセル LC-4103シリーズの特長

ラインナップ

型式名定格容量(質量)
LC-4103-K060600N (61.18kg)
LC-4103-K1001kN (102.0kg)
LC-4103-K1501.5kN (153.0kg)

製品仕様

定格出力1.0197mV/V+15%-0%
許容過負荷300% of R.C.
限界過負荷400% of R.C.
総合誤差0.015% of R.O.
推奨印加電圧DC5~12V
最大印加電圧DC15V
零バランス20±5% of R.O.
入力端子間抵抗約400Ω
出力端子間抵抗350±5Ω
絶縁抵抗500MΩ以上/DC50V
温度補償範囲-10℃~40℃
零点の温度影響0.04% of R.O./10℃
出力の温度影響 0.014% of Load/10℃ Typ.
ケーブル太さ/長さφ6/2m
積面サイズ400×600mm
防塵・防水性IP54
ケーブルカラー赤:電源+、白:電源-、緑:出力+、青:出力-、黄:シールド
本体質量1.2kg
ケーブルカラー
電源+
電源-
出力+
出力-
シールド
寸法図(単位:mm)

寸法図(単位:mm)
自重(質量):1.2kg

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

シングルポイント型ロードセル LC-4103シリーズ

シングルポイント型ロードセル LC-4103シリーズ

    オールステンレス密閉構造シングルポイント型ロードセル LCB05シリーズ

    オールステンレス密閉構造シングルポイント型ロードセル LCB05シリーズ

      シングルポイント型ロードセル LC-4101

      シングルポイント型ロードセル LC-4101

        バー型ロードセル LC-4212シリーズ

        バー型ロードセル LC-4212シリーズ

          シングルポイントロードセル/台秤タイプ LC-4204シリーズ

          シングルポイントロードセル/台秤タイプ LC-4204シリーズ

            シングルポイント型ロードセル LC-4102

            シングルポイント型ロードセル LC-4102

              ビーム型ロードセル LC-5223シリーズ

              ビーム型ロードセル LC-5223シリーズ

                シングルポイント型のロードセル/台秤タイプ LCB03/04

                シングルポイント型のロードセル/台秤タイプ LCB03/04

                  耐圧防爆型シングルポイントロードセル LCB01/02/06シリーズ

                  耐圧防爆型シングルポイントロードセル LCB01/02/06シリーズ

                    オールステンレスビーム型ロードセル LCM13シリーズ

                    オールステンレスビーム型ロードセル LCM13シリーズ

                      シングルポイント型ロードセル LC-4001

                      シングルポイント型ロードセル LC-4001

                        ビーム型ロードセル LC-5206シリーズ

                        ビーム型ロードセル LC-5206シリーズ

                          密閉構造ビーム型ロードセル LBPシリーズ

                          密閉構造ビーム型ロードセル LBPシリーズ

                            メーカー エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ
                            通常価格 20,049円 59,089円 18,063円 121,871円 38,045円 18,686円 25,981円 10,838円 96,020円 21,676円 21,676円 56,878円 88,633円
                            通常出荷日 6日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   5日目  
                            主要用途 はかり はかり はかり はかり はかり はかり はかり はかり はかり はかり はかり はかり はかり
                            種類 本体 本体 - 本体 - - 本体 - 本体 本体 - 本体 本体
                            防塵・防水機能 有り 有り 有り 有り 有り 有り 有り 有り 有り 有り 有り 有り 有り
                            防塵・防水機能詳細 IP54 IP67 - IP54 - - IP67 - IP54 IP67 - IP67 IP67
                            重量(kg) 1.2 1.2 0.12 - 2 0.6 - - - - 0.26 - -

                            シングルポイント型ロードセル LC-4103シリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            はかりカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました