(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

家庭用デジタルホームスケール UH-3305-WRG

家庭用デジタルホームスケール UH-3305-WRG

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
2,753円
税込単価
3,028円

0.1gはシェフの味、最大2kgまではかれる家庭用デジタルホームスケール。【特...

詳細情報を確認する

  • 主要用途:
    はかり
  • 種類:
    本体
  • ひょう量(g):
    2000
  • 最小表示(g):
    2g~300g:0.1g、300g超え1500g以下:0.5g、1500g超え:1g
  • 計量皿形状:
    角皿
  • 乾電池対応:
    有り
  • 計量皿寸法D(mm):
    110
  • 計量皿寸法W(mm):
    110
  • 外形寸法(W)(mm):
    110
  • 外形寸法(D)(mm):
    180
  • 外形寸法(H)(mm):
    27
  • 使用範囲(g):
    2~2000
  • JANコード:
    4981046154956
  • 重量(kg):
    約0.183(電池、シリコンカバー含まず)
  • 電源:
    単4形乾電池×2本
  • 付属品:
    シリコンカバー2枚(レッド、グリーン)、モニタ用乾電池、取扱説明書

型番

UH-3305-WRG 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

UH-3305-WRG

1個

2,753( 3,028円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

0.1gはシェフの味、最大2kgまではかれる家庭用デジタルホームスケール。
【特長】
・シリコンカバー2枚付き(レッド・グリーン)。
・取り外して洗えるので衛生的。
・容器の重さを差し引いて、材料だけの重さをはかれる風袋引き機能付き。
・操作ボタンは日本語と英語の2か国語表記。
【用途】
・自宅で様々な重さを気軽に量る事ができる。

商品情報

家庭用デジタルホームスケール UH-3305-WRGの仕様

ひょう量2000g
最小表示2g~300g:0.1g、300g超え1500g以下:0.5g、1500g超え:1g
計量範囲2g~2000g
電源単4形乾電池×2本
標準付属品シリコンカバー2枚(レッド、グリーン)、モニタ用乾電池、取扱説明書
計量皿寸法110(W)×110(D)mm
本体寸法/本体質量110(W)×180(D)×27(H)mm/約183g(電池、シリコンカバー含まず)
パッケージサイズ/パッケージ質量140(W)×240(H)×46(D)mm/約405g
UH-3305-WRGパッケージ入りイメージ

UH-3305-WRGパッケージ入りイメージ

特長

  • 最大2kgまではかれる。
  • 300gまで、0.1g単位ではかれる。
  • 2gから300gまでは0.1g単位。
  • 300gを超えて1500gまでは0.5g単位。
  • 1500gを超えて2000gまでは1g単位。

注意

  • 家庭用デジタルホームスケールシリーズの製品は一般家庭用。
  • 取引、証明および業務用ではない。
  • 防塵・防水ではない。
風袋引き機能付き

風袋引き機能付き
容器の重さを差し引いて、材料だけの重さがはかれる。容器をのせて「ゼロ」ボタンを押すと、表示が「0」になります。材料を続けてはかる追加計量に便利。

シリコンカバー 2枚付き

シリコンカバー 2枚付き
レッドとグリーンのカバー付き。取り外して洗えるので衛生的。裏返すとくぼみがついているので、パスタなどの計量にも便利。

カタログ

UH-3305-WRGで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

家庭用デジタルホームスケール UH-3305-WRGの型番UH-3305-WRGのページです。
型番UH-3305-WRGに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

家庭用デジタルホームスケール UH-3305-WRG

家庭用デジタルホームスケール UH-3305-WRG

    ヤマト デジタル上皿自動はかり UDS-1V/1VN用 ステンレス皿

    ヤマト デジタル上皿自動はかり UDS-1V/1VN用 ステンレス皿

      コンパクトスケール HL-iシリーズ / HL-iシリーズバリューパック JCSS校正書類付

      コンパクトスケール HL-iシリーズ / HL-iシリーズバリューパック JCSS校正書類付

        コンパクトスケール HL-iシリーズ / HL-iシリーズバリューパック一般校正書類付

        コンパクトスケール HL-iシリーズ / HL-iシリーズバリューパック一般校正書類付

          デジタルはかり SHシリーズ一般校正書類付

          デジタルはかり SHシリーズ一般校正書類付

            デジタルはかり SHシリーズ JCSS校正書類付

            デジタルはかり SHシリーズ JCSS校正書類付

              デジタルソーラークッキングスケール SD-004

              デジタルソーラークッキングスケール SD-004

                メーカー エー・アンド・デイ 大和製衡 エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ タニタ
                通常価格 2,753円 3,663円 22,926円 18,063円 16,312円 21,176円 4,000円
                通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   16日目   16日目   16日目   16日目   8日目  
                主要用途 はかり - はかり はかり はかり はかり はかり
                種類 本体 - 本体 本体 本体 本体 本体
                ひょう量(g) 2000 - - - - - 2000
                最小表示(g) 2g~300g:0.1g、300g超え1500g以下:0.5g、1500g超え:1g - - - - - 1(0~500g) 2(500~1000g) 5(1000~2000g)
                計量皿形状 角皿 - 丸皿 丸皿 角皿 角皿 角皿

                家庭用デジタルホームスケール UH-3305-WRGのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                よくあるご質問(FAQ)

                Q 量り売り・証明行為に使用出来ますか?
                A
                本製品は取引証明用はかり(検定付きはかり)ではありません。ご使用は出来ません。取引証明用はかりをご購入下さい。

                はかりカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ツール用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました