(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ポータブルスケール SAシリーズ

ポータブルスケール SAシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
29,544円 ~ 36,127円
税込価格
32,498円 ~ 39,740円

大きな取っ手がついているので、はかりたいところに持って行くことができるポータブ...

詳細情報を確認する

  • 主要用途:
    はかり
  • 種類:
    本体
  • 計量皿形状:
    角皿
  • 乾電池対応:
    有り
  • 計量皿寸法D(mm):
    330
  • 計量皿寸法W(mm):
    330
  • 外形寸法(W)(mm):
    330
  • 外形寸法(D)(mm):
    508.9
  • 外形寸法(H)(mm):
    73~84
  • 重量(kg):
    約6.3
  • 電源:
    付属ACアダプタAX-TB196または単1形乾電池4個(別売)
  • 電池寿命:
    約700時間(23℃、バックライトオフ、アルカリ乾電池使用)※電池の寿命は、メーカー、使用状態、保存状態により異なります。
  • 材質:
    計量台:アルミダイキャスト

(i)ご注意

  • 本製品は取引証明用はかり(検定付きはかり)ではありません。計量結果によって料金が決定する「はかり売り」や、健康診断の体重測定などの証明用途には使用できません。
  • JCSS校正付きはこちら
    一般校正付きはこちら

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

型番
ひょう量(g)
最小表示(g)
JANコード
再現性
直線性(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
30000
R1大レンジ:100 R2中レンジ:10 R3小レンジ:1(0~3 kg),10(3~30 kg)  R4微小レンジ:1(0~3000g),10(3~30kg)
4981046608015
R1大レンジ:0.1kg R2中レンジ:0.01kg R3小レンジ:0.002 kg(0~3 kg),0.01 kg(3~30 kg) R4微小レンジ:2 g(0~3000 g),0.01 kg(3~30 kg)
R1大レンジ:±0.1 R2中レンジ:±0.01 R3小レンジ:±0.002 (0~3 kg),±0.01(3~30 kg) R4微小レンジ:±0.002(0~3000 g),±0.01(3~30 kg)

1個

29,544( 32,498円 )

2日目

60000
R1大レンジ:100 R2中レンジ:10 R3小レンジ:1(0~3 kg),10(3~60 kg) R4微小レンジ:1(0~3000g),10(3~60kg)
4981046608022
R1大レンジ:0.1kg R2中レンジ:0.01kg R3小レンジ:0.002 kg(0~3 kg),0.01 kg(3~60 kg) R4微小レンジ:2 g(0~3000 g),0.01 kg(3~60 kg)
R1大レンジ:±0.1 R2中レンジ:±0.02 R3小レンジ:±0.002 (0~3 kg),±0.02 (3~60 kg) R4微小レンジ:±0.002(0~3000 g),±0.02(3~60 kg)

1個

29,544( 32,498円 )

2日目

150000
R1大レンジ:100 R2中レンジ:10 R3小レンジ:1(0~3 kg),10(3~150 kg) R4微小レンジ:1(0~3000g),10(3~150kg)
4981046608039
R1大レンジ:0.1kg R2中レンジ:0.01kg R3小レンジ:0.002 kg(0~3 kg),0.01 kg(3~150 kg) R4微小レンジ:2 g(0~3000 g),0.01 kg(3~150 kg)
R1大レンジ:±0.1 R2中レンジ:±0.05 R3小レンジ:±0.002 (0~3 kg),±0.05(3~150 kg) R4微小レンジ:±0.002(0~3000 g),±0.05 (3~150 kg)

1個

36,127( 39,740円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

大きな取っ手がついているので、はかりたいところに持って行くことができるポータブルスケール。
【特長】
・本体ボディ部は一体型アルミダイキャストで形成、頑丈。
・小さな計量(最小表示1g)から大きな計量まで対応。
・ボタン1つで表示の向きが替えられる(上下反転表示)。
・最小表示を切り替え可能。
・持ち運びに便利な取っ手つき/ダイキャストの堅牢ボディ。
・バックライト付き液晶表示/表示のホールド機能付き。
・薄型かつ頑丈設計により、立てかけて保管することも可能(厚さ約73mm)。
【用途】
・自宅、事務所から宅配便出荷時の料金目安に。
・産廃計量に(パッカー車に搭載)。
・ペットの体重測定に(オートゼロ機能)。

(i)ご注意

  • 本製品は取引証明用はかり(検定付きはかり)ではありません。計量結果によって料金が決定する「はかり売り」や、健康診断の体重測定などの証明用途には使用できません。
  • JCSS校正付きはこちら
    一般校正付きはこちら
■ウェイトチェッカ特集ページのご紹介
生産性と品質の向上が実現可能!A&D ウェイトチェッカ(重量選別機)の商品特長や導入事例などを幅広くご紹介

商品仕様

ポータブルスケール SAシリーズの仕様

型名SA-30KSA-60KSA-150K
ひょう量30kg60kg150kg
R1 大レンジ最小表示(d)0.1kg0.1kg0.1kg
再現性(標準偏差)0.1kg0.1kg0.1kg
直線性±0.1kg±0.1kg±0.1kg
R2 中レンジ最小表示(d)0.01kg0.01kg0.01kg
再現性(標準偏差)0.01kg0.01kg0.01kg
直線性±0.01kg±0.02kg±0.05kg
R3 小レンジ最小表示(d)0.001 kg(0~3 kg)
0.01 kg(3~30 kg)
0.001 kg(0~3 kg)
0.01 kg(3~60 kg)
0.001 kg(0~3 kg)
0.01 kg(3~150 kg)
再現性(標準偏差)0.002 kg(0~3 kg)
0.01 kg(3~30 kg)
0.002 kg(0~3 kg)
0.01 kg(3~60 kg)
0.002 kg(0~3 kg)
0.01 kg(3~150 kg)
直線性±0.002 kg(0~3 kg)
±0.01 kg(3~30 kg)
±0.002 kg(0~3 kg)
±0.02 kg(3~60 kg)
±0.002 kg(0~3 kg)
±0.05 kg(3~150 kg)
R4 微小レンジ最小表示(d)1 g(0~3000 g)
0.01 kg(3~30 kg)
1 g(0~3000 g)
0.01 kg(3~60 kg)
1 g(0~3000 g)
0.01 kg(3~150 kg)
再現性(標準偏差)2 g(0~3000 g)
0.01 kg(3~30 kg)
2 g(0~3000 g)
0.01 kg(3~60 kg)
2 g(0~3000 g)
0.01 kg(3~150 kg)
直線性±2 g(0~3000 g)
±0.01 kg(3~30 kg)
±2 g(0~3000 g)
±0.02 kg(3~60 kg)
±2 g(0~3000 g)
±0.05 kg (3~150 kg)
電源付属ACアダプタAX-TB196 または 単1形乾電池4個(別売)
電池寿命約700時間(23℃、バックライトオフ、アルカリ乾電池使用)
※電池の寿命は、メーカ、使用状態、保存状態により異なります。
計量台寸法:330 mm ×330 mm、材質:アルミダイキャスト
外形寸法 / 本体質量330(W)×508.9(D)mm×73~84(H)mm / 約6.3kg

特長

  • 運べる:持ち運びに便利な取っ手つき/ダイキャストの堅牢ボディ。
  • 見やすい:上下反転表示/バックライト付き液晶表示/表示のホールド機能付き。
  • しまえる:薄型かつ頑丈設計により、立てかけて保管することも可能(厚さ約73mm)。
ボタン1つで表示の向きが替えられる(上下反転表示) [表示反転]スイッチを押し続けることにより、液晶表示内容が 180°反転。

ボタン1つで表示の向きが替えられる(上下反転表示)
[表示反転]スイッチを押し続けることにより、液晶表示内容が 180°反転。

大きな取っ手がついているので、はかりたいところに持って行くことができる

大きな取っ手がついているので、はかりたいところに持って行くことができる

最小表示を切り替えることができる 計量表示中に[R 切替]スイッチを押し続けると、“計量単位”と“選択中最小表示マーク”が点滅。 点滅後、[R 切替]スイッチを離し、再び[R 切替]スイッチを押すと、押すたびに、図のように最小表示が切り替わる。

最小表示を切り替えることができる
計量表示中に[R 切替]スイッチを押し続けると、“計量単位”と“選択中最小表示マーク”が点滅。
点滅後、[R 切替]スイッチを離し、再び[R 切替]スイッチを押すと、押すたびに、図のように最小表示が切り替わる。

選択中最小表示マーク計量結果最小表示(d)
R10 kg ~ ひょう量0.1kg
R20 kg ~ ひょう量0.01 kg
R30 kg ~ 3 kg0.001 kg
3 kg ~ ひょう量0.01 kg
R40 g ~ 3000 g1g
3 kg ~ ひょう量0.01 kg

計量結果によって最小表示(d)が変わる。

ペットの体重測定に(オートゼロ機能) 計量物を載せた後、[ゼロ/AT]スイッチを押さずに、自動的に表示をゼロにする。

ペットの体重測定に(オートゼロ機能)
計量物を載せた後、[ゼロ/AT]スイッチを押さずに、自動的に表示をゼロにする。

注意

  • 本製品は取引証明用はかり(検定付きはかり)ではない。
  • 計量結果によって料金が決定する「はかり売り」や、健康診断の体重測定などの証明用途には使用できない。
外形寸法図

外形寸法図

(単位:mm)

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ポータブルスケール SAシリーズ

ポータブルスケール SAシリーズ

    ポータブルスケール SAシリーズ JCSS校正書類付

    ポータブルスケール SAシリーズ JCSS校正書類付

      ポータブルスケール SAシリーズ一般校正書類付

      ポータブルスケール SAシリーズ一般校正書類付

        分析天秤XFR

        分析天秤XFR

          一体型デジタル台秤

          一体型デジタル台秤

            デジタルホームスケール UH-3300シリーズ

            デジタルホームスケール UH-3300シリーズ

              防滴吊りはかり

              防滴吊りはかり

                カートスケール SDシリーズ

                カートスケール SDシリーズ

                  高精度デジタル天秤

                  高精度デジタル天秤

                    業務用 防塵・防水デジタルはかり UH-3000WP

                    業務用 防塵・防水デジタルはかり UH-3000WP

                      デジタルはかり SLシリーズ JCSS校正書類付

                      デジタルはかり SLシリーズ JCSS校正書類付

                        デジタル吊りばかり TDWCシリーズ

                        デジタル吊りばかり TDWCシリーズ

                          ホイストスケール"フックスケール"

                          ホイストスケール"フックスケール"

                            メーカー エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ 新光電子 寺岡精工 エー・アンド・デイ カスタム エー・アンド・デイ イシダ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ トラスコ中山 クボタ計装
                            通常価格 29,544円 54,533円 42,865円 205,177円 69,225円 2,500円 7,373円 76,800円 108,869円 735円 31,097円 8,340円 177,274円
                            通常出荷日 2日目   16日目   16日目   8日目   9日目   3日目   1日目   5日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 16日目   1日目   8日目  
                            主要用途 はかり はかり はかり - はかり はかり - はかり - - はかり はかり はかり
                            種類 本体 本体 本体 - 本体 本体 - - - - 本体 本体 本体
                            計量皿形状 角皿 角皿 角皿 - 角皿 - - - - - 角皿 - -
                            乾電池対応 有り 有り 有り - - 有り - 有り - - 有り 有り 有り
                            計量皿寸法D(mm) 330 - - - - - - - - - 190 - -

                            ポータブルスケール SAシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 量り売り・証明行為に使用出来ますか?
                            A
                            本製品は取引証明用はかり(検定付きはかり)ではないため、ご使用出来ません。取引証明用はかりをご購入下さい。

                            はかりカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました