(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:HV-60KC
計量台 防塵・防水デジタル台はかりHV-C/HV-CPシリーズ(ウォーターストロング) テンビン/ハカリ/オプション

計量台 防塵・防水デジタル台はかりHV-C/HV-CPシリーズ(ウォーターストロング) HV-60KC

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
50,838円
税込単価
55,922円

物流現場、出荷管理、生産ライン等様々な使い方に対応の洗える計量部防塵・防水IP...

詳細情報を確認する

  • 主要用途:
    はかり
  • 種類:
    本体
  • 計量皿形状:
    角皿
  • パソコン接続機能:
    有り
  • 防塵・防水機能:
    有り
  • 防塵・防水機能詳細:
    計量台防塵・防水等級IP65
  • 特記事項:
    最小表示は「kg」単位です。「g」単位の表示はできませんのでご注意ください。
  • 材質:
    計量皿:SUS430 / 表示部:ABS / ポール部:SUS304S ポール付け根部:ADC12(アルミダイカスト・60kg、200kgモデルのみ) ※15kgモデルはポール一体型

(i)ご注意

型番

HV-60KC 解除

Loading...

HV-60KC の仕様・寸法情報

型番
ひょう量(g)
最小表示(g)
計量皿寸法D(mm)
計量皿寸法W(mm)
仕様詳細
外形寸法(W)(mm)
外形寸法(D)(mm)
外形寸法(H)(mm)
最大計数値(個)
JANコード
重量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
HV-60KC

HV-60KC

60000
5 ~ 20
424
330
標準タイプ
330
621
771
120000
4981046135009
11

1個

50,838( 55,922円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

物流現場、出荷管理、生産ライン等様々な使い方に対応の洗える計量部防塵・防水IP65デジタル台はかり。
【特長】
・3色5段コンパレータライト+テンキー付き。
・3倍働くトリプルレンジ。
・HV-CPシリーズは内蔵プリンタ付き。
・応答速度約1秒。
【用途】
・工場の材料重量計測。
・部品個数確認。
・工事現場での廃材重量確認。

(i)ご注意

■ウェイトチェッカ特集ページのご紹介
生産性と品質の向上が実現可能!A&D ウェイトチェッカ(重量選別機)の商品特長や導入事例などを幅広くご紹介

商品仕様

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • HV-C/CPシリーズの分解能は、1/3,000 です。計量範囲を切り替わる「トリプルレンジ機能」を備えています。計量物の重さによって、レンジが自動で切り替わり(多目量)、軽いものをはかる時は細かい目量、重いものをはかる時は粗い目量に切り替わります。
  • プリンタを内蔵したCPタイプがあります。
  • コードレスで計量できるよう、電源に乾電池(またはACアダプタ)を採用したCタイプがあります。
  • バックライト液晶を採用し、暗い場所などでも計量できます。
  • RS-232C又はUSBインタフェースをオプション設定し、プリンタなどへのデータ出力のほか、パソコンからのコマンドにより「計量値の出力」、「はかりの制御」、「設定値の設定」などができます。
  • 同じ質量の品の数を調べるとき、その質量から個数を換算する個数計機能があります。
  • 最大6桁の累計機能があります。(計量した回数とその合計質量を記録できます。)最大累計回数は999回です。
計量台 防塵・防水デジタル台はかりHV-C/HV-CPシリーズ(ウォーターストロング) 見やすい表示部

見やすい表示部で生産効率アップ
見やすい3色5段カラーコンパレータライト。
簡単設定(テンキー付き)※上限値・下限値をコマンドで入力も可能。
バックライト液晶表示。
内蔵プリンタ:全シリーズに内蔵プリンタ付き(CPモデル)をラインナップ。

計量台 防塵・防水デジタル台はかりHV-C/HV-CPシリーズ(ウォーターストロング) 特長1

入出荷管理に
加算・累計機能 : 複数の計量結果を加算~最後に合計値表示。
個数計機能  : ネジやワッシャーなどの個数カウントが可能。

計量台 防塵・防水デジタル台はかりHV-C/HV-CPシリーズ(ウォーターストロング) 特長2

生産ラインで
様々なコマンド対応:計量値要求/風袋引き。
風袋引き数値入力/コンパレータの上下限値要求&入力も可能。

計量台 防塵・防水デジタル台はかりHV-C/HV-CPシリーズ(ウォーターストロング) 特長3

洗える
安心の計量部 防塵・防水等級 IP65(表示部用ビニール保護カバー付属)。

特許・証明書情報

  • RoHS10物質:非対応
  • 該非判定:非該当(我が国の輸出管理法令に従って、輸出者自身が再度確認して頂く必要があります)
  • 電池:同梱はしてません。HV-Cシリーズは内蔵・同梱してませんが、アルカリ乾電池 単1*4本で駆動します。
  • HV-CPシリーズは、CR2032が1個内蔵しております。

外形図

計量台 防塵・防水デジタル台はかりHV-C/HV-CPシリーズ(ウォーターストロング) 外形図1

HV-15KCP

計量台 防塵・防水デジタル台はかりHV-C/HV-CPシリーズ(ウォーターストロング)  外形図2

HV-60KC/HV-60KCP

計量台 防塵・防水デジタル台はかりHV-C/HV-CPシリーズ(ウォーターストロング) 外形図3

HV-200KC/HV-200KCP

選定サポート情報

バリエーション

型番HV-15KCPHV-60KCPHV-200KCP
ひょう量15kg60kg220kg
最小表示0.001kg/0.002kg/0.005kg0.005kg/0.01kg/0.02kg0.02kg/0.05kg/0.1kg
繰り返し性
(標準偏差)
0.001kg/0.002kg/0.005kg0.005kg/0.01kg/0.02kg0.02kg/0.05kg/0.1kg
直線性±0.001kg/±0.002kg/±0.005kg±0.005kg/±0.01kg/±0.02kg±0.02kg/±0.05kg/±0.1kg
プリンター内蔵
表示モードkg(キログラム)、pcs(個数)
計量皿寸法/
計量皿材質
250(W)×250(D)mm/SUS430330(W)×424(D)mm/SUS430390(W)×530(D)mm/SUS430
外形寸法/
本体質量
255(W)×494(D)×366(H)mm/7kg330(W)×640(D)×750(H)mm/12kg390(W)×746(D)×750(H)mm/18kg
型番HV-15KCHV-60KCHV-200KC
ひょう量15kg60kg220kg
最小表示0.001kg/0.002kg/0.005kg0.005kg/0.01kg/0.02kg0.02kg/0.05kg/0.1kg
繰り返し性
(標準偏差)
0.001kg/0.002kg/0.005kg0.005kg/0.01kg/0.02kg0.02kg/0.05kg/0.1kg
直線性±0.001kg/±0.002kg/±0.005kg±0.005kg/±0.01kg/±0.02kg±0.02kg/±0.05kg/±0.1kg
プリンター
表示モードkg(キログラム)、pcs(個数)
計量皿寸法/
計量皿材質
250(W)×250(D)mm/SUS430330(W)×424(D)mm/SUS430390(W)×530(D)mm/SUS430
外形寸法/
本体質量
255(W)×494(D)×366(H)mm/6kg330(W)×640(D)×750(H)mm/11kg390(W)×746(D)×750(H)mm/17kg
型番HV-15KCPHV-60KCPHV-200KCP
画像計量台 防塵・防水デジタル台はかりHV-C/HV-CPシリーズ(ウォーターストロング):HV-15KCP(HV15KCP-JA_4981046135061)計量台 防塵・防水デジタル台はかりHV-C/HV-CPシリーズ(ウォーターストロング):HV-60KCP(HV60KCP-JA_4981046135078)計量台 防塵・防水デジタル台はかりHV-C/HV-CPシリーズ(ウォーターストロング):HV-200KCP(H-200KCP-JA_4981046135085)
JAN
code
498104613506149810461350784981046135085
型番HV-15KCHV-60KCHV-200KC
画像計量台 防塵・防水デジタル台はかりHV-C/HV-CPシリーズ(ウォーターストロング):HV-15KC(HV15KC-JA_4981046134996)計量台 防塵・防水デジタル台はかりHV-C/HV-CPシリーズ(ウォーターストロング):HV-60KC(HV60KC-JA_4981046135009)計量台 防塵・防水デジタル台はかりHV-C/HV-CPシリーズ(ウォーターストロング):HV-200KC(HV200KC-JA_4981046135016)
JAN
code
498104613499649810461350094981046135016

オプション

品名型名JAN code
USBインタフェース(双方向)
市販のUSBケーブルABタイプが別途必要です。
はかり本体とPCをUSBインタフェースで通信させるには、専用ドライバーが必要です。
※USBインタフェースHVW-02CBJA用ドライバーのダウンロード
:A&D HPよりダウンロード可能(https://www.aandd.co.jp/adhome/products/balance/hw-c.html)
※USBインタフェースHVW-02CBJAドライバーのインストール手順
:https://www.aandd.co.jp/adhome/pdf/tech_doc/balance/hvw-02cbja_hvw-02bcwpja_driver.pdf
※USBインタフェースHVW-02CBJA補足説明
:https://www.aandd.co.jp/adhome/pdf/tech_doc/balance/hvw-02cbja_hvw-02bcwpja_hosoku.pdf
HVW-02CBJA4981046135849
RS-232C出力(D-Sub9P)HVW-03CJA4981046135856
コンパレータ・リレー出力/ブザー(音量約58dB<本体正面1mでの測定>)/接点入力HVW-04CJA4981046135863
延長ケーブル(5m)HVW-08C4981046151931
壁掛け金具HVW-11C4981046135900
AD-8127用プリンタ台(HV-60KC、HV-60KCP、HV-200KC、HV-200KCP 用)HVW-12C4981046156141
大型ローラコンベア(HV-200KC、HV-200KCP 用)HVW-134981046611909
中型ローラコンベア(HV-60KC、HV-60KCP 用)HVW-144981046611916
RS-232C用ケーブル(D-sub9ピン、2m)AX-KO2466-2004981046612326
内蔵プリンタ用印字用紙(感熱紙、紙幅58mm、長さ約30m)5巻AX-PP147-S4981046711340
ACアダプタ 標準タイプ用(プリンタの付いていない-Cモデル用)AX-TB2664981046618076
ACアダプタ 内蔵プリンタ付タイプ用(内蔵プリンタ付-CPモデル用)AX-TB2784981046154932
表示部保護ビニールカバーAXP-3003217D4981046131018

注意・禁止事項

計量台 防塵・防水デジタル台はかりHV-CHV-CPシリーズ(ウォーターストロング) 水平器

※水平器の赤い円の中に気泡が入る様に、足コマを回して天秤の水平を合わせて下さい。

(1)理想的な設置条件は、安定した温度と湿度、堅牢で平らな床面、風や振動のない所、直射日光の当たらない室内、安定した電源などです。
(2)軟らかい床や振動する所には設置しないでください。
(3)風や温度変化の激しい所には設置しないでください。
(4)直射日光の当たる所は避けてください。
(5)腐食性ガス、引火性ガスが漂う所には設置しないでください。
(6)強い磁気や強い電波がある所には設置しないでください。
(7)静電気が発生しやすい所には設置しないでください。
(8)湿度が45%RH以下になるとプラスチックなどの絶縁物は摩擦などで静電気を帯びやすくなります。
(9)表示部は防水ではありません。表示部が濡れないよう付属の表示器カバーなどを使用してください。
(10)ACアダプタを使用する場合、不安定な交流電源は誤動作の原因となります。
(11)計量皿の保護フィルムは剥がして使用してください。
(12)使用開始の30分前には、(ACアダプタまたは、乾電池の)電源を接続し、ON/OFFスイッチを押して表示をオンした状態を維持してください。

よくあるご質問(FAQ)

HV-C/CPシリーズとHW-C/CPシリーズの違いは?:

  • HV-C/CPシリーズの分解能は1/3,000ですが、HW-C/CPシリーズの分解能は約1/10,000になります。

『-C』と『-CP』の違いは?:

  • 『-CP』は内蔵プリンタ付きになります。『-C』はAC電源と乾電池の2電源対応になります。

HV-C/CPシリーズは全て防塵防水でしょうか?:

  • 計量台のみ防塵防水になります。表示機は非防塵防水になります。

カタログ

Loading...

HV-60KCで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

計量台 防塵・防水デジタル台はかりHV-C/HV-CPシリーズ(ウォーターストロング)の型番HV-60KCのページです。
型番HV-60KCに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

計量台 防塵・防水デジタル台はかりHV-C/HV-CPシリーズ(ウォーターストロング)

計量台 防塵・防水デジタル台はかりHV-C/HV-CPシリーズ(ウォーターストロング)

    計量台 防塵・防水デジタル台はかりHW-C/HW-CPシリーズ(ウォーターストロング)

    計量台 防塵・防水デジタル台はかりHW-C/HW-CPシリーズ(ウォーターストロング)

      ウェイングインジケータ AD-4402

      ウェイングインジケータ AD-4402

        パーソナル電子天びん EK-Lシリーズ一般校正書類付

        パーソナル電子天びん EK-Lシリーズ一般校正書類付

          パーソナル電子天びん EK-Lシリーズ JCSS校正書類付

          パーソナル電子天びん EK-Lシリーズ JCSS校正書類付

            大型デジタル台はかりHV-C / HV-CPシリーズ

            大型デジタル台はかりHV-C / HV-CPシリーズ

              カウンティングスケールCUXシリーズストレインゲージ式

              カウンティングスケールCUXシリーズストレインゲージ式

                汎用電子天びん MCシリーズ

                汎用電子天びん MCシリーズ

                  生産ライン組込み用 高精度計量センサー AD-4212Cシリーズ AX-KO3590-500

                  生産ライン組込み用 高精度計量センサー AD-4212Cシリーズ AX-KO3590-500

                    ゴールド測定用電子天びん FX-GDシリーズ

                    ゴールド測定用電子天びん FX-GDシリーズ

                      防塵・防水デジタル台はかり(ウォーターストロング) HV-C / HV-CPシリーズ一般校正書類付

                      防塵・防水デジタル台はかり(ウォーターストロング) HV-C / HV-CPシリーズ一般校正書類付

                        カウンティングスケールCUXシリーズ

                        カウンティングスケールCUXシリーズ

                          ストレンゲージ式センサー用 デジタルインジケータ AD-4531B

                          ストレンゲージ式センサー用 デジタルインジケータ AD-4531B

                            メーカー エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ 新光電子 エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ 新光電子 エー・アンド・デイ
                            通常価格 47,110円 57,204円 14,195円 49,436円 61,923円 170,735円 180,000円 211,743円 14,589円 49,188円 56,572円 148,000円 25,289円
                            通常出荷日 2日目   2日目   5日目~   16日目   16日目   39日目   4日目~   5日目~   6日目   2日目   16日目   2日目~   3日目  
                            主要用途 はかり はかり - はかり はかり はかり カウンティングスケール - 周辺機器 はかり はかり カウンティングスケール はかり
                            種類 本体 本体 - 本体 本体 本体 本体 - - 本体 本体 本体 -
                            計量皿形状 角皿 角皿 - 角皿 角皿 角皿 角皿 - - 丸皿 角皿 - -
                            パソコン接続機能 有り 有り - 有り 有り 有り 有り - - 有り - 有り -
                            防塵・防水機能 有り 有り - - - 有り 無し - - - 有り 無し -

                            計量台 防塵・防水デジタル台はかりHV-C/HV-CPシリーズ(ウォーターストロング)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 「------」表示が出る
                            A
                            表示をオンしたとき、計量値が安定しないときのエラー表示です。
                            風や振動を避けてください。皿が何かにふれていないかチェックしてください。
                            Q PCにはどのように接続すればよいでしょうか。
                            A
                            ・接続方法は、計量器(はかり等)側がUSB・PC側がUSB。必要なオプションは、HVW-02CBJA。はかり本体とPCをUSBインタフェースで通信させるには、専用ドライバーが必要。市販のUSBケーブルABタイプが別途必要(双方向通信)。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            HV-15KCP
                            HV-200KC
                            HV-200KCP
                            HV-60KCP
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ひょう量
                            (g)
                            最小表示
                            (g)
                            計量皿寸法D
                            (mm)
                            計量皿寸法W
                            (mm)
                            仕様詳細 外形寸法(W)
                            (mm)
                            外形寸法(D)
                            (mm)
                            外形寸法(H)
                            (mm)
                            最大計数値
                            (個)
                            JANコード 重量
                            (kg)

                            69,770円

                            ( 76,747円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            150001 ~ 5250250内蔵プリンタ付2754743681500004981046135061約7

                            47,110円

                            ( 51,821円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            22000020 ~ 100530390標準タイプ3907127731100004981046135016約17

                            78,407円

                            ( 86,248円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            22000020 ~ 100530390内蔵プリンタ付3907127731100004981046135085約17

                            81,410円

                            ( 89,551円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            600005 ~ 20424330内蔵プリンタ付330621771120000498104613507811

                            はかりカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました