(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

防水形メモリー付き中心温度計 AD-5628

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:AD5628-00A00
防水形メモリー付き中心温度計 AD-5628 オンドケイ

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
27,917円
税込単価
30,709円

99個の測定データをメモリーでき、防水性能IPX7の、水に強い防水形・中心温度...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    中心温度計
  • 測定温度範囲(℃):
    -40.0~220.0
  • 温度最小表示(℃):
    0.1
  • 使用温度範囲(℃):
    0~40
  • 防滴・防水機能:
    防滴防水
  • 電池寿命:
    約2年(周囲温度25℃で連続使用時)
  • 測定精度:中心温度計:
    ±1.0℃(-9.9~99.9℃)、±2℃または±1.5%rdgの大きい方(その他の測定範囲)
  • データメモリー数:
    最大99個までの温度データをメモリ可能
  • 温度表示範囲(℃):
    -50.0~230.0
  • 動作湿度範囲(%RH):
    75以下(結露しないこと、金属シース部除く)
  • 金属シース部寸法(mm):
    Φ3×L130(先端部はΦ2×L18)
  • 質量(g):
    約50g(電池、シースホルダ含む)
  • 電源:
    CR2450リチウム電池1個
  • カウントアップタイマー:
    0:00 ~ 99:59 (99分59秒)、タイマー精度 ±90秒/月
  • オートパワーオフ:
    約10分、解除可能
  • 本体:外径寸法(mm):
    55(W)×55(H)×178(L)
  • 防水・防滴仕様:
    IP X7 相当(水深1mにて30分間耐水、常温の静水)
  • 測定間隔(秒):
    約1秒毎
  • 材質:
    ABS樹脂(ケース、電池フタ、シースホルダ)、SUS304(金属シース)、アクリル(表示部プレート)

(i)ご注意

  • 「AD5628-00A00」は、本体に校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図が付属しています。(「AD-5628」は本体のみです。)証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。

型番

AD5628-00A00 解除

Loading...

防水形メモリー付き中心温度計 AD-5628の仕様

測定範囲-40.0 ~ 220.0 ℃ (最小表示 0.1 ℃ )
温度表示範囲-50.0 ~ 230.0 ℃ (最小表示 0.1 ℃ )
測定精度±1.0 ℃ (-9.9 ~ 99.9 ℃)、±2℃または±1.5℃の大きい方(その他の測定範囲)
表示更新間隔約1秒毎
カウントアップタイマー0:00 ~ 99:59 (99分59秒)、タイマー精度 ±90秒/月
温度測定値メモリ数最大99個までの温度データをメモリ可能
オートパワーオフ約10分、解除可能
防水レベルIP X7 相当(水深1mにて30分間耐水、常温の静水)
動作温湿度範囲0~40℃、75%RH以下(結露しないこと、金属シース部除く)
電源、電池寿命CR2450リチウム電池1個、約2年(周囲温度25℃で連続使用時)
金属シース部寸法φ3mm×L130mm(先端部はφ2mm×L18mm)
本体外形寸法/質量55(W)×55(H)×178(L) mm/約50g (電池、シースホルダ含む)
材質ABS樹脂(ケース、電池フタ、シースホルダ)、SUS304(金属シース)、アクリル(表示部プレート)
標準付属品シースホルダ、電池(モニタ用)、取扱説明書

防水レベルIP X7相当:IPX7とは、IEC(国際電気標準会議)で標準化された規定。常温の水深1mの静水において30分間の防水性能を保持することができる。

表示部イメージ

表示部イメージ

シースホルダ・シース

シースホルダ・シース

使用イメージ

使用イメージ

 
商品情報を表示

AD5628-00A00 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
本体のみ・セット品
JANコード
付属品
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AD5628-00A00

セット品
4981046914086
シースホルダ,電池(モニタ用),取扱説明書、校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図

1個

27,917( 30,709円 )

16日目

Loading...

詳細情報

基本情報

99個の測定データをメモリーでき、防水性能IPX7の、水に強い防水形・中心温度計。
【特長】
・簡易ストップウォッチ機能(99分59秒までカウントアップ)。
・簡易ストップウォッチ機能で、温度と経過時間の変化を同時に表示(秒単位)。
・温度測定の始まりと終わりの温度および経過時間をメモリーできる。
・温度だけの簡単メモリーもできる。
・温度プローブ先端極細Φ2(直径2mm)。
【用途】
・調理時間と加熱温度の記録。
・理科学実験。

(i)ご注意

  • 「AD5628-00A00」は、本体に校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図が付属しています。(「AD-5628」は本体のみです。)証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防水形メモリー付き中心温度計 AD-5628の型番AD5628-00A00のページです。
型番AD5628-00A00に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

防水形メモリー付き中心温度計 AD-5628

防水形メモリー付き中心温度計 AD-5628

    デジタル中心温度計 MT-809

    デジタル中心温度計 MT-809

      折りたたみ式温度計 -30~+220℃

      折りたたみ式温度計 -30~+220℃

        A&D 防水中心温度計 AD-5605P

        A&D 防水中心温度計 AD-5605P

          チノー 防水型中心温度計 MF500

          チノー 防水型中心温度計 MF500

            テストー 防水型中心温度計 0560 1113

            テストー 防水型中心温度計 0560 1113

              白金デジタル温度計 MT-851

              白金デジタル温度計 MT-851

                デジタル温度計 防水型

                デジタル温度計 防水型

                  小型防水データロガー TR-55I-PT

                  小型防水データロガー TR-55I-PT

                    デジタル温度計 DT-510

                    デジタル温度計 DT-510

                      デジタル温度計(校正証明書付) DT-510-TA

                      デジタル温度計(校正証明書付) DT-510-TA

                        熱研 クイックチェック芯温計 SN-820

                        熱研 クイックチェック芯温計 SN-820

                          イージーチェック芯温計 サーミスタ SN-840

                          イージーチェック芯温計 サーミスタ SN-840

                            メーカー エー・アンド・デイ マザーツール アズワン 三商 三商 三商 アズワン シンワ測定 T&D アズワン アズワン 三商 熱研
                            通常価格 3,800円 5,500円 7,800円 4,500円 9,000円 6,000円 18,278円 5,476円 23,513円 26,329円 31,400円 6,818円 3,814円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   1日目   3日目   2日目   4日目   7日目   在庫品1日目   当日出荷可能 7日目   8日目   12日目   2日目   6日目  
                            商品タイプ 中心温度計 中心温度計 - - - - - 温度計 温湿度記録計(ロガー) - - - 温度計(外部センサータイプ)
                            測定温度範囲(℃) -40.0~220.0 -50~350 - - - - - -50~90 -199~600 - - - -50~+300
                            温度最小表示(℃) 0.1 - - - - - - 0.1 - - - - -
                            使用温度範囲(℃) 0~40 - - - - - - - - - - - 0~+50
                            防滴・防水機能 防滴防水 - - - - - - 防水 防滴 - - - -

                            防水形メモリー付き中心温度計 AD-5628のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            AD-5628
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            本体のみ・セット品 JANコード 付属品

                            3,800円

                            ( 4,180円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            本体のみ4981046441803シースホルダ,電池(モニタ用),取扱説明書

                            温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました