(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

超小型・圧縮型ボタンロードセル LCC21シリーズ

超小型・圧縮型ボタンロードセル LCC21シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
27,095円
税込価格
29,805円

荷重分布測定や、圧入・プレスの加圧変化測定に最適なボタンロードセル。【特長】・...

詳細情報を確認する

  • 主要用途:
    周辺機器
  • 種類:
    本体
  • 防塵・防水機能:
    有り
  • 防塵・防水機能詳細:
    防塵・防水性:IP64
  • 付属品:
    取付ホルダ
  • 動作環境(℃):
    -10~80

型番

未確定4件の候補があります。

Loading...

型番
定格容量
JANコード
重量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1kN(102.0kg)
4981046612197
約0.020

1個

27,095( 29,805円 )

3日目

100N(10.20kg)
4981046612166
約0.015

1個

27,095( 29,805円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

200N(20.39kg)
4981046612173
約0.015

1個

27,095( 29,805円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

500N(50.99kg)
4981046612180
約0.020

1個

27,095( 29,805円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

荷重分布測定や、圧入・プレスの加圧変化測定に最適なボタンロードセル。
【特長】
・荷重分布測定に最適。
・圧縮タイプ。
・セル取付金具付属。
・定格容量:100N(10.20kg)~1KN(102.0kg)。
【用途】
・ボタンスイッチ圧測定、キーボードの検査、打錠機圧力測定など。
・プレス機圧力測定、カシメ力測定、バネ圧力測定など。
・ロボットの力センサー、ロボットの荷重センサー、分力測定、健康器具の力測定など。

■ウェイトチェッカ特集ページのご紹介
生産性と品質の向上が実現可能!A&D ウェイトチェッカ(重量選別機)の商品特長や導入事例などを幅広くご紹介

商品仕様

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

型番LCC21N100LCC21N200LCC21N500LCC21KN001
定格容量
(質量)
100N (10.20kg)200N(20.39kg)500N (50.99kg)1kN (102.0kg)
定格出力1mV/V以上
許容過負荷150% of R.C.
総合誤差0.5% of R.O.
推奨印加電圧DC5V
最大印加電圧DC5V
零バランス±100% of R.O.
入力
端子間抵抗
1kΩ±0.1kΩ
出力
端子間抵抗
1kΩ±0.01kΩ
絶縁抵抗500MΩ以上/DC50V
温度補償範囲0℃~+70℃
許容温度範囲-10℃~+80℃
零点の
温度影響
0.5% of R.O./10℃ Typ.
出力の
温度影響
0.5% of Load/10℃ Typ.
ケーブル太さ
/長さ
φ2/2m
防塵・防水性IP64
ケーブルカラー赤:電源+、白:電源-、緑:出力+、青:出力-、黄:シールド
固有振動数45kHz55kHz30kHz35kHz
本体質量約15g約20g
JAN code4981046612166498104661217349810466121804981046612197
画像超小型・圧縮型ボタンロードセル LCC21シリーズ 外観1超小型・圧縮型ボタンロードセル LCC21シリーズ 外観2超小型・圧縮型ボタンロードセル LCC21シリーズ 外観3超小型・圧縮型ボタンロードセル LCC21シリーズ 外観4
取付ホルダ使用イメージ

取付ホルダ使用イメージ

LCC21N100/LCC21N200とLCC21N500/LCC21KN001の大きさ比較イメージ

LCC21N100/LCC21N200とLCC21N500/LCC21KN001の大きさ比較イメージ

規格表

型番φABCDEFG
LCC21N100、N200101841682820
LCC21N500、KN0011624722143224

特許・証明書情報

  • RoHS10物質:非対応
  • 該非判定:非該当(我が国の輸出管理法令に従って、輸出者自身が再度確認して頂く必要があります)

外形図

超小型・圧縮型ボタンロードセル LCC21シリーズ 外形図1

ロードセル

超小型・圧縮型ボタンロードセル LCC21シリーズ 外形図2

取付ホルダ(付属品)

使用方法・使用事例

ロードセルの設置例
超小型・圧縮型ボタンロードセル LCC21シリーズ 使用例1

接着剤は、固定面とロードセルの外周が接する所に塗布

接着剤の場合

超小型・圧縮型ボタンロードセル LCC21シリーズ 使用例2

 

取付ホルダの場合

注意・禁止事項

  • ロードセルを固定する部分(固定面)の強度は十分強固なものにしてください。
  • 取付面は図の灰色部分です。中央部のくぼみ(網線部分)に負荷がかかったり、接着剤が付着しないようにしてください。
  • ロードセルを取り付ける前に、取付面に付着しているゴミ等を必ず取り除いてください。
  • ロードセルは接着剤または、付属の取付ホルダを用いて固定してください。

よくあるご質問(FAQ)

保証はどの様になってますか?:
  • 部品単体の保証はしておりますが、組み込み等行った際の精度保証等はございません。お客様の機構等に依存する為、ご理解を下さい。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

超小型・圧縮型ボタンロードセル LCC21シリーズ

超小型・圧縮型ボタンロードセル LCC21シリーズ

    超小型・圧縮型アンプ付ボタンロードセル LCCA21シリーズ

    超小型・圧縮型アンプ付ボタンロードセル LCCA21シリーズ

      オールステンレス密閉構造型ロードセル LCC07シリーズ

      オールステンレス密閉構造型ロードセル LCC07シリーズ

        ストレンゲージ式センサー用 デジタルインジケータ AD-4531B

        ストレンゲージ式センサー用 デジタルインジケータ AD-4531B

          オールステンレスビーム型ロードセル LCM13シリーズ

          オールステンレスビーム型ロードセル LCM13シリーズ

            ビーム型ロードセル LC-5206シリーズ

            ビーム型ロードセル LC-5206シリーズ

              ストレンゲージ式センサー用 デジタルインジケータ AD-4532B

              ストレンゲージ式センサー用 デジタルインジケータ AD-4532B

                ビーム型ロードセル 浮上がり防止機構付き振れ止め金具一体型 LCM19-Mシリーズ

                ビーム型ロードセル 浮上がり防止機構付き振れ止め金具一体型 LCM19-Mシリーズ

                  ヤマト 小 中型自動台はかり 金属ワッパ

                  ヤマト 小 中型自動台はかり 金属ワッパ

                    コラム型ステンレス製ロードセル LCC11シリーズ

                    コラム型ステンレス製ロードセル LCC11シリーズ

                      シングルポイント型ロードセル LC-4103シリーズ

                      シングルポイント型ロードセル LC-4103シリーズ

                        ステンレス耐圧防爆型ビーム型ロードセル/台秤・タンク・ホッパスケールタイプLCM17-M

                        ステンレス耐圧防爆型ビーム型ロードセル/台秤・タンク・ホッパスケールタイプLCM17-M

                          テンションゲージ

                          テンションゲージ

                            メーカー エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ 大和製衡 エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エスコ
                            通常価格 27,095円 34,320円 88,633円 25,289円 21,676円 56,878円 17,054円 62,782円 2,223円 59,089円 20,049円 140,337円 13,787円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   4日目   5日目   6日目   5日目   1日目   当日出荷可能
                            主要用途 周辺機器 周辺機器 はかり はかり はかり はかり - はかり 周辺機器 はかり はかり はかり -
                            種類 本体 本体 本体 - 本体 本体 - 本体 オプション 本体 本体 本体 -
                            防塵・防水機能 有り 有り 有り - 有り 有り - 有り - 有り 有り 有り -
                            防塵・防水機能詳細 防塵・防水性:IP64 防塵・防水性:ロードセルIP64 IP67 - IP67 IP67 - IP67 - IP68(水深1.5m/100時間) IP54 IP54 -
                            付属品 取付ホルダ 取付ホルダ、アンプケースホルダ - - - - - - - - - - -

                            超小型・圧縮型ボタンロードセル LCC21シリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q ロードセルの設置方法について教えて下さい。
                            A
                            ロードセルは接着剤または、付属の取付ホルダを用いて固定してくださ。
                            または、接着剤で固定して下さい。接着剤はシアノアクリレート系接着剤を使用してくださ

                            はかりカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました