【特長】・シングルポイントロードセル採用のため、軽量で薄型・爆発等級及び発火度...
Loading...
【特長】
・シングルポイントロードセル採用のため、軽量で薄型
・爆発等級及び発火度[Exd II BT4]準拠、使用場所1種、2種適合
・労検LCB01/LCB02/LCB06に準拠
【用途】
・ガス・蒸気等の危険場所の計量に
・防爆エリアでの測定に
機種 | SB30K05-FP | SB60K05-FP | SB150K06-FP | |
---|---|---|---|---|
ひょう量 | 30.00kg×0.01kg | 60.00kg×0.02kg | 150.00kg×0.05kg | |
ゼロ点出力 | 0.06~0.13mV/V | 0.04~0.11mV/V | 0.03~0.12mV/V | |
定格出力 | 0.3mV/V±10% | |||
非直線性+ヒステリミスエラー | 0.03% of R.0. | |||
温度補償範囲 | -10℃~+40℃ | |||
最大印加電圧 | 15V | |||
入力端子間抵抗(赤、白) | 418±20Ω | |||
出力端子間抵抗(綠、青) | 348.5±5Ω | |||
絶縁抵抗 | 5,000MΩ(B/E DC50V) | |||
ケーブルの長さ | 6芯シールドケープルφ7×6m 丸端子 内径φ3.2mm | |||
計量皿寸法 | 290mm×375mm | 390mm×530mm | ||
重量 | 約13kg | 約13kg | 約15kg | |
材質 | 計量皿 | ステンレス製 | ||
ベース | 鉄製 | アルミダイキャスト |
SB30K05-FP/SB60K05-FP
(単位:mm)
SB150K06-FP
(単位:mm)