貴金属加工・製造に最適なゴールド測定用電子天びん。【特長】・FXi-02JAの...
Loading...
貴金属加工・製造に最適なゴールド測定用電子天びん。
【特長】
・FXi-02JAの使用により計量値をUSBでPCに送信可能。
・コンパクトで扱いやすいB5サイズ。
・計量センサーシステムNewSHS搭載、応答速度 約1秒。
・統計演算機能。
・GLP・GMP・GCP・ISO対応出力。
・ACアダプタ、または本体内蔵型充電バッテリ(別売品)使用可能。
・動物計量。
・コンパレータ表示ブザー付。
・床下ひょう量専用金具、RS-232C標準装備。
・g・個数・%・カラット・もんめ(真珠計量用単位)モード。
・別売のFXi-08JAの使用により、LAN上のパソコンと双方向通信を行い、 複数の天びんのデータを1台のパソコンに取り込むことが可能。
【用途】
・貴金属加工、製造での測定用。
型名 | FX-120GD | FX-200GD | FX-300GD | FX-1200GD | FX-2000GD | FX-3000GD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ひょう量 | 122g | 220g | 320g | 1,220g | 2,200g | 3,200g | |
最小表示 | 0.001g | 0.01g | |||||
個数モード | 計数可能最小単位質量 | 0.001g | 0.01g | ||||
サンプル数 | 5、10、25、50または100個 | ||||||
パーセントモード | 100%登録最小質量 | 0.001g | 0.01g | ||||
パーセント最小表示 | 0.01%、0.1%、1%、(100%質量により自動切り替え) | ||||||
計量皿寸法 | φ130mm/計量皿の材質=SUS304 | φ150mm/計量皿の材質=SUS304 | |||||
外形寸法/本体質量 | 193(W)×262.5(D)×85.5(H)mm/約2.5kg |
特長
各部名称
FX-120GD/FX-200GD/FX-300GD
(単位:mm)
FX-1200GD/FX-2000GD/FX-3000GD
※小型風防が付属。
(単位:mm)