(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

OL形 小形レベルセンサ OLV-2A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

OL形 小形レベルセンサ OLV-2A

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
3,737円 ~ 4,577円
税込価格
4,111円 ~ 5,035円

【特長】・小形・低価格・豊富な機種。・タンク内の圧力や温度の影響なし。・高い信...

詳細情報を確認する

  • 本体材質:
    ポリアセタール
  • フロート材質:
    発泡NBR+フェノール
  • ストッパ材質:
    SUS316
  • 取付ナット材質:
    ポリアセタール
  • ユニオン材質:
    ポリアセタール
  • 外径寸法(mm):
    φ25×H25
  • 内径寸法(mm):
    φ9
  • 測定可能比重:
    0.6以上
  • 吃水寸法(mm):
    14
  • 測定可能粘度:
    0.5Pa・s(Max.)
  • 詳細タイプ:
    標準タイプ
  • 重量(g):
    約15
  • 使用温度(℃):
    -10~+90
  • 耐圧力(MPa):
    1 Max.(静圧)
  • 取り付けねじ規格:
    G1/8
  • リード線仕様:
    耐熱PVC被覆 UL1430 AWG22(黒色)
  • リード線引張強度(N):
    20 Max.
  • 耐衝撃性:
    100 m/s² Max.
  • スイッチ応差(mm):
    1.5±1

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品仕様

材質本体ポリアセタール
フロート発砲NBR+フェノール
ストッパSUS316
取付ナットポリアセタール
ユニオンポリアセタール
フロート外形寸法φ25×H25mm
内径寸法φ9
測定可能比重0.6以上
吃水 ※114mm
測定可能粘度(Max.)0.5 Pa・s
逆特性 ※2
その他使用温度(℃)-10~+90
耐圧力(静圧)1MPa Max.
質量約15g
取付ねじ規格G 1/8
リード線耐熱PVC被覆
UL 1430 AWG22(黒色)
リードの長さ300mm
リード線引張り強さ ※320 N Max.
耐衝撃性100 m/s2 Max.
センサ側ユニオンPOM

※1:吃水欄の数値は、フロート底部よりの寸法です。(液比重「1.0」の場合の数値です。)
※2:逆特性とは、フロートを上下に反転した時、逆動作になる事を意味し、「○」は可能、「×」は不可能です。
※3:リード線の引張り強さは、本体とリード線の接着力を表します。

動作特性

フロートと液面の関係(液体の比重が、「1.0」の場合の数値)

OL形 小形レベルセンサ OLV-2A 製品特長・仕様
  • スイッチ応差:1.5±1mm
  • フロートとステムのクリアランス:1.4mm

外形図

RoHS指令対応:可

OL形 小形レベルセンサ OLV-2A 外形図

注意・禁止事項

  • 接液部材質に対する測定液の腐食性に関しては十分な検討を行ってください。
    腐食が発生した場合、フロートの沈没、本体の溶解等により、性能に支障をきたす可能性があります。
  • 高粘度、あるいは多量のスラッジを含む液体、または、付着性、結晶性のある液体の場合は、フロート、ステムを定期的に洗浄してください。
    付着物が増加していきますとフロートの動きが妨げられ、動作に支障をきたす可能性があります。
  • 液比重が小さいとフロートが浮かばないため、使用できない場合があります。
  • 多量の鉄粉等を金属浮遊物がある液体には使用しないでください。
    本製品はマグネットを使用しているため、鉄粉等により誤動作する可能性があります。
  • 強い磁界の影響があるところ(大形モータ付近等)の付近での使用、保管等は行わないでください。
    本センサはマグネットの磁力によって動作するため、強磁界体の影響を受け誤作動する可能性があります。
  • センサに衝撃を与えないでください。落とす。倒す、ぶつける、引きずる等は、センサに衝撃を与え、破損する可能性があります。
  • リード線を20N以上の力で引っ張らないでください。内部回路が破損することがあります。
  • 腐食性雰囲気(NH3、SO2、Cl2等)での使用、保管等は行わないでください。リード線の心線が腐食され導通不良となる可能性があります。
  • 本センサは防滴構造ではないため、屋外では使用できません。水滴がリード線引き出し口に溜まりますと内部回路まで浸透する可能性があります。

メーカー紹介

さらに進化するセンサ。輝く未来を拓く企業へダッシュ。
今、センサは単なる検出機器ではなく、プロセス機器・設備そのもののクオリティを左右する重要なファクターです。
「ノーケン」は早くから新しい時代の到来を予測し、技術革新や製品展開に、事業展開に・・・と。企業活動全般にわたって、クオリティを追求。
輝く未来に向けて前進をつづけるとともに、発展への新たな飛翔に限りなくアプローチしていきます。

 
商品情報を表示

型番リスト

型番
リード線長さ(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
300
10

1個

3,737( 4,111円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

1000
10

1個

4,577( 5,035円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・小形・低価格・豊富な機種。
・タンク内の圧力や温度の影響なし。
・高い信頼と安全性。
・抜群の現場対応性。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

OL形 小形レベルセンサ OLV-2A

OL形 小形レベルセンサ OLV-2A

    クイックフロート FQ形

    クイックフロート FQ形

      漏液アラームEM0320

      漏液アラームEM0320

        マグネット式レベルセンサ FM-11

        マグネット式レベルセンサ FM-11

          ニューマチック式レベルセンサ FP形

          ニューマチック式レベルセンサ FP形

            樹脂製フローメータ RK20Tシリーズ

            樹脂製フローメータ RK20Tシリーズ

              小型フローメータ

              小型フローメータ

                フローペットEG・NX30用電池・渦式フローモニター用電池

                フローペットEG・NX30用電池・渦式フローモニター用電池

                  フローモニター L 接続径10~14㎜

                  フローモニター L 接続径10~14㎜

                    小形レベルセンサ 標準タイプOL形

                    小形レベルセンサ 標準タイプOL形

                      超小型ガス発生装置 Mini-CUBEシリーズ N2 O2 O3 CDA

                      超小型ガス発生装置 Mini-CUBEシリーズ N2 O2 O3 CDA

                        精密加工による回転式ニードルバルブ【禁油仕様(グリスレス)】 2420シリーズ

                        精密加工による回転式ニードルバルブ【禁油仕様(グリスレス)】 2420シリーズ

                          石鹸膜流量計(500mL/1L用)

                          石鹸膜流量計(500mL/1L用)

                            メーカー ノーケン ノーケン アズワン ノーケン ノーケン コフロック コフロック オーバル 三商 ノーケン コフロック コフロック アズワン
                            通常価格 3,737円 9,300円 2,140円 29,191円 11,895円 9,372円 13,332円 8,376円 1,100円 4,297円 751,137円 13,482円 28,500円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   8日目   3日目~   9日目~   1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 6日目   在庫品1日目   当日出荷可能 19日目   19日目   10日目~  
                            本体材質 ポリアセタール - - - - - - - - - - - -
                            フロート材質 発泡NBR+フェノール - - SUS316 - - - - - - - - -
                            ストッパ材質 SUS316 - - - - - - - - - - - -
                            取付ナット材質 ポリアセタール - - - - - - - - - - - -
                            ユニオン材質 ポリアセタール - - - - - - - - - - - -

                            OL形 小形レベルセンサ OLV-2Aのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            流量計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました