(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ラベルシール[レーザープリンタ]光沢紙 A4 1面 100シート入

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ラベルシール[レーザープリンタ]光沢紙 A4 1面 100シート入【100個入り】

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
5,889円
税込単価
6,478円

【特長】・レーザープリンタでの印字適性に優れたラベルシールです。・光沢紙なので...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    フィルム/シート
  • 形態:
    カット紙
  • 詳細タイプ:
    A4判 1面 ノーカット
  • 色:
    ホワイト
  • サイズ:
    A4判 (210×297mm)
  • 厚み(mm):
    0.16(155g/㎡)
  • JANコード:
    4906186287845
  • ラベル厚み(mm):
    0.10
  • 面付:
    1面 1列×1段
  • 一片サイズ(mm):
    210×297
  • 白色度(%):
    81
  • 内容量:
    100シート

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

28784

100シート

1パック

100個入り

5,889( 6,478円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・レーザープリンタでの印字適性に優れたラベルシールです。
・光沢紙なので、イラストなども色鮮やかに印刷できます。
・高熱に耐える安心耐熱設計。
・カラーコピー機でも使用できます。
・カラーレーザー・モノクロレーザー、カラーコピー機に対応
・方眼つきはくり紙を使用、はくり紙に切り込み線
【材質】
・光沢コート紙

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ラベルシール[レーザープリンタ]光沢紙 A4 1面 100シート入の型番28784のページです。
型番28784に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ラベルシール[レーザープリンタ]光沢紙 A4 1面 100シート入

ラベルシール[レーザープリンタ]光沢紙 A4 1面 100シート入

    ラベルシール[プリンタ兼用] A3 1面 100シート入

    ラベルシール[プリンタ兼用] A3 1面 100シート入

      ラベルシール[インクジェット]光沢紙 A4 10シート入

      ラベルシール[インクジェット]光沢紙 A4 10シート入

        ラベルシール[プリンタ兼用] A4

        ラベルシール[プリンタ兼用] A4

          ラベルシール[プリンタ兼用]強粘着タイプ A4

          ラベルシール[プリンタ兼用]強粘着タイプ A4

            ラベルシール[レーザープリンタ]A4 1面 はがしやすい加工付

            ラベルシール[レーザープリンタ]A4 1面 はがしやすい加工付

              ラベルシール[レーザープリンタ]光沢フィルム・透明 A4 1面 100シート入

              ラベルシール[レーザープリンタ]光沢フィルム・透明 A4 1面 100シート入

                ラベルシール[コピー機] A4

                ラベルシール[コピー機] A4

                  VHSビデオ背面用ラベルシール[プリンタ兼用] キレイにはがせるタイプ 12面

                  VHSビデオ背面用ラベルシール[プリンタ兼用] キレイにはがせるタイプ 12面

                    パソコンプリンタ&ワープロラベルシール[プリンタ兼用] A4判

                    パソコンプリンタ&ワープロラベルシール[プリンタ兼用] A4判

                      ラベルシール[インクジェット] A4 四辺余白付

                      ラベルシール[インクジェット] A4 四辺余白付

                        ラベルシール[レーザープリンタ] 水に強いタイプ マット紙・ホワイト A4 1面 100シート入

                        ラベルシール[レーザープリンタ] 水に強いタイプ マット紙・ホワイト A4 1面 100シート入

                          ラベルシール[インクジェット] A4 1面/21面 500シート入

                          ラベルシール[インクジェット] A4 1面/21面 500シート入

                            メーカー エーワン エーワン エーワン エーワン エーワン エーワン エーワン エーワン エーワン エーワン エーワン エーワン エーワン
                            通常価格 5,889円 9,917円 917円 603円 1,093円 1,442円 15,934円 1,548円 798円 17,572円 985円 8,823円 23,428円
                            通常出荷日 6日目   4日目   9日目   4日目~   1日目   6日目   6日目   4日目~   1日目   6日目   4日目~   4日目   6日目  
                            商品タイプ フィルム/シート フィルム/シート インクジェット印刷用紙 フィルム/シート フィルム/シート フィルム/シート フィルム/シート フィルム/シート フィルム/シート フィルム/シート インクジェット印刷用紙 フィルム/シート インクジェット印刷用紙
                            形態 カット紙 カット紙 カット紙 カット紙 カット紙 カット紙 カット紙 カット紙 カット紙 カット紙 カット紙 カット紙 カット紙
                            詳細タイプ A4判 1面 ノーカット マット紙 A3判 1面 ノーカット - - - マット紙 A4 1面 ノーカット A4 1面 ノーカット - マット紙 A4判 12面 四辺余白付 角丸 - - マット紙 A4 1面 ノーカット -
                            ホワイト ホワイト ホワイト ホワイト ホワイト ホワイト 透明 ホワイト ホワイト ホワイト ホワイト ホワイト ホワイト
                            サイズ A4判 (210×297mm) A3判 (297×420mm) A4判 (210×297mm) A4判 (210×297mm) A4判 (210×297mm) A4判 (210×297mm) A4判 (210×297mm) A4判 (210×297mm) A4判 (210×297mm) A4判 (210×297mm) A4判 (210×297mm) A4判 (210×297mm) A4判 (210×297mm)

                            ラベルシール[レーザープリンタ]光沢紙 A4 1面 100シート入のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            装置用ラベル
                            評価 4.0満足度:4.02023/06/27
                            装置に貼り付けるラベル用に使用しました。
                            画質もきれいに出来ました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            OA用紙カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました