(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ラベルシール[レーザープリンタ]光沢フィルム・透明 A4 1面 100シート入

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ラベルシール[レーザープリンタ]光沢フィルム・透明 A4 1面 100シート入【100個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
15,934円
税込単価
17,527円

【特長】・レーザープリンタでの印字適性に優れたラベルです。・下地が生かせる透明...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    フィルム/シート
  • 形態:
    カット紙
  • 詳細タイプ:
    A4 1面 ノーカット
  • 色:
    透明
  • サイズ:
    A4判 (210×297mm)
  • 厚み(mm):
    0.15
  • JANコード:
    4906186284271
  • ラベル厚み(mm):
    0.07
  • 面付:
    1面 1列×1段
  • 一片サイズ(mm):
    210×297
  • 内容量:
    100シート

Loading...

製品特長・仕様

外観図

ラベルシール[レーザープリンタ]光沢フィルム・透明 A4 1面 100シート入 外観図

製品の基本仕様・特長

型番シートサイズ材質標準総厚みラベル厚み入数
28427A4判 (210×297mm)ポリエステルフィルム+レーザー専用塗工0.15mm0.07mm100シート
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

28427

100シート

1パック

100個入り

15,934( 17,527円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・レーザープリンタでの印字適性に優れたラベルです。
・下地が生かせる透明フィルムタイプ。
・特殊加工でトナー定着がいい!
・カラーレーザープリンタでも使用できます。
・カラーレーザー・モノクロレーザー、カラーコピー機に対応
【材質】
・ポリエステルフィルム

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ラベルシール[レーザープリンタ]光沢フィルム・透明 A4 1面 100シート入の型番28427のページです。
型番28427に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ラベルシール[レーザープリンタ]光沢フィルム・透明 A4 1面 100シート入

ラベルシール[レーザープリンタ]光沢フィルム・透明 A4 1面 100シート入

    ラベルシール[レーザープリンタ] 水に強いタイプ マット紙・ホワイト A4 1面 100シート入

    ラベルシール[レーザープリンタ] 水に強いタイプ マット紙・ホワイト A4 1面 100シート入

      ラベルシール[レーザープリンタ]A4 1面 はがしやすい加工付

      ラベルシール[レーザープリンタ]A4 1面 はがしやすい加工付

        ラベルシール[レーザープリンタ]光沢紙 A4 1面 100シート入

        ラベルシール[レーザープリンタ]光沢紙 A4 1面 100シート入

          ラベルシール[コピー機] A4

          ラベルシール[コピー機] A4

            ラベルシール[インクジェット]光沢紙 A4 10シート入

            ラベルシール[インクジェット]光沢紙 A4 10シート入

              ラベルシール[プリンタ兼用] A4

              ラベルシール[プリンタ兼用] A4

                VHSビデオ背面用ラベルシール[プリンタ兼用] キレイにはがせるタイプ 12面

                VHSビデオ背面用ラベルシール[プリンタ兼用] キレイにはがせるタイプ 12面

                  ラベルシール[プリンタ兼用]強粘着タイプ A4

                  ラベルシール[プリンタ兼用]強粘着タイプ A4

                    メーカー エーワン エーワン エーワン エーワン エーワン エーワン エーワン エーワン エーワン
                    通常価格 15,934円 8,823円 1,442円 5,889円 1,548円 917円 603円 798円 1,093円
                    通常出荷日 6日目   4日目   6日目   6日目   4日目~   9日目   4日目~   1日目   1日目  
                    商品タイプ フィルム/シート フィルム/シート フィルム/シート フィルム/シート フィルム/シート インクジェット印刷用紙 フィルム/シート フィルム/シート フィルム/シート
                    形態 カット紙 カット紙 カット紙 カット紙 カット紙 カット紙 カット紙 カット紙 カット紙
                    詳細タイプ A4 1面 ノーカット マット紙 A4 1面 ノーカット マット紙 A4 1面 ノーカット A4判 1面 ノーカット - - - マット紙 A4判 12面 四辺余白付 角丸 -
                    透明 ホワイト ホワイト ホワイト ホワイト ホワイト ホワイト ホワイト ホワイト
                    サイズ A4判 (210×297mm) A4判 (210×297mm) A4判 (210×297mm) A4判 (210×297mm) A4判 (210×297mm) A4判 (210×297mm) A4判 (210×297mm) A4判 (210×297mm) A4判 (210×297mm)

                    ラベルシール[レーザープリンタ]光沢フィルム・透明 A4 1面 100シート入のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    OA用紙カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました