(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ラベルシール[レーザープリンタ] 水に強いタイプ マット紙・ホワイト A4 1面 100シート入

ラベルシール[レーザープリンタ] 水に強いタイプ マット紙・ホワイト A4 1面 100シート入【100個入り】

通常単価(税別)
8,823円
税込単価
9,705円

【特長】・レーザープリンタでの印字適性に優れたラベルです。・特殊加工なので表面...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    フィルム/シート
  • 形態:
    カット紙
  • 詳細タイプ:
    マット紙 A4 1面 ノーカット
  • 色:
    ホワイト
  • サイズ:
    A4判 (210×297mm)
  • 厚み(mm):
    0.15(145.0g/㎡)
  • JANコード:
    4906186283922
  • ラベル厚み(mm):
    0.10
  • 面付:
    1面 1列×1段
  • 一片サイズ(mm):
    210×297
  • 白色度(%):
    86
  • 内容量:
    100シート

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

28392

100シート

1パック

100個入り

8,823( 9,705円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・レーザープリンタでの印字適性に優れたラベルです。
・特殊加工なので表面はもちろん、断面にも耐水性があります。
・粘着剤も水に強いタイプの糊を使用しています。
・再生可能なはくり紙、方眼つきはくり紙を使用
・カラーレーザー・モノクロレーザー、カラーコピー機に対応
【材質】
・塗工紙

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ラベルシール[レーザープリンタ] 水に強いタイプ マット紙・ホワイト A4 1面 100シート入の型番28392のページです。
型番28392に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ラベルシール[レーザープリンタ] 水に強いタイプ マット紙・ホワイト A4 1面 100シート入

ラベルシール[レーザープリンタ] 水に強いタイプ マット紙・ホワイト A4 1面 100シート入

    ラベルシール[プリンタ兼用]強粘着タイプ A4

    ラベルシール[プリンタ兼用]強粘着タイプ A4

      ラベルシール[プリンタ兼用] A4

      ラベルシール[プリンタ兼用] A4

        ラベルシール[レーザープリンタ]光沢フィルム・透明 A4 1面 100シート入

        ラベルシール[レーザープリンタ]光沢フィルム・透明 A4 1面 100シート入

          ラベルシール[レーザープリンタ]A4 1面 はがしやすい加工付

          ラベルシール[レーザープリンタ]A4 1面 はがしやすい加工付

            ラベルシール[コピー機] A4

            ラベルシール[コピー機] A4

              ラベルシール[レーザープリンタ] A4 四辺余白付 角丸

              ラベルシール[レーザープリンタ] A4 四辺余白付 角丸

                ラベルシール[プリンタ兼用] A3 1面 100シート入

                ラベルシール[プリンタ兼用] A3 1面 100シート入

                  パソコンプリンタ&ワープロラベルシール[プリンタ兼用] A4判

                  パソコンプリンタ&ワープロラベルシール[プリンタ兼用] A4判

                    ラベルシール[レーザープリンタ]光沢紙 A4 1面 100シート入

                    ラベルシール[レーザープリンタ]光沢紙 A4 1面 100シート入

                      VHSビデオ背面用ラベルシール[プリンタ兼用] キレイにはがせるタイプ 12面

                      VHSビデオ背面用ラベルシール[プリンタ兼用] キレイにはがせるタイプ 12面

                        メーカー エーワン エーワン エーワン エーワン エーワン エーワン エーワン エーワン エーワン エーワン エーワン
                        通常価格 8,823円 1,093円 603円 15,934円 1,442円 1,548円 1,442円 9,917円 17,572円 5,889円 798円
                        通常出荷日 4日目   1日目   4日目~   6日目   6日目   4日目~   6日目   4日目   6日目   6日目   1日目  
                        商品タイプ フィルム/シート フィルム/シート フィルム/シート フィルム/シート フィルム/シート フィルム/シート フィルム/シート フィルム/シート フィルム/シート フィルム/シート フィルム/シート
                        形態 カット紙 カット紙 カット紙 カット紙 カット紙 カット紙 カット紙 カット紙 カット紙 カット紙 カット紙
                        詳細タイプ マット紙 A4 1面 ノーカット - - A4 1面 ノーカット マット紙 A4 1面 ノーカット - - マット紙 A3判 1面 ノーカット - A4判 1面 ノーカット マット紙 A4判 12面 四辺余白付 角丸
                        ホワイト ホワイト ホワイト 透明 ホワイト ホワイト ホワイト ホワイト ホワイト ホワイト ホワイト
                        サイズ A4判 (210×297mm) A4判 (210×297mm) A4判 (210×297mm) A4判 (210×297mm) A4判 (210×297mm) A4判 (210×297mm) A4判 (210×297mm) A3判 (297×420mm) A4判 (210×297mm) A4判 (210×297mm) A4判 (210×297mm)

                        ラベルシール[レーザープリンタ] 水に強いタイプ マット紙・ホワイト A4 1面 100シート入のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        OA用紙カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました