(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ラベルシール[レーザープリンタ] A4 四辺余白付 角丸

ラベルシール[レーザープリンタ] A4 四辺余白付 角丸【20~500個入り】

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,442円 ~ 27,204円
税込価格
1,586円 ~ 29,924円

【特長】・レーザープリンタでの印字適性に優れたラベルシールです。・各種表示用の...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    フィルム/シート
  • 形態:
    カット紙
  • 色:
    ホワイト
  • サイズ:
    A4判 (210×297mm)
  • 厚み(mm):
    0.13(120g/㎡)
  • ラベル厚み(mm):
    0.07
  • 白色度(%):
    82

型番

未確定6件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品仕様

型番商品タイプ形態詳細タイプ
28650フィルム/シートカット紙マット紙 A4 18面
28659フィルム/シートカット紙マット紙 A4 21面
31147フィルム/シートカット紙マット紙 A4 30面
31149フィルム/シートカット紙マット紙 A4 24面
31150フィルム/シートカット紙マット紙 A4 24面
31148フィルム/シートカット紙マット紙 A4 24面
商品情報を表示

型番リスト

型番
詳細タイプ
JANコード
面付
一片サイズ(mm)
仕様
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
マット紙 A4 18面
4906186286503
18面 3列×6段
63.5×46.5
はがしやすい
500シート(9000片)

1パック

500個入り

25,280( 27,808円 )

6日目

マット紙 A4 21面
4906186286596
21面 3列×7段
63.5×38.1
はがしやすい
500シート(10500片)

1パック

500個入り

25,280( 27,808円 )

6日目

マット紙 A4 30面
4906186311472
30面 3列×10段
53.3×25.4
はがしやすい
500シート(15000片)

1パック

500個入り

27,204( 29,924円 )

6日目

マット紙 A4 24面
4906186311489
24面 2列×12段
83.8×21.2
-
20シート(480片)

1パック

20個入り

1,442( 1,586円 )

6日目

マット紙 A4 24面
4906186311496
24面 2列×12段
83.8×21.2
-
100シート(2400片)

1パック

100個入り

5,941( 6,535円 )

6日目

マット紙 A4 24面
4906186311502
24面 2列×12段
83.8×21.2
-
500シート(12000片)

1パック

500個入り

27,204( 29,924円 )

6日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・レーザープリンタでの印字適性に優れたラベルシールです。
・各種表示用のラベルが手軽にキレイに作れます。
・特殊加工でトナー定着がいい!カラーレーザープリンタでも使用できます。
・再生可能なはくり紙を使用
・カラーレーザー・モノクロレーザー、カラーコピー機、カラーレーザー・モノクロレーザーに対応
【材質】
・上質紙+レーザー専用塗工

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ラベルシール[レーザープリンタ] A4 四辺余白付 角丸

ラベルシール[レーザープリンタ] A4 四辺余白付 角丸

    パソコンプリンタ&ワープロラベルシール[プリンタ兼用] A4判

    パソコンプリンタ&ワープロラベルシール[プリンタ兼用] A4判

      ラベルシール[インクジェット] A4 1面/21面 500シート入

      ラベルシール[インクジェット] A4 1面/21面 500シート入

        ラベルシール[インクジェット] A4 四辺余白付

        ラベルシール[インクジェット] A4 四辺余白付

          プロフェッショナルフォトペーパー<薄手光沢> サイズ:幅914mm×長30.5m

          プロフェッショナルフォトペーパー<薄手光沢> サイズ:幅914mm×長30.5m

            プロフェッショナルフォトペーパー<薄手光沢> サイズ:幅610mm×長30.5m

            プロフェッショナルフォトペーパー<薄手光沢> サイズ:幅610mm×長30.5m

              MC厚手マット紙ロール サイズ:幅610mm×長25m

              MC厚手マット紙ロール サイズ:幅610mm×長25m

                メーカー エーワン エーワン エーワン エーワン EPSON EPSON EPSON
                通常価格 1,442円 17,572円 23,428円 985円 39,908円 27,842円 6,560円
                通常出荷日 6日目   6日目   6日目   4日目~   1日目   1日目   1日目  
                商品タイプ フィルム/シート フィルム/シート インクジェット印刷用紙 インクジェット印刷用紙 インクジェット印刷用紙 インクジェット印刷用紙 インクジェット印刷用紙
                形態 カット紙 カット紙 カット紙 カット紙 ロール紙 ロール紙 ロール紙
                ホワイト ホワイト ホワイト ホワイト - - -
                サイズ A4判 (210×297mm) A4判 (210×297mm) A4判 (210×297mm) A4判 (210×297mm) - - -
                厚み(mm) 0.13(120g/㎡) 0.13(120g/㎡) 0.15(125g/㎡) 0.15(125g/㎡) - - -

                ラベルシール[レーザープリンタ] A4 四辺余白付 角丸のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                OA用紙カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました

                閉じる

                比較リスト