(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ラベルシール[プリンタ兼用]強粘着タイプ A4

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ラベルシール[プリンタ兼用]強粘着タイプ A4【18~100個入り】

  • 数量スライド割引
評価 2.0平均満足度2.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
1,093円 ~ 4,875円
税込価格
1,202円 ~ 5,363円

【特長】・いろいろなプリンタで印刷できるラベルシールです。・しっかり貼れる強粘...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    フィルム/シート
  • 形態:
    カット紙
  • 色:
    ホワイト
  • サイズ:
    A4判 (210×297mm)
  • 厚み(mm):
    0.13(120g/㎡)
  • ラベル厚み(mm):
    0.07
  • 白色度(%):
    82

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品仕様

型番商品タイプ形態詳細タイプ
78244フィルム/シートカット紙マット紙 A4 44面 四辺余白付
78318フィルム/シートカット紙マット紙 A4 18面 上下余白付
28416フィルム/シートカット紙マット紙 A4 1面 ノーカット
78210フィルム/シートカット紙マット紙 A4判 10面 四辺余白付
商品情報を表示

型番リスト

型番
詳細タイプ
JANコード
面付
一片サイズ(mm)
仕様
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
マット紙 A4 1面 ノーカット
4906186284165
1面 1列×1段
210×297
方眼つきはくり紙を使用、はくり紙に切り込み線
100シート

1パック

100個入り

4,875( 5,363円 )

1日目

マット紙 A4判 10面 四辺余白付
4906186782104
10面 2列×5段
86.4×50.8
-
18シート(180片)

1パック

18個入り

1,093( 1,202円 )

1日目

マット紙 A4 44面 四辺余白付
4906186782449
44面 4列×11段
48.3×25.4
-
18シート(792片)

1パック

18個入り

1,093( 1,202円 )

1日目

マット紙 A4 18面 上下余白付
4906186783187
18面 3列×6段
70×42.3
-
18シート

1パック

18個入り

1,093( 1,202円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・いろいろなプリンタで印刷できるラベルシールです。
・しっかり貼れる強粘着タイプです。
・高品質の素材を使用しているため、印刷適性に優れています。
・再生可能なはくり紙を使用
・染料系インク・顔料系インク、カラーレーザー・モノクロレーザー、カラーコピー機、カラーレーザー・モノクロレーザー、ドットインパクトプリンタに対応、手書
【材質】
・上質紙

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ラベルシール[プリンタ兼用]強粘着タイプ A4

ラベルシール[プリンタ兼用]強粘着タイプ A4

    ラベルシール[プリンタ兼用] A4

    ラベルシール[プリンタ兼用] A4

      VHSビデオ背面用ラベルシール[プリンタ兼用] キレイにはがせるタイプ 12面

      VHSビデオ背面用ラベルシール[プリンタ兼用] キレイにはがせるタイプ 12面

        ラベルシール[レーザープリンタ]光沢紙 A4 1面 100シート入

        ラベルシール[レーザープリンタ]光沢紙 A4 1面 100シート入

          ラベルシール[コピー機] A4

          ラベルシール[コピー機] A4

            ラベルシール[レーザープリンタ]光沢フィルム・透明 A4 1面 100シート入

            ラベルシール[レーザープリンタ]光沢フィルム・透明 A4 1面 100シート入

              ラベルシール[レーザープリンタ] 水に強いタイプ マット紙・ホワイト A4 1面 100シート入

              ラベルシール[レーザープリンタ] 水に強いタイプ マット紙・ホワイト A4 1面 100シート入

                ラベルシール[レーザープリンタ]A4 1面 はがしやすい加工付

                ラベルシール[レーザープリンタ]A4 1面 はがしやすい加工付

                  ラベルシール[インクジェット]光沢紙 A4 10シート入

                  ラベルシール[インクジェット]光沢紙 A4 10シート入

                    メーカー エーワン エーワン エーワン エーワン エーワン エーワン エーワン エーワン エーワン
                    通常価格 1,093円 603円 798円 5,889円 1,548円 15,934円 8,823円 1,442円 917円
                    通常出荷日 1日目   4日目~   1日目   6日目   4日目~   6日目   4日目   6日目   9日目  
                    商品タイプ フィルム/シート フィルム/シート フィルム/シート フィルム/シート フィルム/シート フィルム/シート フィルム/シート フィルム/シート インクジェット印刷用紙
                    形態 カット紙 カット紙 カット紙 カット紙 カット紙 カット紙 カット紙 カット紙 カット紙
                    ホワイト ホワイト ホワイト ホワイト ホワイト 透明 ホワイト ホワイト ホワイト
                    サイズ A4判 (210×297mm) A4判 (210×297mm) A4判 (210×297mm) A4判 (210×297mm) A4判 (210×297mm) A4判 (210×297mm) A4判 (210×297mm) A4判 (210×297mm) A4判 (210×297mm)
                    厚み(mm) 0.13(120g/㎡) 0.13(120g/㎡) 0.13(125g/㎡) 0.16(155g/㎡) 0.13(120.0g/㎡) 0.15 0.15(145.0g/㎡) 0.13(120g/㎡) 0.18(165.0g/㎡)

                    ラベルシール[プリンタ兼用]強粘着タイプ A4のレビュー

                    評価 2.0 平均満足度:2.0 1件のレビュー
                    各種仕分けボックス用に
                    評価 2.0満足度:2.02023/04/13
                    プリンターで印刷後、仕分けボックス用に使用しましたが、ずれてしまいあまりよくありません。
                    電話サポートにて対処していただきましたが担当者の感じは問題はありませんでした。
                    商品アイデアは良いのですが、だれでも簡単にきれいにカットできるようになればよいと思います。

                    もっと読む 閉じる

                    ミスミからのコメント

                    貴重なご意見をいただき誠にありがとうございます。
                    メーカーに情報共有させていただき、今後の商品品質改善に努めさせていただきます。

                    0が参考にしています。

                    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                    OA用紙カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました