(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ラベルシール[プリンタ兼用] A3 1面 100シート入

ラベルシール[プリンタ兼用] A3 1面 100シート入【100個入り】

通常単価(税別)
9,917円
税込単価
10,909円

【特長】・いろいろなプリンタで印刷できるラベルシールです。・ノーカットなので自...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    フィルム/シート
  • 形態:
    カット紙
  • 詳細タイプ:
    マット紙 A3判 1面 ノーカット
  • 色:
    ホワイト
  • サイズ:
    A3判 (297×420mm)
  • 厚み(mm):
    0.13(120g/㎡)
  • JANコード:
    4906186284240
  • ラベル厚み(mm):
    0.07
  • 面付:
    1面 1列×1段
  • 一片サイズ(mm):
    297×420
  • 白色度(%):
    81
  • 内容量:
    100シート

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

28424

100シート

1パック

100個入り

9,917( 10,909円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・いろいろなプリンタで印刷できるラベルシールです。
・ノーカットなので自由に切って使えます。
・高品質の素材を使用しているため、印刷適性に優れています。
・再生可能なはくり紙、方眼つきはくり紙を使用、はくり紙に切り込み線
・染料系インク・顔料系インク、カラーレーザー・モノクロレーザー、カラーコピー機、カラーレーザー・モノクロレーザー、ドットインパクトプリンタに対応、手書
【材質】
・上質紙

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ラベルシール[プリンタ兼用] A3 1面 100シート入の型番28424のページです。
型番28424に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ラベルシール[プリンタ兼用] A3 1面 100シート入

ラベルシール[プリンタ兼用] A3 1面 100シート入

    ラベルシール[レーザープリンタ]光沢紙 A4 1面 100シート入

    ラベルシール[レーザープリンタ]光沢紙 A4 1面 100シート入

      ラベルシール[プリンタ兼用] A4

      ラベルシール[プリンタ兼用] A4

        ラベルシール[プリンタ兼用]強粘着タイプ A4

        ラベルシール[プリンタ兼用]強粘着タイプ A4

          VHSビデオ背面用ラベルシール[プリンタ兼用] キレイにはがせるタイプ 12面

          VHSビデオ背面用ラベルシール[プリンタ兼用] キレイにはがせるタイプ 12面

            ラベルシール[インクジェット]光沢紙 A4 10シート入

            ラベルシール[インクジェット]光沢紙 A4 10シート入

              パソコンプリンタ&ワープロラベルシール[プリンタ兼用] A4判

              パソコンプリンタ&ワープロラベルシール[プリンタ兼用] A4判

                ラベルシール[レーザープリンタ]A4 1面 はがしやすい加工付

                ラベルシール[レーザープリンタ]A4 1面 はがしやすい加工付

                  ラベルシール[インクジェット] A4 四辺余白付

                  ラベルシール[インクジェット] A4 四辺余白付

                    ラベルシール[レーザープリンタ]光沢フィルム・透明 A4 1面 100シート入

                    ラベルシール[レーザープリンタ]光沢フィルム・透明 A4 1面 100シート入

                      ラベルシール[レーザープリンタ] 水に強いタイプ マット紙・ホワイト A4 1面 100シート入

                      ラベルシール[レーザープリンタ] 水に強いタイプ マット紙・ホワイト A4 1面 100シート入

                        メーカー エーワン エーワン エーワン エーワン エーワン エーワン エーワン エーワン エーワン エーワン エーワン
                        通常価格 9,917円 5,889円 603円 1,093円 798円 917円 17,572円 1,442円 985円 15,934円 8,823円
                        通常出荷日 4日目   6日目   4日目~   1日目   1日目   9日目   6日目   6日目   4日目~   6日目   4日目  
                        商品タイプ フィルム/シート フィルム/シート フィルム/シート フィルム/シート フィルム/シート インクジェット印刷用紙 フィルム/シート フィルム/シート インクジェット印刷用紙 フィルム/シート フィルム/シート
                        形態 カット紙 カット紙 カット紙 カット紙 カット紙 カット紙 カット紙 カット紙 カット紙 カット紙 カット紙
                        詳細タイプ マット紙 A3判 1面 ノーカット A4判 1面 ノーカット - - マット紙 A4判 12面 四辺余白付 角丸 - - マット紙 A4 1面 ノーカット - A4 1面 ノーカット マット紙 A4 1面 ノーカット
                        ホワイト ホワイト ホワイト ホワイト ホワイト ホワイト ホワイト ホワイト ホワイト 透明 ホワイト
                        サイズ A3判 (297×420mm) A4判 (210×297mm) A4判 (210×297mm) A4判 (210×297mm) A4判 (210×297mm) A4判 (210×297mm) A4判 (210×297mm) A4判 (210×297mm) A4判 (210×297mm) A4判 (210×297mm) A4判 (210×297mm)

                        ラベルシール[プリンタ兼用] A3 1面 100シート入のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        OA用紙カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました