(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ラベルシール[コピー機] A4【20~100個入り】

通常価格(税別)
1,548円 ~ 8,176円
税込価格
1,703円 ~ 8,994円

【特長】・印字適性に優れたラベルシールです。・高熱に耐える安心耐熱設計。・再生...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    フィルム/シート
  • 形態:
    カット紙
  • 色:
    ホワイト
  • サイズ:
    A4判 (210×297mm)
  • 厚み(mm):
    0.13(120.0g/㎡)
  • ラベル厚み(mm):
    0.06
  • 白色度(%):
    78

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
詳細タイプ
JANコード
面付
一片サイズ(mm)
仕様
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
マット紙 A4 95面 四辺余白付 角丸
4906186287708
95面 5列×19段
35×12
はがしやすい
100シート(9500片)

1パック

100個入り

8,176( 8,994円 )

4日目

  • 注文停止中
マット紙 A4 1面 ノーカット
4906186287777
1面 1列×1段
210×297
方眼つきはくり紙を使用、はくり紙に切り込み線
20シート

1パック

20個入り

1,548( 1,703円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・印字適性に優れたラベルシールです。
・高熱に耐える安心耐熱設計。
・再生可能なはくり紙を使用
・カラーコピー機、カラーレーザー・モノクロレーザーに対応
【材質】
・上質紙+コピー専用塗工

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ラベルシール[コピー機] A4

ラベルシール[コピー機] A4

    ラベルシール[レーザープリンタ]光沢紙 A4 1面 100シート入

    ラベルシール[レーザープリンタ]光沢紙 A4 1面 100シート入

      ラベルシール[レーザープリンタ]A4 1面 はがしやすい加工付

      ラベルシール[レーザープリンタ]A4 1面 はがしやすい加工付

        ラベルシール[レーザープリンタ] 水に強いタイプ マット紙・ホワイト A4 1面 100シート入

        ラベルシール[レーザープリンタ] 水に強いタイプ マット紙・ホワイト A4 1面 100シート入

          ラベルシール[レーザープリンタ]光沢フィルム・透明 A4 1面 100シート入

          ラベルシール[レーザープリンタ]光沢フィルム・透明 A4 1面 100シート入

            ラベルシール[インクジェット]光沢紙 A4 10シート入

            ラベルシール[インクジェット]光沢紙 A4 10シート入

              ラベルシール[プリンタ兼用]強粘着タイプ A4

              ラベルシール[プリンタ兼用]強粘着タイプ A4

                ラベルシール[プリンタ兼用] A4

                ラベルシール[プリンタ兼用] A4

                  VHSビデオ背面用ラベルシール[プリンタ兼用] キレイにはがせるタイプ 12面

                  VHSビデオ背面用ラベルシール[プリンタ兼用] キレイにはがせるタイプ 12面

                    メーカー エーワン エーワン エーワン エーワン エーワン エーワン エーワン エーワン エーワン
                    通常価格 1,548円 5,889円 1,442円 8,823円 15,934円 917円 1,093円 603円 798円
                    通常出荷日 4日目~   6日目   6日目   4日目   6日目   9日目   1日目   4日目~   1日目  
                    商品タイプ フィルム/シート フィルム/シート フィルム/シート フィルム/シート フィルム/シート インクジェット印刷用紙 フィルム/シート フィルム/シート フィルム/シート
                    形態 カット紙 カット紙 カット紙 カット紙 カット紙 カット紙 カット紙 カット紙 カット紙
                    ホワイト ホワイト ホワイト ホワイト 透明 ホワイト ホワイト ホワイト ホワイト
                    サイズ A4判 (210×297mm) A4判 (210×297mm) A4判 (210×297mm) A4判 (210×297mm) A4判 (210×297mm) A4判 (210×297mm) A4判 (210×297mm) A4判 (210×297mm) A4判 (210×297mm)
                    厚み(mm) 0.13(120.0g/㎡) 0.16(155g/㎡) 0.13(120g/㎡) 0.15(145.0g/㎡) 0.15 0.18(165.0g/㎡) 0.13(120g/㎡) 0.13(120g/㎡) 0.13(125g/㎡)

                    ラベルシール[コピー機] A4のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    OA用紙カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました