(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ラベルシール[インクジェット] A4 1面/21面 500シート入

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ラベルシール[インクジェット] A4 1面/21面 500シート入【500個入り】

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
23,428円  特別価格 
税込価格
25,771円  特別価格 

【特長】・インクジェットプリンタでの印字適性に優れたラベルシールです。・小さな...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
詳細タイプ
JANコード
面付
一片サイズ(mm)
仕様
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
マット紙 A4 1面 ノーカット
4906186289108
1面 1列×1段
210×297
再生可能なはくり紙、方眼つきはくり紙を使用、はくり紙に切り込み線
500シート

1パック

500個入り

23,428円

19,766

( 21,743円 )

6日目

マット紙 A4 21面
4906186289269
21面 3列×7段
70×42.3
再生可能なはくり紙を使用
500シート(10500片)

1パック

500個入り

23,428円

19,766

( 21,743円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・インクジェットプリンタでの印字適性に優れたラベルシールです。
・小さな文字や線もクッキリ印刷。
・染料系インク・顔料系インクに対応
【材質】
・上質紙+インクジェット専用塗工

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ラベルシール[インクジェット] A4 1面/21面 500シート入

ラベルシール[インクジェット] A4 1面/21面 500シート入

    ラベルシール[インクジェット] A4 四辺余白付

    ラベルシール[インクジェット] A4 四辺余白付

      ラベルシール[インクジェット]光沢紙 A4 10シート入

      ラベルシール[インクジェット]光沢紙 A4 10シート入

        ラベルシール[コピー機] A4

        ラベルシール[コピー機] A4

          ラベルシール[レーザープリンタ] A4 四辺余白付 角丸

          ラベルシール[レーザープリンタ] A4 四辺余白付 角丸

            ラベルシール[レーザープリンタ]光沢紙 A4 1面 100シート入

            ラベルシール[レーザープリンタ]光沢紙 A4 1面 100シート入

              パソコンプリンタ&ワープロラベルシール[プリンタ兼用] A4判

              パソコンプリンタ&ワープロラベルシール[プリンタ兼用] A4判

                ラベルシール[プリンタ兼用] A4

                ラベルシール[プリンタ兼用] A4

                  ラベルシール[レーザープリンタ]A4 1面 はがしやすい加工付

                  ラベルシール[レーザープリンタ]A4 1面 はがしやすい加工付

                    ラベルシール[プリンタ兼用] A3 1面 100シート入

                    ラベルシール[プリンタ兼用] A3 1面 100シート入

                      ラベルシール[プリンタ兼用]強粘着タイプ A4

                      ラベルシール[プリンタ兼用]強粘着タイプ A4

                        メーカー エーワン エーワン エーワン エーワン エーワン エーワン エーワン エーワン エーワン エーワン エーワン
                        通常価格 23,428円 985円 917円 1,548円 1,442円 5,889円 17,572円 603円 1,442円 9,917円 1,093円
                        通常出荷日 6日目   4日目~   9日目   4日目~   6日目   6日目   6日目   4日目~   6日目   4日目   1日目  
                        商品タイプ インクジェット印刷用紙 インクジェット印刷用紙 インクジェット印刷用紙 フィルム/シート フィルム/シート フィルム/シート フィルム/シート フィルム/シート フィルム/シート フィルム/シート フィルム/シート
                        形態 カット紙 カット紙 カット紙 カット紙 カット紙 カット紙 カット紙 カット紙 カット紙 カット紙 カット紙
                        ホワイト ホワイト ホワイト ホワイト ホワイト ホワイト ホワイト ホワイト ホワイト ホワイト ホワイト
                        サイズ A4判 (210×297mm) A4判 (210×297mm) A4判 (210×297mm) A4判 (210×297mm) A4判 (210×297mm) A4判 (210×297mm) A4判 (210×297mm) A4判 (210×297mm) A4判 (210×297mm) A3判 (297×420mm) A4判 (210×297mm)
                        厚み(mm) 0.15(125g/㎡) 0.15(125g/㎡) 0.18(165.0g/㎡) 0.13(120.0g/㎡) 0.13(120g/㎡) 0.16(155g/㎡) 0.13(120g/㎡) 0.13(120g/㎡) 0.13(120g/㎡) 0.13(120g/㎡) 0.13(120g/㎡)

                        ラベルシール[インクジェット] A4 1面/21面 500シート入のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        OA用紙カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました