(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ラベルシール[インクジェット] A4 四辺余白付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ラベルシール[インクジェット] A4 四辺余白付【20~500個入り】

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
985円 ~ 23,428円  特別価格 
税込価格
1,084円 ~ 25,771円  特別価格 

【特長】・インクジェットプリンタでの印字適性に優れたラベルシールです。・手軽に...

詳細情報を確認する

型番

未確定10件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
詳細タイプ
JANコード
面付
一片サイズ(mm)
仕様
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
マット紙 A4 10面 四辺余白付
4906186288606
10面 2列×5段
86.4×50.8
はがしやすい
500シート(5000片)

1パック

500個入り

23,428円

19,766

( 21,743円 )

6日目

マット紙 A4 21面 四辺余白付 角丸
4906186288699
21面 3列×7段
63.5×38.1
はがしやすい
500シート(10500片)

1パック

500個入り

23,428円

19,766

( 21,743円 )

6日目

マット紙 A4 10面 四辺余白付 角丸
4906186289146
10面 2列×5段
89×48
-
500シート(5000片)

1パック

500個入り

23,428円

19,766

( 21,743円 )

6日目

マット紙 A4 12面 四辺余白付 角丸
4906186289184
12面 2列×6段
83.8×42.3
はがしやすい
500シート(6000片)

1パック

500個入り

23,428円

19,766

( 21,743円 )

6日目

マット紙 A4 12面 四辺余白付
4906186289221
12面 2列×6段
86.4×42.3
はがしやすい
500シート(6000片)

1パック

500個入り

23,428円

19,766

( 21,743円 )

6日目

マット紙 A4 10面 四辺余白付
4906186289429
10面 2列×5段
86.4×50.8
はがしやすい
500シート(5000片)

1パック

500個入り

23,428円

19,766

( 21,743円 )

4日目

マット紙 A4 44面 四辺余白付
4906186289467
44面 4列×11段
48.3×25.4
はがしやすい
500シート(22000片)

1パック

500個入り

23,428円

19,766

( 21,743円 )

6日目

マット紙 A4 24面 四辺余白付
4906186289504
24面 3列×8段
66×33.9
はがしやすい
500シート(12000片)

1パック

500個入り

23,428円

19,766

( 21,743円 )

6日目

マット紙 A4 24面 四辺余白付 角丸
4906186291941
24面 2列×12段
83.8×21.2
-
20シート(480片)

1パック

20個入り

985( 1,084円 )

7日目

マット紙 A4 24面 四辺余白付 角丸
4906186291958
24面 2列×12段
83.8×21.2
-
100シート(2400片)

1パック

100個入り

4,806( 5,287円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・インクジェットプリンタでの印字適性に優れたラベルシールです。
・手軽にキレイに作れます。
・小さな文字や線もクッキリ印刷。
・再生可能なはくり紙を使用
・染料系インク・顔料系インクに対応
【材質】
・上質紙+インクジェット専用塗工

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ラベルシール[インクジェット] A4 四辺余白付

ラベルシール[インクジェット] A4 四辺余白付

    ラベルシール[インクジェット] A4 1面/21面 500シート入

    ラベルシール[インクジェット] A4 1面/21面 500シート入

      ラベルシール[レーザープリンタ] A4 四辺余白付 角丸

      ラベルシール[レーザープリンタ] A4 四辺余白付 角丸

        ラベルシール[インクジェット]光沢紙 A4 10シート入

        ラベルシール[インクジェット]光沢紙 A4 10シート入

          ラベルシール[レーザープリンタ]A4 1面 はがしやすい加工付

          ラベルシール[レーザープリンタ]A4 1面 はがしやすい加工付

            ラベルシール[コピー機] A4

            ラベルシール[コピー機] A4

              ラベルシール[プリンタ兼用] A4

              ラベルシール[プリンタ兼用] A4

                ラベルシール[プリンタ兼用] A3 1面 100シート入

                ラベルシール[プリンタ兼用] A3 1面 100シート入

                  ラベルシール[プリンタ兼用]強粘着タイプ A4

                  ラベルシール[プリンタ兼用]強粘着タイプ A4

                    パソコンプリンタ&ワープロラベルシール[プリンタ兼用] A4判

                    パソコンプリンタ&ワープロラベルシール[プリンタ兼用] A4判

                      ラベルシール[レーザープリンタ]光沢紙 A4 1面 100シート入

                      ラベルシール[レーザープリンタ]光沢紙 A4 1面 100シート入

                        メーカー エーワン エーワン エーワン エーワン エーワン エーワン エーワン エーワン エーワン エーワン エーワン
                        通常価格 985円 23,428円 1,442円 917円 1,442円 1,548円 603円 9,917円 1,093円 17,572円 5,889円
                        通常出荷日 4日目~   6日目   6日目   9日目   6日目   4日目~   4日目~   4日目   1日目   6日目   6日目  
                        商品タイプ インクジェット印刷用紙 インクジェット印刷用紙 フィルム/シート インクジェット印刷用紙 フィルム/シート フィルム/シート フィルム/シート フィルム/シート フィルム/シート フィルム/シート フィルム/シート
                        形態 カット紙 カット紙 カット紙 カット紙 カット紙 カット紙 カット紙 カット紙 カット紙 カット紙 カット紙
                        ホワイト ホワイト ホワイト ホワイト ホワイト ホワイト ホワイト ホワイト ホワイト ホワイト ホワイト
                        サイズ A4判 (210×297mm) A4判 (210×297mm) A4判 (210×297mm) A4判 (210×297mm) A4判 (210×297mm) A4判 (210×297mm) A4判 (210×297mm) A3判 (297×420mm) A4判 (210×297mm) A4判 (210×297mm) A4判 (210×297mm)
                        厚み(mm) 0.15(125g/㎡) 0.15(125g/㎡) 0.13(120g/㎡) 0.18(165.0g/㎡) 0.13(120g/㎡) 0.13(120.0g/㎡) 0.13(120g/㎡) 0.13(120g/㎡) 0.13(120g/㎡) 0.13(120g/㎡) 0.16(155g/㎡)

                        ラベルシール[インクジェット] A4 四辺余白付のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        OA用紙カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました