(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

パソコンプリンタ&ワープロラベルシール[プリンタ兼用] A4判

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

パソコンプリンタ&ワープロラベルシール[プリンタ兼用] A4判【500個入り】

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
17,572円 ~ 20,062円
税込価格
19,329円 ~ 22,068円

【特長】・いろいろなプリンタで印刷できるラベルシールです。宛名用や表示用のラベ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    フィルム/シート
  • 形態:
    カット紙
  • 色:
    ホワイト
  • サイズ:
    A4判 (210×297mm)
  • 厚み(mm):
    0.13(120g/㎡)
  • ラベル厚み(mm):
    0.07
  • 白色度(%):
    81

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
詳細タイプ
JANコード
面付
一片サイズ(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
RICOHリポートシリーズタイプ マット紙 A4判 14面
4906186287265
14面 2列×7段
82.6×35.6
500シート(7000片)

1パック

500個入り

20,062( 22,068円 )

6日目

汎用タイプ・ミリ改行 マット紙 A4判 12面
4906186287296
12面 2列×6段
84×42
500シート(6000片)

1パック

500個入り

17,572( 19,329円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・いろいろなプリンタで印刷できるラベルシールです。宛名用や表示用のラベルが手軽にキレイに作れます。
・業務用途向けのお徳用パック。
・多くのパソコンソフトで推奨されています。
・再生可能なはくり紙を使用
・染料系インク・顔料系インク、カラーレーザー・モノクロレーザー、カラーコピー機、カラーレーザー・モノクロレーザー、ドットインパクトプリンタに対応、手書
【材質】
・上質紙

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

パソコンプリンタ&ワープロラベルシール[プリンタ兼用] A4判

パソコンプリンタ&ワープロラベルシール[プリンタ兼用] A4判

    ラベルシール[レーザープリンタ] A4 四辺余白付 角丸

    ラベルシール[レーザープリンタ] A4 四辺余白付 角丸

      ラベルシール[インクジェット] A4 1面/21面 500シート入

      ラベルシール[インクジェット] A4 1面/21面 500シート入

        ラベルシール[インクジェット] A4 四辺余白付

        ラベルシール[インクジェット] A4 四辺余白付

          大判インクジェット用紙 マットエコノミー 594mm 2本入

          大判インクジェット用紙 マットエコノミー 594mm 2本入

            メーカー エーワン エーワン エーワン エーワン アジア原紙
            通常価格 17,572円 1,442円 23,428円 985円 9,626円
            通常出荷日 6日目   6日目   6日目   4日目~   1日目  
            商品タイプ フィルム/シート フィルム/シート インクジェット印刷用紙 インクジェット印刷用紙 インクジェット印刷用紙
            形態 カット紙 カット紙 カット紙 カット紙 ロール紙
            ホワイト ホワイト ホワイト ホワイト -
            サイズ A4判 (210×297mm) A4判 (210×297mm) A4判 (210×297mm) A4判 (210×297mm) -
            厚み(mm) 0.13(120g/㎡) 0.13(120g/㎡) 0.15(125g/㎡) 0.15(125g/㎡) -

            パソコンプリンタ&ワープロラベルシール[プリンタ兼用] A4判のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            OA用紙カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました