(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

VHSビデオ背面用ラベルシール[プリンタ兼用] キレイにはがせるタイプ 12面

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

VHSビデオ背面用ラベルシール[プリンタ兼用] キレイにはがせるタイプ 12面【10個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
798円
税込単価
878円

【特長】・いろいろなプリンタで印刷できるマルチタイプのラベルです。・VHS背面...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    フィルム/シート
  • 形態:
    カット紙
  • 詳細タイプ:
    マット紙 A4判 12面 四辺余白付 角丸
  • 色:
    ホワイト
  • サイズ:
    A4判 (210×297mm)
  • 厚み(mm):
    0.13(125g/㎡)
  • JANコード:
    4906186312738
  • ラベル厚み(mm):
    0.08
  • 面付:
    12面 1列×12段
  • 一片サイズ(mm):
    148×20
  • 白色度(%):
    89
  • 内容量:
    10シート(120片)

Loading...

製品仕様

型番商品タイプ形態
31273フィルム/シートカット紙
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

31273

10シート(120片)

1パック

10個入り

798( 878円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・いろいろなプリンタで印刷できるマルチタイプのラベルです。
・VHS背面用のラベルが手軽にキレイに作れます。
・再はくりタイプです。
・高品質の素材を使用しているため、印刷適性に優れています。
・キレイにはがせる
・再生可能なはくり紙を使用
・染料系インク・顔料系インク、カラーレーザー・モノクロレーザー、カラーコピー機、カラーレーザー・モノクロレーザー、ドットインパクトプリンタに対応、手書
【材質】
・上質紙

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

VHSビデオ背面用ラベルシール[プリンタ兼用] キレイにはがせるタイプ 12面の型番31273のページです。
型番31273に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

VHSビデオ背面用ラベルシール[プリンタ兼用] キレイにはがせるタイプ 12面

VHSビデオ背面用ラベルシール[プリンタ兼用] キレイにはがせるタイプ 12面

    ラベルシール[プリンタ兼用] A4

    ラベルシール[プリンタ兼用] A4

      ラベルシール[プリンタ兼用]強粘着タイプ A4

      ラベルシール[プリンタ兼用]強粘着タイプ A4

        ラベルシール[レーザープリンタ]光沢フィルム・透明 A4 1面 100シート入

        ラベルシール[レーザープリンタ]光沢フィルム・透明 A4 1面 100シート入

          ラベルシール[レーザープリンタ] 水に強いタイプ マット紙・ホワイト A4 1面 100シート入

          ラベルシール[レーザープリンタ] 水に強いタイプ マット紙・ホワイト A4 1面 100シート入

            ラベルシール[レーザープリンタ]A4 1面 はがしやすい加工付

            ラベルシール[レーザープリンタ]A4 1面 はがしやすい加工付

              ラベルシール[インクジェット]光沢紙 A4 10シート入

              ラベルシール[インクジェット]光沢紙 A4 10シート入

                ラベルシール[レーザープリンタ]光沢紙 A4 1面 100シート入

                ラベルシール[レーザープリンタ]光沢紙 A4 1面 100シート入

                  ラベルシール[コピー機] A4

                  ラベルシール[コピー機] A4

                    メーカー エーワン エーワン エーワン エーワン エーワン エーワン エーワン エーワン エーワン
                    通常価格 798円 603円 1,093円 15,934円 8,823円 1,442円 917円 5,889円 1,548円
                    通常出荷日 1日目   4日目~   1日目   6日目   4日目   6日目   9日目   6日目   4日目~  
                    商品タイプ フィルム/シート フィルム/シート フィルム/シート フィルム/シート フィルム/シート フィルム/シート インクジェット印刷用紙 フィルム/シート フィルム/シート
                    形態 カット紙 カット紙 カット紙 カット紙 カット紙 カット紙 カット紙 カット紙 カット紙
                    詳細タイプ マット紙 A4判 12面 四辺余白付 角丸 - - A4 1面 ノーカット マット紙 A4 1面 ノーカット マット紙 A4 1面 ノーカット - A4判 1面 ノーカット -
                    ホワイト ホワイト ホワイト 透明 ホワイト ホワイト ホワイト ホワイト ホワイト
                    サイズ A4判 (210×297mm) A4判 (210×297mm) A4判 (210×297mm) A4判 (210×297mm) A4判 (210×297mm) A4判 (210×297mm) A4判 (210×297mm) A4判 (210×297mm) A4判 (210×297mm)

                    VHSビデオ背面用ラベルシール[プリンタ兼用] キレイにはがせるタイプ 12面のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    OA用紙カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました